Utilizza la presa interna o esterna, scegliendo la presa normale per diametri noti e forze superiori a 300 N oppure la presa flessibile per diametri variabili con una forza fino a 300 N.
Tre dita sincronizzate centrano i pezzi rotondi di grandi dimensioni per una movimentazione stabile e un posizionamento preciso. La 3FG25 supporta portate fino a 25 kg con accoppiamento di forma e fino a 15 kg con accoppiamento di forza.
Utilizza la presa interna o esterna, scegliendo la presa normale per diametri noti e forze superiori a 300 N oppure la presa flessibile per diametri variabili con una forza fino a 300 N.
La protezione IP67 aiuta la pinza elettrica a operare in presenza di refrigerante e trucioli proiettati. Un freno meccanico mantiene la forza di presa applicata senza consumo di energia e trattiene il pezzo in caso di interruzione dell’alimentazione.
Tre dita sincronizzate centrano i pezzi rotondi durante la presa. La movimentazione con accoppiamento di forma supporta portate fino a 25 kg, mentre la presa con accoppiamento di forza supporta fino a 15 kg quando le condizioni applicative rispettano i limiti della scheda tecnica.
La presa normale è progettata per diametri noti e fornisce fino a 450 N. La presa flessibile gestisce diametri sconosciuti o variabili con una forza fino a 300 N. Entrambi i metodi supportano la presa interna ed esterna.
Il design con grado di protezione IP67 è realizzato per officine di lavorazione con refrigerante e trucioli. Un freno mantiene la forza di presa applicata senza alimentazione continua e trattiene il pezzo durante un’interruzione di corrente.
Carica e scarica pezzi metallici di grandi dimensioni in ambienti di lavorazione impegnativi. La 3FG25 combina posizionamento centrico a tre dita, presa interna ed esterna, forza di presa fino a 450 N e protezione IP67.
Descrivi il pezzo, l’ambiente macchina e la sequenza di presa che desideri automatizzare. Il nostro esperto locale ti aiuterà a valutare la 3FG25 per il tuo robot e la tua applicazione.