OnRobot
3FG25
3FG25
3FG25
重载 - 三指 - IP67

3FG25

面向严苛CNC应用的重载电动夹持

  • 形状配合负载高达25 kg - 搬运大型重型工件
  • 夹持力高达450 N - 采用普通夹持模式牢固夹持要求严苛的CNC零件
  • IP67防护 - 在存在冷却液和切屑的机加工环境中运行
  • 向心三指设计 - 将圆形工件准确定位于机床卡盘中
CNC机床上下料
在存在冷却液、切屑且生产条件严苛的机加工环境中,对重型金属工件进行上下料。
物料搬运
利用内撑或外夹方式以及可配置指尖,对大型零件进行转运、分拣和包装。
装配
通过向心三点接触夹持和定位重型部件,以进行插入和安装。
01

通过向心控制搬运重型零件

三根同步手指将大型圆形工件定心,实现稳定搬运和精确放置。3FG25支持高达25 kg的形状配合负载和高达15 kg的力配合负载。

25 kg 最大形状配合负载
02

根据工件选择夹持模式

进行内撑或外夹时,可选择适用于已知直径且夹持力超过300 N的普通夹持模式,或适用于变化直径且夹持力高达300 N的柔性夹持模式。

2种模式 普通或柔性夹持
03

专为恶劣机加工环境打造

IP67防护有助于电动夹持器在存在冷却液和飞溅切屑的环境中运行。机械制动器无需消耗电力即可保持已施加的夹持力,并在断电时继续夹住工件。

IP67 适用于机加工环境的防护
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
为何选择3FG25

面向严苛生产要求的重载夹持

三根同步手指在夹持时将圆形工件定心。当应用条件符合数据表规定的限制时,形状配合搬运支持高达25 kg的负载,力配合夹持支持高达15 kg的负载。

普通夹持模式专为已知直径设计,可提供高达450 N的夹持力。柔性夹持模式以高达300 N的夹持力处理未知或变化的直径。两种方式均支持内撑和外夹。

IP67防护等级设计专为存在冷却液和切屑的机加工车间打造。制动器无需持续供电即可保持已施加的夹持力,并在断电期间继续夹住工件。

应用

专为重型CNC机床上下料打造

在严苛的机加工环境中对大型金属工件进行上下料。3FG25集向心三指定位、内撑和外夹、高达450 N的夹持力以及IP67防护于一体。

25 kg 最大形状配合负载
450 N 最大普通夹持力
IP67 防护等级
Customer Success Story - Automation Within Reach (AWR)

AWR Standardizes CNC Machine Tending with OnRobot’s Heavy-Duty, Electric Gripper, Enabling Quick Changeovers

"No other gripper on the market has the same payload, ease of use, or functionality in a reasonable size."
Tyler This, Mechanical Product Design Engineer, Automation Within Reach
下载与资源

入门所需的一切

用于评估、确定规格和部署3FG25的产品资源。
数据表
3FG25的技术规格、尺寸和性能数据。
下载 →
STEP文件
用于开发的 3D 文件
下载 →

准备将3FG25集成到您的设备中?

请向我们介绍您想要自动化处理的工件、机床环境和夹持顺序。我们的本地专家将帮助您评估3FG25是否适合您的机器人和应用。

咨询专家

选择语言

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
简体中文