OnRobot
3FG25
3FG25
3FG25
Für schwere Lasten - Drei Finger - IP67

3FG25

Elektrisches Greifen schwerer Lasten für anspruchsvolle CNC-Anwendungen

  • Bis zu 25 kg formschlüssige Nutzlast - große, schwere Werkstücke handhaben
  • Bis zu 450 N Greifkraft - anspruchsvolle CNC-Teile im normalen Greifmodus sicher halten
  • IP67-Schutz - in Bearbeitungsumgebungen mit Kühlschmierstoff und Spänen arbeiten
  • Zentrische Dreifingerkonstruktion - runde Werkstücke präzise in Maschinenfuttern positionieren
CNC-Maschinenbeschickung
Be- und entladen Sie schwere Metallwerkstücke in Bearbeitungsumgebungen mit Kühlschmierstoff, Spänen und anspruchsvollen Produktionsbedingungen.
Materialhandhabung
Transportieren, sortieren und verpacken Sie große Teile mit Innen- oder Außengreifen und konfigurierbaren Fingerspitzen.
Montage
Greifen und positionieren Sie schwere Komponenten zum Einsetzen und Montieren mit zentrischem Dreipunktkontakt.
01

Schwere Teile zentrisch kontrolliert handhaben

Drei synchronisierte Finger zentrieren große, runde Werkstücke für eine stabile Handhabung und präzise Platzierung. Der 3FG25 unterstützt formschlüssige Nutzlasten bis zu 25 kg und kraftschlüssige Nutzlasten bis zu 15 kg.

25 kg Maximale formschlüssige Nutzlast
02

Den Greifmodus passend zum Werkstück wählen

Nutzen Sie Innen- oder Außengreifen: normales Greifen für bekannte Durchmesser und Kräfte über 300 N oder flexibles Greifen für variierende Durchmesser mit einer Kraft von bis zu 300 N.

2 Modi Normales oder flexibles Greifen
03

Für raue Bearbeitungsumgebungen entwickelt

Der IP67-Schutz unterstützt den Einsatz des elektrischen Greifers in Umgebungen mit Kühlschmierstoff und fliegenden Spänen. Eine mechanische Bremse hält die aufgebrachte Greifkraft ohne Stromverbrauch aufrecht und hält das Werkstück bei Stromausfall fest.

IP67 Schutz für Bearbeitungsumgebungen
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
WARUM 3FG25

Greifen schwerer Lasten für anspruchsvolle Produktion

Drei synchronisierte Finger zentrieren runde Werkstücke beim Greifen. Die formschlüssige Handhabung unterstützt Nutzlasten bis zu 25 kg, das kraftschlüssige Greifen bis zu 15 kg, sofern die Anwendungsbedingungen den Grenzwerten im Datenblatt entsprechen.

Normales Greifen ist für bekannte Durchmesser ausgelegt und bietet bis zu 450 N. Flexibles Greifen handhabt unbekannte oder variierende Durchmesser mit einer Kraft von bis zu 300 N. Beide Methoden unterstützen Innen- und Außengreifen.

Die Konstruktion mit Schutzart IP67 ist für Bearbeitungswerkstätten mit Kühlschmierstoff und Spänen ausgelegt. Eine Bremse hält die aufgebrachte Greifkraft ohne kontinuierliche Stromversorgung aufrecht und hält das Werkstück bei Stromausfall fest.

Anwendung

Für die CNC-Maschinenbeschickung mit schweren Werkstücken entwickelt

Be- und entladen Sie große Metallwerkstücke in anspruchsvollen Bearbeitungsumgebungen. Der 3FG25 kombiniert zentrische Dreifingerpositionierung, Innen- und Außengreifen, bis zu 450 N Greifkraft und IP67-Schutz.

25 kg Maximale formschlüssige Nutzlast
450 N Maximale Greifkraft im normalen Greifmodus
IP67 Schutzart
Customer Success Story - Automation Within Reach (AWR)

AWR standardisiert die CNC-Maschinenbeschickung mit dem robusten, elektrischen Greifer von OnRobot und ermöglicht schnelle Umrüstungen

Tyler This, Mechanical Product Design Engineer für Automation Within Reach

„Kein anderer Greifer auf dem Markt hat dieselbe Nutzlast, Benutzerfreundlichkeit oder Funktionalität in einer angemessenen Größe.“
Downloads und Ressourcen

Alles, was Sie für den Einstieg benötigen

Produktressourcen zur Bewertung, Spezifikation und Inbetriebnahme des 3FG25.
Datenblatt
Technische Spezifikationen, Abmessungen und Leistungsdaten für den 3FG25.
Herunterladen →
STEP-Datei
3D-Dateien für die Entwicklung
Herunterladen →

Bereit, den 3FG25 in Ihre Anlage zu integrieren?

Beschreiben Sie uns das Werkstück, die Maschinenumgebung und die Greifsequenz, die Sie automatisieren möchten. Unser Experte vor Ort hilft Ihnen, den 3FG25 für Ihren Roboter und Ihre Anwendung zu bewerten.

Sprechen Sie mit einem Experten

Sprache wählen

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Deutsch