OnRobot
3FG25
3FG25
3FG25
重載 - 三指 - IP67

3FG25

適用於嚴苛CNC應用的重載電動夾持

  • 形狀配合負載高達25 kg - 搬運大型重型工件
  • 夾持力高達450 N - 採用一般夾持模式穩固夾持要求嚴苛的CNC零件
  • IP67防護 - 在有冷卻液與切屑的機械加工環境中運作
  • 向心三指設計 - 將圓形工件精確定位於工具機夾頭中
CNC工具機上下料
在有冷卻液、切屑且生產條件嚴苛的機械加工環境中,對重型金屬工件進行上下料。
物料搬運
利用內撐或外夾方式及可配置指尖,轉運、分類及包裝大型零件。
組裝
透過向心三點接觸夾持及定位重型元件,以進行插入與安裝。
01

透過向心控制搬運重型零件

三根同步手指將大型圓形工件置中,實現穩定搬運與精確放置。3FG25支援高達25 kg的形狀配合負載及高達15 kg的力配合負載。

25 kg 最大形狀配合負載
02

依工件選擇夾持模式

進行內撐或外夾時,可選擇適用於已知直徑且夾持力超過300 N的一般夾持模式,或適用於變動直徑且夾持力高達300 N的彈性夾持模式。

2種模式 一般或彈性夾持
03

專為惡劣的機械加工環境打造

IP67防護有助於電動夾爪在有冷卻液與飛濺切屑的環境中運作。機械煞車無須消耗電力即可維持已施加的夾持力,並在斷電時繼續夾住工件。

IP67 適用於機械加工環境的防護
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
為何選擇3FG25

滿足嚴苛生產要求的重載夾持

三根同步手指在夾持時將圓形工件置中。當應用條件符合規格表限制時,形狀配合搬運支援高達25 kg的負載,力配合夾持支援高達15 kg的負載。

一般夾持模式專為已知直徑設計,可提供高達450 N的夾持力。彈性夾持模式以高達300 N的夾持力處理未知或變動的直徑。兩種方式均支援內撐及外夾。

IP67防護等級設計專為有冷卻液與切屑的機械加工車間打造。煞車無須持續供電即可維持已施加的夾持力,並在斷電期間繼續夾住工件。

應用

專為重型工件的CNC工具機上下料打造

在嚴苛的機械加工環境中對大型金屬工件進行上下料。3FG25結合向心三指定位、內撐與外夾、高達450 N的夾持力及IP67防護。

25 kg 最大形狀配合負載
450 N 最大一般夾持力
IP67 防護等級
Customer Success Story - Automation Within Reach (AWR)

AWR Standardizes CNC Machine Tending with OnRobot’s Heavy-Duty, Electric Gripper, Enabling Quick Changeovers

"No other gripper on the market has the same payload, ease of use, or functionality in a reasonable size."
Tyler This, Mechanical Product Design Engineer, Automation Within Reach
下載與資源

開始使用所需的一切

用於評估、確定規格及部署3FG25的產品資源。
規格表
3FG25的技術規格、尺寸與效能資料。
下載 →
STEP檔案
用於開發的 3D 檔案
下載 →

準備將3FG25整合至您的設備中?

請告訴我們您想要自動化處理的工件、工具機環境及夾持順序。我們的在地專家將協助您評估3FG25是否適合您的機器人與應用。

諮詢專家

選擇語言

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
繁体中文