OnRobot

Materiaalinkäsittely

OnRobotin sähköiset sormitarttujat, alipainetarttujat ja muut tarttujat soveltuvat erinomaisesti materiaalinkäsittelyyn, kuten lavoitukseen, pakkaamiseen, lajitteluun, asennukseen ja siirtoon. Työkalujen hyvä toistettavuus ja tarkkuus vähentävät hukkaa ja virheitä, ja säädettävä voima mahdollistaa herkkien osien käsittelyn vaurioitta.

Joustavaa käsittelyä eri tuotetyypeille
Käsittele erikokoisia, -muotoisia ja eri materiaaleista valmistettuja osia säädettävillä sormi-, alipaine-, magneetti- ja pehmeillä tartuntatekniikoilla.
Tasainen tuotanto vuorosta toiseen
Ylläpidä toistettavaa poimintaa ja sijoittelua koko päivän ilman manuaaliseen käsittelyyn liittyvää väsymystä, vaihtelua ja hidastumista.
Nopeammat vaihdot, vähemmän erillisiä työkaluja
Ohjelmoitavat tartunta-asetukset ja vaihdettavat robotin päätyökalut helpottavat tuotteiden vaihtamista ilman automaatiosolun uudelleenrakentamista.

Poiminta- ja sijoittelusovelluksen rakentaminen

Opi rakentamaan poiminta- ja sijoittelusovellus tämän yksityiskohtaisen video-oppaan avulla. Saat käyttöösi parhaat käytännöt, tärkeimmät huomioitavat asiat ja onnistuneessa käyttöönotossa tarvittavat tekniset tiedot.

Suositellut työkalut

Suunniteltu joustavaan materiaalinkäsittelyyn

Herkistä tuotteista raskaisiin metalliosiin OnRobot tarjoaa tartuntatekniikoita eri pinnoille, muodoille, hyötykuormille ja tuotantoympäristöille.
2FG7
Kompakti · Suuri hyötykuorma · IP67

2FG7

Kompakti, suuren hyötykuorman rinnakkaistarttuja vaativaan konepalveluun ja kokoonpanoon

2FG7 yhdistää jopa 7 kg:n hyötykuorman kitkatartunnalla ja 11 kg:n hyötykuorman muototartunnalla sekä IP67-suojauksen kompaktissa, 1.1 kg painavassa sähkötarttujassa. Säädettävä voima, suuri tartuntanopeus ja muokattavat sormet soveltuvat vaativaan konepalveluun, materiaalinkäsittelyyn ja kokoonpanoon.
rinnakkainen 2-sorminen sähköinen
  • Jopa 7 kg:n hyötykuorma kitkatartunnalla ja 11 kg muototartunnalla - suuri kantavuus kompaktissa 1.1 kg:n tarttujassa
  • IP67-suojaus ja pito sähkökatkon aikana - säilytä ote vaativissa konepalvelun olosuhteissa
  • 20–140 N:n voima ja 16–450 mm/s:n nopeus - sovita jokainen tartunta kappaleeseen ja työkiertoon
  • Kaksi sormien asennusasentoa ja mukautettavat sormenpäät - sovita sisä- ja ulkopuolisen tartunnan alueet
VGC10
Alipaine · Sähköinen · Kompakti

VGC10

Kompakti sähköinen alipainetarttuja joustavaan käsittelyyn ahtaissa tiloissa

VGC10 on kompakti sähköinen alipainetarttuja, jossa on muunneltavat imukupit, kaksi itsenäistä alipainekanavaa, integroitu ohjelmisto ja jopa 15 kg hyötykuorma räätälöidyillä lisäosilla.
alipaine sähköinen kompakti automaatio
  • Jopa 15 kg hyötykuorma räätälöidyillä lisäosilla: käsittele vaativia kappaleita kompaktilla työkalulla
  • Kaksi itsenäistä alipainekanavaa: tartu kahteen kappaleeseen tai ohjaa erillisiä alueita
  • Muunneltavat imukupit ja sovitinlevy: sovita tarttuja kappaleen muotoon ja tilaan
  • Integroitu sähköinen alipainepumppu: ota käyttöön ilman ulkoista paineilmasyöttöä
Käytetään myös materiaalinkäsittelyssä
Käytännössä

Yksi robotti käsittelee useita tuotteita ilman erillisiä työkaluja

Joustavan tartunnan ansiosta sama robottisolu voi siirtää erikokoisia, -muotoisia ja eri materiaaleista valmistettuja tuotteita. Ohjelmoitavat asetukset ja vaihdettavat työkalut vähentävät manuaalisia säätöjä ja helpottavat järjestelmän uudelleenkäyttöönottoa tuotantovaatimusten muuttuessa.

Useita tuotteita Yksi joustava solu eri osille ja tuotemuodoille
< 5s Työkalun vaihto Quick Changerilla
Ei paineilmaa Sähköiset tartunta- ja alipaineratkaisut yksinkertaistavat solun infrastruktuuria
1 liitäntä Virta ja tiedonsiirto yhden työkaluliitännän kautta

Etkö ole varma, mikä tarttuja sopii tuotteillesi?

Sovellusasiantuntijamme auttavat valmistajia automatisoimaan poiminnan ja sijoittelun, lajittelun, pakkaamisen ja muut materiaalinkäsittelyprosessit. Kerro, mitä olet siirtämässä, niin suosittelemme sopivia työkaluja, robottikokoonpanoa ja alueesi käyttöönottokumppania.

  • Vastaus kahden arkipäivän kuluessa

  • Alueellesi sopiva paikallinen kumppani

  • Maksuton sovellusarviointi ilman sitoumuksia

Ota yhteyttä asiantuntijaan

Valitse kieli

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Suomi