Katso kaikki OnRobotin tarjoamat oheislaitteet, joilla voit optimoida yhteiskäytöllisen robottisovelluksesi.
2fgp20 sormisarja klt-laatikoille
2FGP20-sormisarja KLT-laatikoille parantaa tarttujan kykyä käsitellä KLT-laatikoita ja muita avoimia muovisäiliöitä. Sormet varmistavat luotettavan otteen, sille ne ovat säädettävissä sopimaan useimpien laatikkovarianttien kauluksiin ja tukemaan laatikon nostoa ja käsittelyä.
Sarjassa on kaksi sormea, jotka ovat helposti asennettavissa 2FGP20-tarttujaan, ja avustavat sormilukot voidaan säätää yksittäisten laatikkotyyppien mukaisiksi.
Mahdollistaa sen, että käyttäjät voivat kiinnittää työkaluja robottilaippaan 90 asteen kulmassa. Tämä parantaa työkalun kykyä mahtua ahtaisiin tiloihin ja mataloittaa robottivarren riskiä joutua singulariteettiin.
Bit Extenderit ovat pitkiä vaihtokärkien pidikkeitä, jotka antavat lisäulottuvuutta ahtaissa paikoissa ruuvatessa. Saatavilla on 4 erilaista tyyppiä, jotka voit ostaa erikseen OnRobot-ruuvinvääntimesi lisäosiksi: Bit extender tyyppi A 50 mm, Bit extender tyyppi B 50 mm, Bit extender tyyppi A 100 mm ja Bit extender tyyppi B 100.
OnRobot Eyes Lighting Kit -sarja voidaan tietyissä tilanteissa lisätä yksikköön parantamaan OnRobot Eyes -järjestelmän tunnistustarkkuutta ja tarkastustulosten luotettavuutta.
Parantaa 3FG15-kouran kykyä käsitellä suurempia hyötykuormia, erityisesti liukkaiden tai märkien työkappaleiden osalta. Tämä ominaisuus on erityisen hyödyllinen CNC-koneiden hoitotilanteissa, joissa työkappaleet altistuvat usein öljyille tai leikkausnesteille. Rystysormisen sormenpään kuvioitu pinta parantaa kitkaa työkappaleeseen karkean tekstuurinsa ansiosta.
Pallet station on mekaaninen ohjainjärjestelmä kuormalavoille lavakäyttökohteissa. Digitaalinen "Kuormalava
olemassa" -signaali on käytettävissä, ja merkkivalo esittää signaalin tilan.
Pallet station on tavallisesti integroitu Lift100-järjestelmään ja lavakäyttöohjelmistoon, joka sisältää yhden tai kaksi Pallet stationa.
Pallet station voidaan mekaanisesti ja joustavasti asentaa oikean- tai vasemmanpuoleiseen järjestelmään riippuen senhetkisestä käyttökohteesta.
Vankka rakenne kestää haarukkanostureiden tai trukkien iskut.
Parantaa RG-tarraimen kykyä poimia ja sijoittaa objekteja ahtaisiin tiloihin joihin tarrain olisi normaalisti liian leveä, kuten esimerkiksi laatikoihin ja koreihin. Pitkä tartuntasäde tulee alhaisemman tarrainvoiman kustannuksella.
Parantaa RG-tarraimen kykyä poimia ja sijoittaa objekteja ahtaisiin tiloihin joihin tarrain olisi normaalisti liian leveä, kuten esimerkiksi laatikoihin ja koreihin. Pitkä tartuntasäde tulee alhaisemman tarrainvoiman kustannuksella.
Parantaa RG-tarraimen kykyä siirtää sylinterin muotoisia objekteja tekemällä tarraimesta paremmin muotoon istuvan. Sormenpäät tarttuvat sylinterin muotoisiin objekteihin käyttämällä neljää pistettä kahden sijaan. Muotoon istuvuuden ansiosta poimitun kohteen vakaus paranee ja tarraimen nostokyky nousee.
Parantaa RG-tarraimen kykyä siirtää objekteja ahtaisiin tiloihin joihin tarrain olisi normaalisti liian leveä, kuten esimerkiksi laatikkoihin ja koreihin. Pitkä tartuntasäde tulee alhaisemman tarrainvoiman kustannuksella.
Parantaa RG-tarraimen kykyä siirtää objekteja ahtaisiin tiloihin joihin tarrain olisi normaalisti liian leveä, kuten esimerkiksi laatikkoihin ja koreihin. Pitkä tartuntasäde tulee alhaisemman tarrainvoiman kustannuksella.
Parantaa RG-tarraimen kykyä siirtää sylinterin muotoisia objekteja tekemällä tarraimesta paremmin muotoon istuvan. Sormenpäät tarttuvat sylinterin muotoisiin objekteihin käyttämällä neljää pistettä kahden sijaan. Muotoon istuvuuden ansiosta poimitun kohteen vakaus paranee ja tarraimen nostokyky nousee.
Nopea, automatisoitu hionta Grit Changer vähentää seisokkeja ja tarvittavaa työvoimaa. Se mahdollistaa automaattisen vaihdon eri hiomalaikkojen välillä ilman käyttäjän väliintuloa.
Vahvikepidike parantaa tarttujan tukevuutta. Se lisää myös vääntömomentin kapasiteettia 120 Nm:llä, täydentäen sallitun kokonaisvääntömomentin yhdessä QC-vääntömomentin kanssa. Kiinnikkeen paino on 0,3 kg (0,66 lb).
Parantaa alipainetartuntasovellusten joustavuutta, luotettavuutta ja käyttöastetta ylläpitämällä tartuntakykyä myös silloin, kun osa imukupeista ei kosketa tuotetta tai menettää tiiviytensä.
Parantaa 3FG15:n kykyä käsitellä pyöreitä objekteja sekä objekteja, joissa on kaulurimaisia ominaisuuksia. Parantaa painokyvykkyyksiä muotoon istuvuuden ansiosta.