OnRobot

Konepalvelut

Älykkäät ja joustavat OnRobot-sähkötarttujat voidaan ottaa käyttöön nopeasti, ja ne mukautuvat helposti, joten ne sopivat erinomaisesti vaihtelevaan konepalveluun. Yksi mukautettava OnRobot-tarttuja käsittelee erikokoisia, -muotoisia ja eri materiaaleista valmistettuja osia sekä vähentää työkalu-, huolto- ja vaihtokustannuksia.

Turvallisemmat työolosuhteet
Poista työntekijät toistuvasta ja riskialttiista vuorovaikutuksesta koneiden kanssa. Vähennä väsymykseen liittyviä vaaratilanteita tuotannossa.
Tasainen tuotantoteho jokaisessa vuorossa
Robotit eivät väsy. Saat ennustettavat sykliajat tunti toisensa jälkeen ilman laadun heikkenemistä. Tarttujamme jatkavat työskentelyä työvuoron päätyttyä.
Yksi työkalu, monta osatyyppiä
Yksi älykäs kolmisormitarttuja käsittelee erikokoisia, -muotoisia ja eri materiaaleista valmistettuja osia. Vähennä kalliita vaihtoja ja räätälöityjä työkaluja.
Suositellut työkalut

Suunniteltu konepalveluun

Kaksi erityisesti CNC-koneisiin ja sorveihin suunniteltua sähkötarttujaa. Automaattinen keskitys, IP67-luokitus ja valmius miehittämättömään tuotantoon.
3FG25
Raskaaseen käyttöön - Kolme sormea - IP67

3FG25

Raskaiden kappaleiden sähköinen tartunta vaativiin CNC-sovelluksiin

Sähköinen kolmisormitarttuja raskaaseen käyttöön, keskittävä asemointi, IP67-suojaus sekä sisä- tai ulkopuolinen tartunta suurille CNC-työkappaleille.
Kolme sormea Raskaaseen käyttöön Sähköinen
  • Jopa 25 kg hyötykuorma muotosulkeisella otteella - käsittele suuria ja raskaita työkappaleita
  • Jopa 450 N tartuntavoima - pidä vaativat CNC-osat tukevasti normaaliotteella
  • IP67-suojaus - työskentele koneistusympäristöissä, joissa on jäähdytysnestettä ja lastuja
  • Keskittävä kolmisormirakenne - asemoi pyöreät työkappaleet tarkasti koneiden istukoihin
2FG14
Suuri hyötykuorma · Nopea · IP67

2FG14

Suuren hyötykuorman sähkötarttuja konepalveluun ja raskaiden kappaleiden käsittelyyn

2FG14 käsittelee jopa 14 kg kuormia kitkasulkeisella ja 20 kg kuormia muotosulkeisella otteella, jopa 280 N tartuntavoimalla. Sen kompakti 1.5 kg rakenne, IP67-suojaus ja nopea säädettävä liike soveltuvat vaativaan konepalveluun, materiaalinkäsittelyyn ja kokoonpanoon.
Suuri hyötykuorma 2 sormea sähköinen
  • Jopa 14 kg hyötykuorma kitkasulkeisella ja 20 kg muotosulkeisella otteella – suuri kantavuus 1.5 kg tarttujalla
  • 40-280 N voima ja 16-450 mm/s nopeus – sovita ote raskaisiin kappaleisiin ja jaksoaikaan
  • IP67-suojaus ja pito sähkökatkon aikana – varma tartunta vaativissa tuotantoympäristöissä
  • 50 mm iskunpituus, kaksi sormien asentoa ja mukautetut sormenpäät – kattavat sisä- ja ulkopuoliset tartunta-alueet
Käytetään myös konepalvelussa
Konepalvelusovellukset

Mitä olet automatisoimassa?

Valitse sovelluksesi nähdäksesi siihen sopivat tuotteet, käyttöönotto-oppaat ja vaiheittaiset oppimispolut.
CNC-konepalvelu
Automatisoi osien lastaus ja purku CNC-sorveissa ja jyrsinkoneissa. Itsekeskittävä tartunta varmistaa osan tarkan sijoituksen koneen istukkaan joka kerta.
Tutustu CNC-tuotteisiin → →
Särmäyspuristimen palvelu
Käsittele ohutlevyä ja muotoiltuja osia särmäyspuristustyön tiukkoihin toleransseihin suunnitelluilla sähkötarttujilla. Paineilmaa ei tarvita.
Tutustu särmäyspuristustuotteisiin → →

3FG25 lastaa CNC-sorvia ilman pneumatiikkaa ja kompressoria

Sähkötarttujat poistavat paineilmalinjat, kompressorin huollon ja perinteisten pneumaattisten ratkaisujen energiakustannukset. Yksi kaapeli hoitaa sekä virransyötön että tiedonsiirron.

IP67 Luokiteltu jäähdytysnestettä sisältäviin CNC-ympäristöihin
< 5s Työkalun vaihto Quick Changerilla
25 kg 3FG25:n enimmäishyötykuorma
1 kaapeli Virta ja tiedonsiirto ilman lisäjohdotusta
Asiakastarinat

Todellisia käyttöönottoja, todellisia lukuja

CNC-valmistajat, nestetekniikan yritykset ja vaihtelevaa alumiinituotantoa harjoittavat valmistajat käyttävät OnRobot-tarttujia konepalvelussa.

Etkö ole varma, mikä tarttuja sopii tarpeisiisi?

Sovellusasiantuntijamme ovat auttaneet tuhansia valmistajia automatisoimaan konepalvelua. Kerro kokoonpanostasi, niin suosittelemme sopivia työkaluja, robottivartta ja alueesi käyttöönottokumppania.

  • Vastaus kahden arkipäivän kuluessa

  • Alueellesi sopiva paikallinen kumppani

  • Maksuton sovellusarviointi ilman sitoumuksia

Ota yhteyttä asiantuntijaan

Valitse kieli

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Suomi