OnRobot

Obsluha strojů

Inteligentní a flexibilní elektrická chapadla OnRobot lze rychle nasadit a snadno přizpůsobit, takže jsou ideální pro obsluhu strojů s velkou variabilitou výroby. Jediné přizpůsobitelné chapadlo OnRobot zvládne díly různých velikostí, tvarů a materiálů a snižuje náklady na nástroje, údržbu i dobu změny výroby.

Bezpečnější pracovní podmínky
Remove operators from repetitive, high-risk machine interaction. Reduce fatigue-related incident on the floor
Konzistentní výkon v každé směně
Robots don't tire. Get predictable cycle times hour after hour with no quality drift. Our grippers will keep going after your team goes home.
Jeden nástroj, mnoho typů dílů
A single intelligent 3-finger gripper handles multiple part sizes, shapes and materials. Eliminate costly changeovers and custom tooling.
Doporučené nástroje

Navrženo pro obsluhu strojů

Dvě elektrická chapadla navržená speciálně pro CNC stroje a soustruhy. Automatické vystředění, krytí IP67 a připravenost na bezobslužnou výrobu.
3FG25
Pro těžké zatížení - Tři prsty - IP67

3FG25

Elektrické uchopování těžkých dílů pro náročné CNC aplikace

Elektrický tříprstý uchopovač pro těžké zatížení se centrickým polohováním, krytím IP67 a vnitřním nebo vnějším uchopením velkých CNC obrobků.
Tři prsty Pro těžké zatížení Elektrický
  • Nosnost až 25 kg při tvarovém uchopení - manipulace s velkými a těžkými obrobky
  • Uchopovací síla až 450 N - bezpečné držení náročných CNC dílů normálním úchopem
  • Krytí IP67 - provoz v prostředí obrábění s chladicí kapalinou a třískami
  • Centrická tříprstá konstrukce - přesné polohování kulatých obrobků ve sklíčidlech strojů
2FG14
Vysoká nosnost · Rychlý · IP67

2FG14

Elektrické chapadlo s vysokou nosností pro obsluhu strojů a manipulaci s těžkými díly

2FG14 manipuluje s břemeny až 14 kg při silovém uchopení a 20 kg při tvarovém uchopení, s uchopovací silou až 280 N. Kompaktní konstrukce o hmotnosti 1.5 kg, krytí IP67 a rychlý nastavitelný pohyb vyhovují náročné obsluze strojů, manipulaci s materiálem a montáži.
Vysoká nosnost 2 prsty elektrické
  • Nosnost až 14 kg při silovém a 20 kg při tvarovém uchopení – vysoká nosnost chapadla o hmotnosti 1.5 kg
  • Síla 40-280 N a rychlost 16-450 mm/s – přizpůsobte uchopení těžkým dílům a době cyklu
  • Krytí IP67 a držení při výpadku napájení – bezpečné uchopení v náročných výrobních prostředích
  • Zdvih 50 mm, dvě polohy prstů a zakázkové koncovky prstů – pokrývají vnitřní i vnější rozsahy uchopení
Používá se také pro obsluhu strojů
Aplikace obsluhy strojů

Co automatizujete?

Vyberte svou aplikaci a zobrazte odpovídající produkty, průvodce nastavením a podrobné výukové postupy.
Obsluha CNC strojů
Automatizujte zakládání a vyjímání dílů u CNC soustruhů a frézek. Samostředicí úchop zajišťuje pokaždé přesné umístění v upínacím sklíčidle stroje.
Prozkoumat produkty pro CNC → →
Obsluha ohraňovacího lisu
Manipulujte s plechy a tvarovanými díly pomocí elektrických chapadel navržených pro přesné tolerance při práci s ohraňovacím lisem. Bez potřeby pneumatiky.
Prozkoumat produkty pro ohraňovací lisy → →

3FG25 zakládá díly do CNC soustruhu bez pneumatiky a kompresoru

Elektrická chapadla odstraňují rozvody stlačeného vzduchu, údržbu kompresoru a energetickou režii tradičních pneumatických řešení. Jediný kabel zajišťuje napájení i komunikaci.

IP67 Určeno pro prostředí CNC strojů s chladicí kapalinou
< 5s Výměna nástroje pomocí Quick Changer
25 kg Maximální nosnost 3FG25
1 kabel Napájení a komunikace bez další kabeláže
Případové studie

Skutečná nasazení, skutečná čísla

Výrobci v oblasti CNC obrábění, fluidní techniky a kusové i malosériové výroby hliníkových dílů používají chapadla OnRobot pro obsluhu strojů.

Nejste si jisti, které chapadlo vyhovuje vašim potřebám?

Naši aplikační specialisté pomohli tisícům výrobců automatizovat obsluhu strojů. Sdělte nám své uspořádání a doporučíme vhodné nástroje, robotické rameno a partnera pro nasazení ve vašem regionu.

  • Odpověď do 2 pracovních dnů

  • Regionální partner odpovídající vaší lokalitě

  • Bezplatné posouzení aplikace, bez závazků

Kontaktovat specialistu

Zvolte jazyk

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Čeština