Snímání síly a momentu · Snímání přiblížení · Elektrické uchopování
Poskytněte robotům zpětnou vazbu v místě kontaktu. RG2-FT kombinuje snímání síly, momentu a přiblížení pro šetrnou manipulaci, zasouvání a montáž i trénování a validaci modelů Physical AI.
Sensing
2-finger
Electric
Zobrazit produkt
Vysoká nosnost · Rychlý · IP67
2FG14 manipuluje s břemeny až 14 kg při silovém uchopení a 20 kg při tvarovém uchopení, s uchopovací silou až 280 N. Kompaktní konstrukce o hmotnosti 1.5 kg, krytí IP67 a rychlý nastavitelný pohyb vyhovují náročné obsluze strojů, manipulaci s materiálem a montáži.
Vysoká nosnost
2 prsty
elektrické
Zobrazit produkt
Kompaktní · Vysoká nosnost · IP67
2FG7 spojuje nosnost až 7 kg při silovém a 11 kg při tvarovém uchopení s krytím IP67 v kompaktním elektrickém chapadle o hmotnosti 1.1 kg. Nastavitelná síla, vysoká rychlost uchopení a konfigurovatelné prsty vyhovují náročné obsluze strojů, manipulaci s materiálem a montáži.
paralelní
2prsté
elektrické
Zobrazit produkt
2 prsty - Integrované vakuum - Velký zdvih
2FGP20 je výkonný, všestranný elektrický paletizační uchopovač s nosností 20 kg a přizpůsobitelnými rameny. Zvládá otevřené krabice a výrobky připravené k vystavení v regálu i prokladové archy bez výměny uchopovače nebo dalších manipulačních kroků.
Paletizační uchopovač
2 prsty
elektrický
Zobrazit produkt
Tři prsty - Centrické uchopení - Zdvih 150 mm
Centrické tříprsté chapadlo pro válcové obrobky se zdvihem 150 mm, přizpůsobitelnými konečky prstů a vnitřním nebo vnějším uchopením.
Tři prsty
Centrické
Elektrické
Zobrazit produkt
Pro těžké zatížení - Tři prsty - IP67
Elektrický tříprstý uchopovač pro těžké zatížení se centrickým polohováním, krytím IP67 a vnitřním nebo vnějším uchopením velkých CNC obrobků.
Tři prsty
Pro těžké zatížení
Elektrický
Zobrazit produkt
Elektrické vakuum - Nastavitelná ramena - Dva kanály
Flexibilní elektrické vakuové chapadlo s nastavitelnými rameny a dvěma nezávisle řízenými vakuovými kanály pro rychlou manipulaci při změnách výrobků a aplikací.
Vakuum
Konfigurovatelné
Elektrické
Zobrazit produkt
Elektrické magnetické - Nastavitelná síla - Detekce dílů
Elektrické magnetické chapadlo s nastavitelnou silou a integrovanou detekcí dílů pro manipulaci s plechy, polotovary a nepravidelnými obrobky.
Magnetické
Konfigurovatelné
Elektrické
Zobrazit produkt
Měkké · Elektrické · Pro styk s potravinami
OnRobot Soft Gripper používá vyměnitelné silikonové nástroje pro manipulaci s choulostivými a nepravidelnými předměty v potravinářství a nápojovém průmyslu, kosmetice, farmacii, výrobě a balení.
měkké uchopování
manipulace s potravinami
elektrické
Zobrazit produkt
Pasivní adheze - Úchop bez stop - Perforované díly
Pasivní adhezní uchopovač pro manipulaci s plochými, hladkými, lesklými a perforovanými obrobky bez elektřiny, stlačeného vzduchu nebo řídicí kabeláže.
Adhezní
Bez stop
Pasivní
Zobrazit produkt
2 prsty · Elektrické · Zdvih 110 mm
RG2 je flexibilní elektrické dvouprsté chapadlo s nastavitelným zdvihem a silou, přizpůsobitelnými koncovkami prstů a integrovaným softwarem pro rychlé přestavby při manipulaci s materiálem, obsluze strojů, odebírání a ukládání a montáži.
2 prsty
elektrické
manipulace s materiálem
Zobrazit produkt
2 prsty · Elektrické · Zdvih 160 mm
RG6 je flexibilní elektrické dvouprsté chapadlo s nastavitelným zdvihem 160 mm, úchopovou silou 25–120 N, přizpůsobitelnými konečky prstů a integrovaným softwarem pro větší a těžší díly.
2 prsty
elektrické
manipulace s materiálem
Zobrazit produkt
Pneumatické vakuum - Nosnost 30 kg - Inteligentní řízení
Pneumatické vakuové chapadlo s vysokou nosností, inteligentním řízením vakua a dvěma nezávislými kanály pro náročnou paletizaci a manipulaci s materiálem.
Vakuum
Vysoká nosnost
Pneumatické
Zobrazit produkt
Vakuové · Elektrické · Kompaktní
VGC10 je kompaktní elektrické vakuové chapadlo s konfigurovatelnými přísavkami, dvěma nezávislými vakuovými kanály, integrovaným softwarem a nosností až 15 kg s přídavnými prvky na míru.
vakuové
elektrické
kompaktní automatizace
Zobrazit produkt
Vakuum · Elektrické · Čtyři kanály
VGP20 je elektrické vakuové chapadlo s vysokým průtokem, čtyřmi nezávislými kanály, 16 standardními pozicemi přísavek, integrovaným sledováním vakua a typickou maximální nosností 10 kg pro standardní lepenku.
vakuové
paletizace
elektrické
Zobrazit produkt
Dva nástroje - Nosnost 30 kg - Kratší doba cyklu
Namontujte současně dva nástroje na konec ramene robota a zakládejte a vyjímejte díly v jediném cyklu, snižte prostoje a rozšiřte možnosti jednoho robota.
Montáž dvou nástrojů
Obsluha strojů
Rychlá přestavba
Zobrazit produkt
Výměna nástroje za méně než 5 sekund - Nosnost 25 kg - 200 g
Vyměňujte nástroje na konci ramene za méně než pět sekund s lehkým a bezpečným Quick Changer, navrženým pro flexibilní robotické aplikace.
Měnič nástrojů
Rychlá přestavba
Příruba ISO
Zobrazit produkt
Strojové vidění · 2.5D · Vnímání hloubky
OnRobot Eyes přidává 2.5D hloubkové vidění s kalibrací pomocí jednoho snímku, kontrolou barev a obrysů, montáží na robot nebo externě a podporou aplikací detekce, třídění, kontroly a orientačních bodů.
strojové vidění
2.5D
kontrola kvality
Zobrazit produkt
6osé snímání - Řízení síly - IP67
Kompaktní šestiosý snímač síly a momentu pro silově řízené dokončování, montáž, zasouvání, detekci a kontrolu kvality. Zvolte HEX-E pro vyšší citlivost nebo HEX-H pro vyšší momentovou kapacitu.
Snímač síly a momentu
6 os
IP67
Zobrazit produkt
Šroubování · Elektrické · Řízení momentu
OnRobot Screwdriver kombinuje přesné řízení momentu, vestavěnou elektrickou osu, inteligentní detekci chyb a podporu šroubů od M1.6 do M6 pro flexibilní automatizovanou montáž.
šroubování
montáž
elektrické
Zobrazit produkt
Úběr materiálu · Elektrické · Excentrické
OnRobot Sander je kompletní elektrický excentrický nástroj pro povrchovou úpravu s nastavitelnou rychlostí, integrovaným softwarem a možnostmi automatické výměny brusiva a silově řízeného sledování povrchu.
úběr materiálu
povrchová úprava
elektrické
Zobrazit produkt
Zdvih 900 mm - Nosnost 100 kg - 7. osa
Rozšiřte vertikální dosah robota díky zdvihu 900 mm, nosnosti až 100 kg a přesnému polohování pro paletizační a výrobní úlohy.
Robotický zvedák
7. osa
Paletizace
Zobrazit produkt
Detekce palet - Více velikostí palet - Montáž na podlahu
Polohujte palety konzistentně a detekujte jejich přítomnost pomocí odolného přípravku montovaného na podlahu, určeného pro flexibilní robotické paletizační buňky.
Paletový přípravek
Paletizace
Integrovaný snímač
Zobrazit produkt
Dva nezávislé nástroje - Flexibilní orientace - Nosnost 25 kg
Namontujte dva nezávislé Quick Changer do polohy a orientace, kterou vaše aplikace vyžaduje, pro rychlejší cykly robota se dvěma nástroji.
Montáž dvou nástrojů
Obsluha strojů
Flexibilní orientace
Zobrazit produkt
Zvedání vidlicemi - Upnutí shora - Integrované vakuum
2FGP20 Fork poskytuje spolehlivou oporu zespodu pro otevřené krabice, prezentační krabice, krabice s volným víkem, obaly s nízkou tuhostí a další krabice, které nelze manipulovat tradičními vakuovými chapadly ani chapadly s bočním upínáním.
Palletizing
Fork gripper
Electric
Zobrazit produkt