OnRobot

Jednotné obchodní místo pro nástroje pro robotická ramena

Výrobky OnRobot otevírají nové možnosti automatizace úkolů, u kterých jste to nikdy nepovažovali za možné. Naše špičkové úchopové a snímací systémy pro průmyslovou automatizaci umožňují snadným způsobem navrhnout skutečné kolaborativní aplikace, které vašim pracovníkům umožní společně s kolaborativními roboty spolupracovat na úkonech souvisejících s montážemi, povrchovými úpravami, pick & place aplikacemi, asistencí obráběcím strojům nebo prováděním zkoušek.
D:PLOY Přenášení
Rychle nastavte, spusťte a opětovně nasaďte jakoukoli aplikaci typu pick-and-place pomocí D:PLOY Transferring
Zobrazit řešení
D:PLOY Obsluha CNC strojů
Eliminujte složitost obsluhy robotických CNC strojů pomocí D:PLOY CNC
Zobrazit řešení
D:PLOY Balení
Dosáhněte rychlého a snadného balení bez složitého programování robotu s aplikací D:PLOY Packaging
Zobrazit řešení
D:PLOY Paletování
Rychle a snadno nastavte a přizpůsobte svou paletizační aplikaci pomocí D:PLOY Palletizing
Zobrazit řešení
RG2-FT Snímání síly a momentu · Snímání přiblížení · Elektrické uchopování
RG2-FT uchopovač se senzory
Poskytněte robotům zpětnou vazbu v místě kontaktu. RG2-FT kombinuje snímání síly, momentu a přiblížení pro šetrnou manipulaci, zasouvání a montáž i trénování a validaci modelů Physical AI.
Sensing 2-finger Electric
Zobrazit produkt
2FG14 Vysoká nosnost · Rychlý · IP67
2FG14 Paralelní chapadlo s vysokou nosností
2FG14 manipuluje s břemeny až 14 kg při silovém uchopení a 20 kg při tvarovém uchopení, s uchopovací silou až 280 N. Kompaktní konstrukce o hmotnosti 1.5 kg, krytí IP67 a rychlý nastavitelný pohyb vyhovují náročné obsluze strojů, manipulaci s materiálem a montáži.
Vysoká nosnost 2 prsty elektrické
Zobrazit produkt
2FG7 Kompaktní · Vysoká nosnost · IP67
Kompaktní paralelní chapadlo 2FG7
2FG7 spojuje nosnost až 7 kg při silovém a 11 kg při tvarovém uchopení s krytím IP67 v kompaktním elektrickém chapadle o hmotnosti 1.1 kg. Nastavitelná síla, vysoká rychlost uchopení a konfigurovatelné prsty vyhovují náročné obsluze strojů, manipulaci s materiálem a montáži.
paralelní 2prsté elektrické
Zobrazit produkt
2FGP20 2 prsty - Integrované vakuum - Velký zdvih
Paletizační uchopovač 2FGP20
2FGP20 je výkonný, všestranný elektrický paletizační uchopovač s nosností 20 kg a přizpůsobitelnými rameny. Zvládá otevřené krabice a výrobky připravené k vystavení v regálu i prokladové archy bez výměny uchopovače nebo dalších manipulačních kroků.
Paletizační uchopovač 2 prsty elektrický
Zobrazit produkt
3FG15 Tři prsty - Centrické uchopení - Zdvih 150 mm
Tříprsté chapadlo 3FG15
Centrické tříprsté chapadlo pro válcové obrobky se zdvihem 150 mm, přizpůsobitelnými konečky prstů a vnitřním nebo vnějším uchopením.
Tři prsty Centrické Elektrické
Zobrazit produkt
3FG25 Pro těžké zatížení - Tři prsty - IP67
Uchopovač 3FG25 pro těžké zatížení
Elektrický tříprstý uchopovač pro těžké zatížení se centrickým polohováním, krytím IP67 a vnitřním nebo vnějším uchopením velkých CNC obrobků.
Tři prsty Pro těžké zatížení Elektrický
Zobrazit produkt
VG10 Elektrické vakuum - Nastavitelná ramena - Dva kanály
VG10 Vakuové chapadlo
Flexibilní elektrické vakuové chapadlo s nastavitelnými rameny a dvěma nezávisle řízenými vakuovými kanály pro rychlou manipulaci při změnách výrobků a aplikací.
Vakuum Konfigurovatelné Elektrické
Zobrazit produkt
MG10 Elektrické magnetické - Nastavitelná síla - Detekce dílů
Magnetické chapadlo MG10
Elektrické magnetické chapadlo s nastavitelnou silou a integrovanou detekcí dílů pro manipulaci s plechy, polotovary a nepravidelnými obrobky.
Magnetické Konfigurovatelné Elektrické
Zobrazit produkt
Soft Gripper Měkké · Elektrické · Pro styk s potravinami
Soft Gripper pro šetrnou manipulaci
OnRobot Soft Gripper používá vyměnitelné silikonové nástroje pro manipulaci s choulostivými a nepravidelnými předměty v potravinářství a nápojovém průmyslu, kosmetice, farmacii, výrobě a balení.
měkké uchopování manipulace s potravinami elektrické
Zobrazit produkt
Gecko Gripper Pasivní adheze - Úchop bez stop - Perforované díly
Adhezní Gecko Gripper
Pasivní adhezní uchopovač pro manipulaci s plochými, hladkými, lesklými a perforovanými obrobky bez elektřiny, stlačeného vzduchu nebo řídicí kabeláže.
Adhezní Bez stop Pasivní
Zobrazit produkt
RG2 2 prsty · Elektrické · Zdvih 110 mm
RG2 Flexibilní elektrické chapadlo
RG2 je flexibilní elektrické dvouprsté chapadlo s nastavitelným zdvihem a silou, přizpůsobitelnými koncovkami prstů a integrovaným softwarem pro rychlé přestavby při manipulaci s materiálem, obsluze strojů, odebírání a ukládání a montáži.
2 prsty elektrické manipulace s materiálem
Zobrazit produkt
RG6 2 prsty · Elektrické · Zdvih 160 mm
RG6 Flexibilní elektrické chapadlo
RG6 je flexibilní elektrické dvouprsté chapadlo s nastavitelným zdvihem 160 mm, úchopovou silou 25–120 N, přizpůsobitelnými konečky prstů a integrovaným softwarem pro větší a těžší díly.
2 prsty elektrické manipulace s materiálem
Zobrazit produkt
VGP30 Pneumatické vakuum - Nosnost 30 kg - Inteligentní řízení
VGP30 Vakuové chapadlo
Pneumatické vakuové chapadlo s vysokou nosností, inteligentním řízením vakua a dvěma nezávislými kanály pro náročnou paletizaci a manipulaci s materiálem.
Vakuum Vysoká nosnost Pneumatické
Zobrazit produkt
VGC10 Vakuové · Elektrické · Kompaktní
VGC10 Kompaktní elektrické vakuové chapadlo
VGC10 je kompaktní elektrické vakuové chapadlo s konfigurovatelnými přísavkami, dvěma nezávislými vakuovými kanály, integrovaným softwarem a nosností až 15 kg s přídavnými prvky na míru.
vakuové elektrické kompaktní automatizace
Zobrazit produkt
VGP20 Vakuum · Elektrické · Čtyři kanály
Elektrické vakuové chapadlo VGP20
VGP20 je elektrické vakuové chapadlo s vysokým průtokem, čtyřmi nezávislými kanály, 16 standardními pozicemi přísavek, integrovaným sledováním vakua a typickou maximální nosností 10 kg pro standardní lepenku.
vakuové paletizace elektrické
Zobrazit produkt
Dual Quick Changer Dva nástroje - Nosnost 30 kg - Kratší doba cyklu
Dual Quick Changer
Namontujte současně dva nástroje na konec ramene robota a zakládejte a vyjímejte díly v jediném cyklu, snižte prostoje a rozšiřte možnosti jednoho robota.
Montáž dvou nástrojů Obsluha strojů Rychlá přestavba
Zobrazit produkt
Quick Changer Výměna nástroje za méně než 5 sekund - Nosnost 25 kg - 200 g
Quick Changer
Vyměňujte nástroje na konci ramene za méně než pět sekund s lehkým a bezpečným Quick Changer, navrženým pro flexibilní robotické aplikace.
Měnič nástrojů Rychlá přestavba Příruba ISO
Zobrazit produkt
Eyes Strojové vidění · 2.5D · Vnímání hloubky
OnRobot Eyes Systém 2.5D vidění
OnRobot Eyes přidává 2.5D hloubkové vidění s kalibrací pomocí jednoho snímku, kontrolou barev a obrysů, montáží na robot nebo externě a podporou aplikací detekce, třídění, kontroly a orientačních bodů.
strojové vidění 2.5D kontrola kvality
Zobrazit produkt
HEX 6-AXIS 6osé snímání - Řízení síly - IP67
HEX 6osý snímač síly a momentu
Kompaktní šestiosý snímač síly a momentu pro silově řízené dokončování, montáž, zasouvání, detekci a kontrolu kvality. Zvolte HEX-E pro vyšší citlivost nebo HEX-H pro vyšší momentovou kapacitu.
Snímač síly a momentu 6 os IP67
Zobrazit produkt
Screwdriver Šroubování · Elektrické · Řízení momentu
OnRobot Screwdriver
OnRobot Screwdriver kombinuje přesné řízení momentu, vestavěnou elektrickou osu, inteligentní detekci chyb a podporu šroubů od M1.6 do M6 pro flexibilní automatizovanou montáž.
šroubování montáž elektrické
Zobrazit produkt
Sander Úběr materiálu · Elektrické · Excentrické
OnRobot Sander
OnRobot Sander je kompletní elektrický excentrický nástroj pro povrchovou úpravu s nastavitelnou rychlostí, integrovaným softwarem a možnostmi automatické výměny brusiva a silově řízeného sledování povrchu.
úběr materiálu povrchová úprava elektrické
Zobrazit produkt
LIFT100 Zdvih 900 mm - Nosnost 100 kg - 7. osa
LIFT100 Robotický zvedák
Rozšiřte vertikální dosah robota díky zdvihu 900 mm, nosnosti až 100 kg a přesnému polohování pro paletizační a výrobní úlohy.
Robotický zvedák 7. osa Paletizace
Zobrazit produkt
Pallet Station Detekce palet - Více velikostí palet - Montáž na podlahu
Pallet Station
Polohujte palety konzistentně a detekujte jejich přítomnost pomocí odolného přípravku montovaného na podlahu, určeného pro flexibilní robotické paletizační buňky.
Paletový přípravek Paletizace Integrovaný snímač
Zobrazit produkt
Dual Mounting Kit Dva nezávislé nástroje - Flexibilní orientace - Nosnost 25 kg
Dual Mounting Kit
Namontujte dva nezávislé Quick Changer do polohy a orientace, kterou vaše aplikace vyžaduje, pro rychlejší cykly robota se dvěma nástroji.
Montáž dvou nástrojů Obsluha strojů Flexibilní orientace
Zobrazit produkt
2FGP20 Fork Zvedání vidlicemi - Upnutí shora - Integrované vakuum
2FGP20 Fork
2FGP20 Fork poskytuje spolehlivou oporu zespodu pro otevřené krabice, prezentační krabice, krabice s volným víkem, obaly s nízkou tuhostí a další krabice, které nelze manipulovat tradičními vakuovými chapadly ani chapadly s bočním upínáním.
Palletizing Fork gripper Electric
Zobrazit produkt
Accessories
Příslušenství

Seznamte se s příslušenstvím dodávaným společností OnRobot pro optimalizaci aplikací vašich spolupracujících robotů.

Zobrazit příslušenství
Nic nenalezeno. Zkuste upravit filtry.

Zajímá vás to?
Kontaktujte nás!

Kompatibilita s každou značkou robotů

Naše uchopovače, snímače síly / krouticího momentu a měniče nástrojů s kompatibilní s roboty společností Doosan, TM Robot, Yaskawa, Universal Robots, KUKA, Fanuc, Kawasaki Robotics, Hanwha, Nachi, Denso, ABB a Kassow. Jelikož jsou naše produkty kompatibilní s většinou hlavních značek robotů, můžete snadno začít s maximalizací využití vašich robotů. Pokud je váš robot jiné značky, neznamená to, že by s ním naše uchopovače nebyly kompatibilní. Kontaktujte nás a můžeme projednat, které řešení pro vás bude nejproveditelnější.

Naše uchopovače robotických ramen přináší do procesu spolupráce inteligenci

Kolaborativní roboty, neboli „koboty“, a lehké průmyslové roboty jsou dnes široce rozšíření díky vzestupu univerzálních nástrojů EoAT, např. uchopovačů, snímačů a měničů nástrojů Quick Changer pro robotická ramena. Pokud se robot zkombinuje se správným koncovým nástrojem, dokáže zvládat složité procesy v bezpečné spolupráci s lidskými pracovníky.
Kolaborativní technologie přináší malým a středním společnostem obchodní výhody.

Kratší doba nasazení
Kolaborativní roboty a koncové nástroje jsou navrženy s ohledem na jednoduché programovaní a tedy i zaměstnanci bez technických zkušeností se během chvilky dokáží naučit, jak robot používat a přizpůsobovat. Tato flexibilita umožňuje výrobcům volně a pružně experimentovat s aplikacemi při přípravě na případné nové potřeby.
Flexibilní výroba
Nutnost vyrábět jedinečné nástroje pro specifické výrobní úkoly je nákladná a nevýhodná záležitost. Nástroje EoAT lze oproti tomu snadno nasadit, aby zpracovávaly různé úkoly a procesy a bezproblémově se integrovaly do různých výrobních prostředí.
Vyšší návratnost investic
Flexibilní koncové nástroje umožňují robotům zvládat opakující se úkoly konzistentněji a přesněji než lidští pracovníci, což výrobcům přináší rychlejší návratnost investic. Zatímco tyto roboty pracují na nudných, špinavých či nebezpečných úkolech, zaměstnanci mohou převzít úkoly na vyšší úrovni vhodnější pro lidskou mysl.

Rozvíjejte své podnikání pomocí nové technologie EoAT

Inteligentní řešení EoAT společnosti OnRobot umožňují robotům zvládat adaptivní, vysoce přesné aplikace, které do teď byly pro automatizaci příliš složité. Níže si přečtěte další informace o tom, jak naše inovativní řešení mohou ovlivnit kolaborativní aplikace.
Obsluha strojů
Elektrická chapadla navržená speciálně pro CNC stroje a soustruhy. Automatické vystředění, krytí IP67 a připravenost na bezobslužnou výrobu.
Zobrazit aplikaci
Manipulace s materiálem
Přemisťujte více výrobků s menším podílem ruční manipulace. Flexibilní chapadla automatizují opakované odebírání, přenášení, třídění a balení a přizpůsobují se různým dílům, materiálům a výrobním sériím.
Zobrazit aplikaci
Paletizace
Automatizujte paletizaci a depaletizaci flexibilními robotickými řešeními pro krabice, kontejnery, pytle i smíšenou výrobu. Nasazujte rychleji s OnRobot.
Zobrazit aplikaci
Úběr materiálu
Automatizujte broušení, leštění, dolešťování a další povrchové úpravy pomocí flexibilních robotických nástrojů pro konzistentní kvalitu a snadnější nasazení.
Zobrazit aplikaci
Kontrola kvality
Automatizujte měření, testování a kontrolu pomocí flexibilního robotického vidění a snímání síly a krouticího momentu pro konzistentní kvalitu a opakovatelné výsledky.
Zobrazit aplikaci
Montáž
Automatizujte opakující se montážní úkony pomocí přesného uchopení, snímání síly a inteligentního šroubování. Zvyšte konzistenci, omezte ruční manipulaci a rychle se přizpůsobte změnám výrobků nebo požadavků výroby.
Zobrazit aplikaci

Zvolte jazyk

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Čeština