Met slechts 200 g voegt de Quick Changer minimaal gewicht toe tussen de robot en het gereedschap. Het nominale draagvermogen tot 25 kg ondersteunt veeleisende collaboratieve en lichtindustriële toepassingen.
Met het schroefloze vergrendelingsmechanisme kan een operator gereedschappen aan het uiteinde van de arm in minder dan vijf seconden wisselen. Snellere handmatige wissels maken het praktisch om één robot opnieuw in te zetten voor wisselende taken en productiebatches.
Met slechts 200 g voegt de Quick Changer minimaal gewicht toe tussen de robot en het gereedschap. Het nominale draagvermogen tot 25 kg ondersteunt veeleisende collaboratieve en lichtindustriële toepassingen.
Een redundant vergrendelingsmechanisme, vergrendelingsveren en een extra veiligheidsconstructie zorgen voor een betrouwbare mechanische verbinding. Een herhaalnauwkeurigheid van ±0.02 mm ondersteunt een consistente gereedschapspositionering na elke wissel.
Wissel gereedschappen aan het uiteinde van de arm in minder dan vijf seconden, zodat de robot tussen producten of processen kan wisselen met minder stilstand door handmatige werkzaamheden.
De Quick Changer is geïntegreerd in OnRobot-gereedschappen en vereenvoudigt de mechanische verbinding wanneer de toepassing een andere grijper, sensor of ander procesgereedschap nodig heeft.
Een redundant vergrendelingsmechanisme en veiligheidsconstructie houden het gereedschap stevig bevestigd, terwijl de handmatige wisselprocedure eenvoudig blijft.
Geef één robot de flexibiliteit om verschillende productietaken uit te voeren. Quick Changer combineert snelle handmatige gereedschapswissels, laag gewicht en een veilige ISO 9409-1-interface voor compatibele robot- en gereedschapsconfiguraties.
Vertel ons over uw robot, gereedschappen en productietaken. Onze lokale expert kan helpen de juiste Quick Changer-configuratie en compatibiliteit voor uw toepassing te bevestigen.