OnRobot
2FG7
2FG7
2FG7
Kompakt · Yüksek taşıma kapasitesi · IP67

2FG7

Zorlu makine besleme ve montaj uygulamaları için kompakt, yüksek taşıma kapasiteli paralel tutucu

  • Sürtünmeli kavramada 7 kg ve şekil bağlı kavramada 11 kg'a kadar taşıma kapasitesi - 1.1 kg ağırlığındaki kompakt tutucudan yüksek yük kapasitesi
  • IP67 koruması ve güç kesintisinde tutma - zorlu makine besleme koşullarında kavramayı koruyun
  • 20–140 N kuvvet ve 16–450 mm/s hız - her kavramayı parçaya ve çevrime göre ayarlayın
  • İki parmak montaj konumu ve özelleştirilebilir parmak uçları - içten ve dıştan kavrama aralıklarını uyarlayın
Up to 7 kg Sürtünmeli kavrama taşıma kapasitesi
140 N Maksimum kavrama kuvveti
38 mm Toplam strok
IP67 Koruma sınıfı
1.1 kg Tutucu ağırlığı
16–450 mm/s Ayarlanabilir kavrama hızı

Fiziksel yapay zekâ

Simülasyonda ve ROS 2'de 2FG7 ile geliştirin

• Simülasyona hazır tutucu modelleri
• Gerçek ortam tutucu verilerine standartlaştırılmış erişim
• Fiziksel tutucuların standartlaştırılmış kontrolü
Makine besleme
Kompakt bir tutucunun IP67 koruması, güç kesintisinde tutma özelliği ve yüksek taşıma kapasitesiyle CNC makinelerine yükleme ve boşaltma yapar.
Malzeme taşıma
16–450 mm/s kavrama hızı, ayarlanabilir kuvvet ve yapılandırılabilir içten veya dıştan kavrama aralıklarıyla parçaları hızla aktarır.
Montaj
Kontrollü kuvvet, hızlı paralel hareket ve bir parmağa entegre kuvvet sensörüyle bileşenleri konumlandırır ve tutar.
01

Hacimli bir tutucu olmadan yüksek taşıma kapasitesi

Yalnızca 1.1 kg ağırlığındaki 2FG7, sürtünmeli kavramayla 7 kg'a ve şekil bağlı kavramayla 11 kg'a kadar yük taşıyabilir. 144 × 90 × 71 mm boyutlarındaki kompakt gövdesi, robotun taşıma kapasitesini korumaya yardımcı olur ve dar makine besleme hücrelerine sığar.

Up to 11 kg şekil bağlı kavrama taşıma kapasitesi
02

Kontrollü kuvvetle hızlı kavrama

Kavrama hızı 16–450 mm/s ve kuvvet 20–140 N aralığında ayarlanabilir. Böylece aynı tutucu, parçalar arasında hızla hareket edip kontrollü kuvvetle kapanabilir. Bir parmaktaki kuvvet sensörü, kavrama kuvvetine ilişkin doğrudan geri bildirim sağlar.

16–450 mm/s ayarlanabilir kavrama hızı
03

Zorlu üretim için sızdırmaz tasarım

IP67 koruması, 2FG7'nin soğutma sıvısı ve toz bulunan ortamlarda ve sık yıkanan üretim alanlarında çalışmasına yardımcı olur. Ayrıca güç kesintisinde iş parçasını tutmaya devam ederek elektrik kesildiğinde parçanın düşme riskini azaltır.

IP67 güç kesintisinde tutma özelliğiyle
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
NEDEN 2FG7

Zorlu hücreler ve özel ortamlar için tasarlandı

2FG7 yüksek bir taşıma kapasitesi/ağırlık oranı sunar: 1.1 kg ağırlığındaki tutucuyla sürtünmeli kavramada 7 kg ve şekil bağlı kavramada 11 kg'a kadar taşıma kapasitesi. Bu sayede robotun taşıma kapasitesinin daha büyük bölümü iş parçasına kalır ve kol ucu donanımı kompakt kalır.

Entegre fren, güç kesilirse iş parçasını kavranmış halde tutar. Bu özellik, beklenmedik bir bırakmanın parçaya, makineye veya çevredeki ekipmana zarar verebileceği makine besleme ve yüksekte taşıma uygulamalarında özellikle faydalıdır.

Standart körükler IP67 korumalı çalışmayı desteklerken isteğe bağlı silikon körükler ISO Class 5 temiz oda uyumluluğu ve ESD açısından güvenli direnç sağlar. Böylece aynı tutucu platformu genel sanayi, elektronik ve kontrollü ortamlarda kullanılabilir.

Uygulama

CNC ve endüstriyel taşıma için kompakt kavrama

2FG7'yi kompakt boyutun, yüksek taşıma kapasitesinin ve çevresel korumanın önemli olduğu CNC makine besleme, malzeme taşıma, al ve yerleştir ve montaj uygulamalarında kullanın. Ayarlanabilir hız ve kuvvet hem hızlı aktarımı hem de kontrollü bileşen taşımayı destekler.

Up to 7 kg Sürtünmeli kavrama taşıma kapasitesi
20–140 N ayarlanabilir kavrama kuvveti
IP67 Koruma sınıfı
İndirmeler ve kaynaklar

Başlamak için ihtiyacınız olan her şey

Kompakt, IP67 koruma sınıfına sahip 2FG7'yi değerlendirmek ve devreye almak için teknik kaynaklar.
Teknik veri sayfası
2FG7 için taşıma kapasitesi, kuvvet, hız, boyutlar, çevresel sınıflandırmalar ve entegrasyon verileri.
İndir →
STEP dosyası
Mekanik entegrasyon için 3D modeller.
İndir →

2FG7'yi üretime almaya hazır mısınız?

Bize parçayı, kavrama yönünü, robotu ve çalışma ortamını anlatın. Yerel uzmanımız taşıma kapasitesini, parmak yapılandırmasını, elektrik akımı gereksinimlerini ve devreye almaya yönelik doğru yolu değerlendirmenize yardımcı olabilir.

Bir uzmanla görüşün

Dil seçin

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Türkçe