わずか 1.1 kg の 2FG7 は、摩擦把持で最大 7 kg、形状拘束把持で最大 11 kg のワークを扱えます。144 × 90 × 71 mm のコンパクトな本体により、ロボットのペイロードを確保しやすく、スペースの限られたマシンテンディングセルにも設置できます。
把持速度は 16–450 mm/s、グリップ力は 20–140 N の範囲で調整でき、同じグリッパーでワーク間の素早い移動と、制御された力での閉動作に対応できます。片側のフィンガーに内蔵された力覚センサーが、グリップ力を直接フィードバックします。
IP67 保護により、2FG7 はクーラントや粉塵が存在する場所や、洗浄の多い生産エリアでの運用に対応しやすくなります。また、停電中もワークを保持し、電源が遮断された際の落下リスクを低減します。
2FG7 は、自重に対して高いペイロードを実現します。重量 1.1 kg のグリッパーで、摩擦把持時に最大 7 kg、形状拘束把持時に最大 11 kg のペイロードに対応します。これにより、ロボットのペイロードのより多くをワークに割り当てられ、アーム先端の装置もコンパクトに保てます。
内蔵ブレーキが、電源喪失時もワークの把持を維持します。予期しない解放によってワーク、機械、周辺設備が損傷するおそれのあるマシンテンディングや高所でのハンドリングで、特に有効です。
標準ベローズは IP67 保護下での運用に対応し、オプションのシリコーンベローズは ISO Class 5 のクリーンルーム適合性と ESD 対策に適した抵抗特性を提供します。これにより、同じグリッパープラットフォームを一般産業、電子機器、管理環境で使用できます。
コンパクトなサイズ、高いペイロード、環境保護が重要な CNC マシンテンディング、マテリアルハンドリング、ピックアンドプレース、組立に 2FG7 をご活用ください。調整可能な速度とグリップ力により、素早い搬送と制御された部品ハンドリングの両方に対応します。
ワーク、把持方向、ロボット、使用環境についてお聞かせください。地域の専門家が、ペイロード、フィンガー構成、電流要件、適切な導入方法の検討をお手伝いします。