Chỉ nặng 1.1 kg, 2FG7 có thể xử lý tải lên đến 7 kg bằng kẹp ma sát và lên đến 11 kg bằng kẹp theo hình dạng. Thân nhỏ gọn 144 × 90 × 71 mm giúp giữ lại tải trọng khả dụng của robot và lắp vừa vào các trạm cấp phôi máy có không gian chật hẹp.
Tốc độ kẹp có thể điều chỉnh trong khoảng 16–450 mm/s và lực trong khoảng 20–140 N, cho phép cùng một tay kẹp di chuyển nhanh giữa các chi tiết và đóng với lực được kiểm soát. Cảm biến lực trong một ngón kẹp cung cấp phản hồi trực tiếp về lực kẹp.
Bảo vệ IP67 giúp 2FG7 hoạt động gần chất làm mát, bụi và các khu vực sản xuất thường xuyên được rửa. Tay kẹp cũng giữ chặt phôi khi mất điện, giảm nguy cơ rơi chi tiết nếu nguồn điện bị gián đoạn.
2FG7 mang lại tỷ lệ tải trọng trên khối lượng cao: lên đến 7 kg khi kẹp bằng ma sát và 11 kg khi kẹp theo hình dạng từ một tay kẹp nặng 1.1 kg. Nhờ đó, phần tải trọng khả dụng của robot dành cho phôi lớn hơn, đồng thời cụm thiết bị đầu cánh tay vẫn nhỏ gọn.
Phanh tích hợp giữ phôi được kẹp chặt nếu mất nguồn. Điều này đặc biệt hữu ích trong cấp phôi máy và thao tác trên cao, nơi việc nhả bất ngờ có thể làm hỏng chi tiết, máy hoặc thiết bị xung quanh.
Ống xếp tiêu chuẩn hỗ trợ hoạt động với bảo vệ IP67, trong khi ống xếp silicone tùy chọn cung cấp khả năng sử dụng trong phòng sạch ISO Class 5 và điện trở an toàn ESD. Nhờ đó, cùng một nền tảng tay kẹp có thể phục vụ ngành công nghiệp nói chung, điện tử và các môi trường được kiểm soát.
Sử dụng 2FG7 cho cấp phôi máy CNC, xử lý vật liệu, gắp và đặt, cũng như lắp ráp khi kích thước nhỏ gọn, tải trọng cao và bảo vệ trước tác động môi trường là những yếu tố quan trọng. Tốc độ và lực có thể điều chỉnh hỗ trợ cả chuyển nhanh và thao tác bộ phận có kiểm soát.
Hãy cho chúng tôi biết về chi tiết, hướng kẹp, robot và môi trường vận hành. Chuyên gia địa phương của chúng tôi có thể giúp đánh giá tải trọng, cấu hình ngón kẹp, yêu cầu dòng điện và lộ trình triển khai phù hợp.