Cửa hàng một điểm đến cho kết cấu trên cánh tay rô-bốt
Các sản phẩm của OnRobot mở ra nhiều cơ hội mới để bạn có thể tự động hóa các nhiệm vụ mà trước đó bạn đã nghĩ không thể thực hiện được. Hệ cảm biến và gắp tiên tiến nhất của chúng tôi phục vụ cho mục đích tự động hóa công nghiệp sẽ cho phép bạn dễ dàng thiết kế những ứng dụng dễ cộng tác nhằm giúp nhân viên của bạn có thể cùng làm việc với rô-bốt cộng tác trong các nhiệm vụ như lắp ráp, hoàn thiện bề mặt, nhấc và đặt, bảo quản hoặc thử nghiệm máy móc.
Cung cấp phản hồi cho robot ngay tại điểm tiếp xúc. RG2-FT kết hợp cảm biến lực/mô-men xoắn và tiệm cận để thao tác nhẹ nhàng, lắp chèn, lắp ráp và huấn luyện, xác thực mô hình Physical AI.
2FG14 xử lý tải lên đến 14 kg khi kẹp bằng ma sát và 20 kg khi kẹp theo biên dạng, với lực kẹp lên đến 280 N. Thiết kế nhỏ gọn nặng 1.5 kg, cấp bảo vệ IP67 và chuyển động nhanh có thể điều chỉnh phù hợp với các tác vụ cấp phôi cho máy, xử lý vật liệu và lắp ráp đòi hỏi cao.
2FG7 kết hợp tải trọng lên đến 7 kg khi kẹp bằng ma sát và 11 kg khi kẹp theo hình dạng với cấp bảo vệ IP67 trong một tay kẹp điện nhỏ gọn nặng 1.1 kg. Lực có thể điều chỉnh, tốc độ kẹp cao và các ngón kẹp có thể cấu hình phù hợp với các tác vụ cấp phôi máy, xử lý vật liệu và lắp ráp khắt khe.
2FGP20 là tay gắp điện xếp pallet mạnh mẽ, đa năng, có tải trọng 20 kg và các cánh tay tùy chỉnh được. Thiết bị xử lý hộp mở và sản phẩm sẵn sàng lên kệ, đồng thời xử lý tấm lót phân lớp mà không cần thay tay gắp hay thực hiện thêm thao tác xử lý.
Tay gắp chân không khí nén tải trọng lớn với điều khiển chân không thông minh và hai kênh độc lập dành cho các tác vụ xếp pallet và xử lý vật liệu đòi hỏi cao.
Tay gắp chân không điện linh hoạt với cánh tay có thể điều chỉnh và hai kênh chân không được điều khiển độc lập, cho phép xử lý nhanh khi sản phẩm và ứng dụng thay đổi.
OnRobot Soft Gripper sử dụng các dụng cụ silicone thay thế được để xử lý vật phẩm dễ hư hỏng và có hình dạng không đều trong ngành thực phẩm và đồ uống, mỹ phẩm, dược phẩm, sản xuất và đóng gói.
RG2 là tay gắp điện hai ngón linh hoạt với hành trình và lực có thể điều chỉnh, đầu ngón gắp có thể tùy chỉnh và phần mềm tích hợp để chuyển đổi nhanh trong các ứng dụng vận chuyển vật liệu, cấp phôi cho máy, gắp và đặt, và lắp ráp.
RG6 là tay kẹp điện hai ngón linh hoạt dành cho các chi tiết lớn và nặng hơn, có hành trình điều chỉnh được 160 mm, lực kẹp 25–120 N, đầu ngón kẹp có thể tùy chỉnh và phần mềm tích hợp.
Tay kẹp từ tính điện với lực có thể điều chỉnh và tính năng phát hiện chi tiết tích hợp để xử lý tấm kim loại, phôi và các chi tiết có hình dạng không đều.
VGC10 là tay kẹp chân không điện nhỏ gọn với giác hút có thể cấu hình, hai kênh chân không độc lập, phần mềm tích hợp và tải trọng lên đến 15 kg khi dùng phụ kiện tùy chỉnh.
VGP20 là tay kẹp chân không điện lưu lượng cao với bốn kênh độc lập, 16 vị trí cốc hút tiêu chuẩn, giám sát chân không tích hợp và tải trọng tối đa điển hình 10 kg đối với bìa carton tiêu chuẩn.
OnRobot Eyes bổ sung thị giác chiều sâu 2.5D với hiệu chuẩn bằng một ảnh, kiểm tra màu sắc và đường viền, lắp trên robot hoặc bên ngoài, cùng khả năng hỗ trợ các ứng dụng phát hiện, phân loại, kiểm tra và mốc tham chiếu.
Cảm biến lực/mô-men xoắn sáu trục nhỏ gọn cho các tác vụ hoàn thiện bề mặt, lắp ráp, lắp chèn, phát hiện và kiểm tra chất lượng có điều khiển lực. Chọn HEX-E để có độ nhạy cao hơn hoặc HEX-H để có khả năng chịu mô-men xoắn cao hơn.
OnRobot Screwdriver kết hợp kiểm soát mô-men xoắn chính xác, trục điện tích hợp, phát hiện lỗi thông minh và hỗ trợ vít từ M1.6 đến M6 cho lắp ráp tự động linh hoạt.
OnRobot Sander là dụng cụ hoàn thiện quỹ đạo ngẫu nhiên chạy điện hoàn chỉnh, có tốc độ điều chỉnh được, phần mềm tích hợp và các tùy chọn thay vật liệu mài tự động, bám theo bề mặt có kiểm soát lực.
Mở rộng tầm với theo phương đứng của robot với hành trình 900 mm, tải trọng lên đến 100 kg và khả năng định vị chính xác cho các nhiệm vụ xếp pallet và sản xuất.
Định vị pallet nhất quán và phát hiện sự hiện diện của pallet bằng đồ gá bền chắc lắp trên sàn, được thiết kế cho các cell xếp pallet bằng robot linh hoạt.
2FGP20 Fork đỡ đáy chắc chắn cho thùng hở, thùng trưng bày, thùng có nắp rời, bao bì có độ cứng thấp và các loại thùng khác không thể xử lý bằng bộ kẹp chân không hoặc bộ kẹp hai bên truyền thống.
Tất cả kẹp gắp, cảm biến lực/mô-men xoắn và bộ thay đổi đầu dụng cụ của chúng tôi đều tương thích với các rô-bốt từ Doosan, TM Robot, Yaskawa, Universal Robots, KUKA, Fanuc, Kawasaki Robotics, Hanwha, Nachi, Denso, ABB và Kassow. Bởi vì sản phẩm của chúng tôi tương thích với các thương hiệu rô-bốt chính nên bạn có thể dễ dàng bắt đầu với việc tối đa hóa việc sử dụng rô-bốt của mình. Nếu rô-bốt của bạn đến từ một thương hiệu khác, điều đó không có nghĩa là kẹp gắp của chúng tôi sẽ không tương thích với chiếc kẹp gắp đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để thảo luận về giải pháp nào có vẻ khả thi nhất đối với bạn. Kiểm tra khả năng tương thích của rô-bốt của chúng tôi tại đây.
Kẹp gắp cánh tay rô-bốt của chúng tôi bổ sung trí thông minh vào các quy trình cộng tác
Rô-bốt cộng tác, còn được gọi là “rô-bốt cộng tác”, và rô-bốt công nghiệp nhẹ đang thịnh hành ngày nay do sự phát triển của EoAT linh hoạt, chẳng hạn như kẹp gắp cánh tay rô-bốt, cảm biến và bộ thay đổi nhanh. Bằng cách kết hợp rô-bốt của bạn với đúng phần công tác, bạn sẽ giúp rô-bốt có thể xử lý các quy trình phức tạp với sự cộng tác an toàn với nhân viên.
Các công nghệ cộng tác được biết đến là mang lại lợi ích kinh doanh cho các công ty vừa và nhỏ, bao gồm.
Giảm thời gian triển khai
Rô-bốt cộng tác và phần công tác được thiết kế với khả năng dễ lập trình, vì vậy ngay cả những nhân viên không có kinh nghiệm về kỹ thuật vẫn có thể học cách sử dụng và điều chỉnh rô-bốt trong thời gian ngắn. Sự linh hoạt này cho phép nhà sản xuất được tự do và linh hoạt trong việc thử nghiệm các ứng dụng để chuẩn bị cho những nhu cầu tiềm ẩn mới.
Sản xuất linh hoạt
Chế tạo các công cụ đặc biệt cho những nhiệm vụ sản xuất cụ thể thật tốn kém và bất lợi. Ngược lại, EoAT có thể dễ dàng được triển khai để xử lý các tác vụ và quy trình khác nhau cũng như tích hợp liền mạch vào các môi trường sản xuất khác nhau.
ROI cao hơn
Phần công tác linh hoạt sẽ cho phép rô-bốt hoàn thành các nhiệm vụ lặp đi lặp lại một cách nhất quán và chính xác hơn so với công nhân, từ đó dẫn đến ROI nhanh hơn cho nhà sản xuất. Trong khi rô-bốt xử lý các tác vụ buồn tẻ, dơ bẩn và nguy hiểm, nhân viên có thể đảm nhận các nhiệm vụ ở cấp độ cao hơn và phù hợp hơn với đầu óc con người.
Phát triển doanh nghiệp của bạn với công nghệ EoAT mới
Các giải pháp EoAT thông minh của OnRobot cho phép rô-bốt xử lý các ứng dụng thích ứng, có độ chính xác cao, quá phức tạp để tự động hóa - cho đến bây giờ. Tìm hiểu thêm về các giải pháp đổi mới sáng tạo của chúng tôi có thể tác động đến các ứng dụng hợp tác hiện đại bên dưới như thế nào.
Vận hành máy
Kẹp điện được thiết kế riêng cho các ứng dụng CNC và máy tiện. Tự định tâm, đạt chuẩn IP67 và sẵn sàng cho sản xuất không người vận hành.
Di chuyển nhiều sản phẩm hơn với ít thao tác thủ công hơn. Kẹp linh hoạt tự động hóa các tác vụ gắp, chuyển, phân loại và đóng gói lặp đi lặp lại, đồng thời thích ứng với nhiều chi tiết, vật liệu và đợt sản xuất khác nhau.
Tự động hóa chà nhám, đánh bóng, làm bóng và các tác vụ hoàn thiện bề mặt khác bằng công cụ robot linh hoạt để đạt chất lượng ổn định và triển khai dễ dàng hơn.
Tự động hóa đo lường, thử nghiệm và kiểm tra bằng thị giác robot linh hoạt cùng cảm biến lực/mô-men xoắn để đảm bảo chất lượng ổn định và kết quả có thể lặp lại.
Tự động hóa các tác vụ lắp ráp lặp đi lặp lại bằng khả năng kẹp chính xác, cảm biến lực và siết vít thông minh. Cải thiện tính nhất quán, giảm thao tác thủ công và nhanh chóng thích ứng khi sản phẩm hoặc yêu cầu sản xuất thay đổi.