Met slechts 1.1 kg kan de 2FG7 tot 7 kg krachtsluitend en tot 11 kg vormsluitend hanteren. De compacte behuizing van 144 × 90 × 71 mm helpt het draagvermogen van de robot te behouden en past in krappe cellen voor machinebelading.
De grijpsnelheid is instelbaar van 16–450 mm/s en de kracht van 20–140 N. Daardoor kan dezelfde grijper snel tussen onderdelen bewegen en met gecontroleerde kracht sluiten. Een krachtsensor in één vinger geeft directe terugkoppeling over de grijpkracht.
IP67-bescherming helpt de 2FG7 te functioneren rond koelmiddel, stof en productiegebieden die vaak worden afgespoten. De grijper houdt het werkstuk ook vast bij stroomuitval en vermindert zo het risico op vallende onderdelen wanneer de stroom wordt onderbroken.
De 2FG7 biedt een hoge verhouding tussen draagvermogen en eigengewicht: tot 7 kg krachtsluitend en 11 kg vormsluitend draagvermogen in een grijper van 1.1 kg. Hierdoor blijft meer robotdraagvermogen beschikbaar voor het werkstuk en blijft de uitrusting aan het uiteinde van de arm compact.
Een geïntegreerde rem houdt het werkstuk vast wanneer de stroom uitvalt. Dit is vooral nuttig bij machinebelading en hantering op hoogte, waar onverwacht loslaten het onderdeel, de machine of omliggende apparatuur kan beschadigen.
Standaardbalgen ondersteunen werking met IP67-bescherming, terwijl optionele siliconenbalgen geschiktheid voor ISO Class 5-cleanrooms en ESD-veilige weerstand bieden. Zo kan hetzelfde grijperplatform worden gebruikt in de algemene industrie, elektronica en gecontroleerde omgevingen.
Gebruik de 2FG7 voor CNC-machinebelading, materiaalhantering, pick-and-place en assemblage waar compact formaat, hoog draagvermogen en bescherming tegen omgevingsinvloeden belangrijk zijn. Instelbare snelheid en kracht ondersteunen zowel snelle verplaatsingen als gecontroleerde hantering van componenten.
Vertel ons over het onderdeel, de grijprichting, de robot en de werkomgeving. Onze lokale expert kan helpen bij het beoordelen van draagvermogen, vingerconfiguratie, stroomvereisten en de juiste aanpak voor ingebruikname.