OnRobot
VGC10
VGC10
VGC10
VGC10
VGC10
真空 · 电动 · 紧凑

VGC10

适用于狭小空间灵活搬运的紧凑型电动真空夹爪

  • 配备定制附件时负载高达 15 kg:使用紧凑工具搬运难以处理的工件
  • 两个独立真空通道:抓取两个工件或控制独立区域
  • 可配置吸盘和适配板:使夹爪适应工件形状和空间
  • 集成电动真空泵:无需外部压缩空气供应即可部署
机床上下料
在系统支持双工件抓取时,利用独立通道在一个循环内取出成品并装入下一个工件。
拾取放置
为分拣和转移任务中的小型、多维形状或较重工件配置吸盘布局。
狭小空间搬运
紧凑的尺寸和较轻的工具重量,有助于较小的机械臂伸入受限工作区域。
01

根据工件配置抓取方式

VGC10 支持一至七个真空吸盘、可旋转适配板和可更换接头。可针对不同工件几何形状调整吸盘布局;当标准布局不适合应用时,可制作定制适配器。

1–7 可配置真空吸盘
02

独立使用两个真空区域

通道 A 和 B 可分别运行以抓取两个工件,也可在旋转适配板以合并气流后共同运行。这让一个紧凑工具即可支持高效的上下料循环和灵活的搬运策略。

2 独立真空通道
03

无需外部气源即可部署真空功能

集成电动泵在工具处产生真空,因此无需外部压缩空气供应。集成软件简化设置,并将真空控制保留在机器人应用内。

集成 电动真空泵
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
为什么选择 VGC10

配置灵活的紧凑型真空抓取

使用多达七个标准吸盘位置、旋转适配板或添加延长件和接头,使其适应工件和可用空间。

独立操作通道 A 和 B 以抓取两个工件,或在更高气流量有利于应用时合并通道。

集成电动真空功能和软件减少外部设备,并支持更快的部署和换型。

应用

专为紧凑、灵活的搬运打造

在空间有限的场所自动化机床上下料、物料搬运、拾取放置、包装及适用的装配任务。可配置吸盘和两个真空通道帮助 VGC10 适应工件几何形状和生产需求的变化。

15 kg 配备定制附件时的负载
101 × 100 × 100 mm 紧凑尺寸
2 独立控制的通道
下载与资源

入门所需的一切

用于评估、配置和部署 VGC10 的完整技术文档。
数据表
VGC10 的技术规格、尺寸和性能数据。
下载 →
STEP文件
用于技术集成的 3D 文件
下载 →

准备好将 VGC10 集成到您的系统中了吗?

请告诉我们您的工件、表面、机器人和生产需求。本地专家可帮助评估吸盘配置、负载条件和适合的部署方案。

咨询专家

选择语言

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
简体中文