LIFT100 は最大 100 kg を支持し、堅牢な構造によりたわみを最小限に抑えます。±0.5 mm の位置繰り返し精度により、昇降ストローク全域で箱の配置を制御しやすくなります。
900 mm のストロークにより、ロボットの取付高さを床面から 730~1,630 mm に拡張し、高いパレットや多様な積付けパターンに必要な垂直方向のリーチを確保します。
LIFT100 は最大 100 kg を支持し、堅牢な構造によりたわみを最小限に抑えます。±0.5 mm の位置繰り返し精度により、昇降ストローク全域で箱の配置を制御しやすくなります。
このリフトは、一般的な製造環境での信頼性の高い動作を実現するために設計されています。IP54保護、統合安全機能を備え、規定条件下での算定寿命は最大 1,000,000 稼働サイクルです。
900 mm の制御された垂直移動を追加することで、1台のロボットでより高いパレット、より多くの段高さ、より幅広いパレタイジングパターンに対応できます。
高剛性で高ペイロードに対応する設計が最大 100 kg を支持し、たわみを最小限に抑えます。リフトの移動中も、ロボットによる一貫した荷物の配置を支援します。
TÜV認証の停止機能が協働用途への導入を支援し、OnRobot のパレタイジングコンポーネントとの統合がエンジニアリング作業を削減します。
LIFT100 を第7軸として使用し、より高いパレットや変化する生産要件に合わせてロボットのリーチを拡張できます。900 mm のストローク、100 kg のペイロード、正確な位置決めにより、ロボットを過大に選定せずに信頼性の高いパレタイジングを実現できます。
ロボット、ペイロード、パレット高さ、用途についてお聞かせください。地域の専門家が、LIFT100 がお使いのセルと統合要件に適しているかの評価をお手伝いします。