LIFT100 รองรับน้ำหนักได้สูงสุด 100 kg ขณะที่โครงสร้างแข็งแรงช่วยลดการโก่งตัวให้เหลือน้อยที่สุด ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งซ้ำ ±0.5 mm ช่วยควบคุมการวางกล่องตลอดระยะชักยก
ระยะชัก 900 mm ขยายความสูงติดตั้งหุ่นยนต์จาก 730 ถึง 1,630 mm เหนือพื้น ทำให้หุ่นยนต์มีระยะเอื้อมแนวตั้งที่จำเป็นสำหรับพาเลทที่สูงขึ้นและรูปแบบการซ้อนที่หลากหลายขึ้น
LIFT100 รองรับน้ำหนักได้สูงสุด 100 kg ขณะที่โครงสร้างแข็งแรงช่วยลดการโก่งตัวให้เหลือน้อยที่สุด ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งซ้ำ ±0.5 mm ช่วยควบคุมการวางกล่องตลอดระยะชักยก
อุปกรณ์ยกออกแบบมาเพื่อการทำงานที่เชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมการผลิตทั่วไป พร้อมการป้องกันระดับ IP54 ฟังก์ชันความปลอดภัยในตัว และอายุการใช้งานที่คำนวณได้สูงสุด 1,000,000 รอบการทำงานภายใต้เงื่อนไขที่ระบุ
เพิ่มการเคลื่อนที่แนวตั้งที่ควบคุมได้ 900 mm เพื่อให้หุ่นยนต์ตัวเดียวรองรับพาเลทที่สูงขึ้น ความสูงของชั้นที่หลากหลายขึ้น และรูปแบบการจัดเรียงบนพาเลทที่กว้างขึ้น
โครงสร้างแข็งเกร็งที่รองรับน้ำหนักสูงรับได้ถึง 100 kg และลดการโก่งตัวให้เหลือน้อยที่สุด ช่วยให้หุ่นยนต์วางสิ่งของได้อย่างสม่ำเสมอขณะอุปกรณ์ยกเคลื่อนที่
ฟังก์ชันหยุดที่ผ่านการรับรองจาก TÜV รองรับการนำไปใช้งานแบบทำงานร่วมกัน ขณะที่การผสานกับส่วนประกอบการจัดเรียงบนพาเลทของ OnRobot ช่วยลดงานวิศวกรรม
ใช้ LIFT100 เป็นแกนที่เจ็ดเพื่อเพิ่มระยะเอื้อมของหุ่นยนต์ให้รองรับพาเลทที่สูงขึ้นและข้อกำหนดการผลิตที่เปลี่ยนไป ระยะชัก 900 mm น้ำหนักบรรทุก 100 kg และการกำหนดตำแหน่งที่แม่นยำช่วยให้จัดเรียงบนพาเลทได้อย่างเชื่อถือได้โดยไม่ต้องเลือกหุ่นยนต์ขนาดใหญ่เกินจำเป็น
บอกเราเกี่ยวกับหุ่นยนต์ น้ำหนักบรรทุก ความสูงพาเลท และการใช้งานของคุณ ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่สามารถช่วยประเมินว่า LIFT100 เหมาะกับเซลล์และข้อกำหนดการผสานระบบของคุณหรือไม่