O LIFT100 suporta até 100 kg e a sua construção robusta minimiza a deflexão. A repetibilidade de posicionamento de ±0.5 mm ajuda a manter a colocação das caixas controlada ao longo de todo o curso de elevação.
O curso de 900 mm amplia a altura de montagem do robô de 730 a 1,630 mm acima do chão, proporcionando o alcance vertical necessário para paletes mais altas e mais padrões de empilhamento.
O LIFT100 suporta até 100 kg e a sua construção robusta minimiza a deflexão. A repetibilidade de posicionamento de ±0.5 mm ajuda a manter a colocação das caixas controlada ao longo de todo o curso de elevação.
O elevador foi concebido para funcionar de forma fiável em ambientes de produção habituais, com proteção IP54, funções de segurança integradas e uma vida útil calculada de até 1,000,000 ciclos de funcionamento nas condições indicadas.
Acrescente 900 mm de movimento vertical controlado para que um só robô possa cobrir paletes mais altas, mais alturas de camada e uma gama mais ampla de padrões de paletização.
Uma estrutura rígida de elevada capacidade suporta até 100 kg e minimiza a deflexão, ajudando o robô a colocar cargas de forma consistente enquanto o elevador se move.
A função de paragem certificada pela TÜV apoia a implementação colaborativa, enquanto a integração com componentes de paletização OnRobot reduz o trabalho de engenharia.
Utilize o LIFT100 como sétimo eixo para ampliar o alcance do robô a paletes mais altas e a requisitos de produção variáveis. O curso de 900 mm, a carga útil de 100 kg e o posicionamento preciso permitem uma paletização fiável sem sobredimensionar o robô.
Fale-nos do seu robô, carga útil, altura da palete e aplicação. O nosso especialista local pode ajudar a avaliar se o LIFT100 se adequa à sua célula e aos seus requisitos de integração.