OnRobot
VGP30
VGP30
空気圧式真空 - ペイロード 30 kg - インテリジェント制御

VGP30

高ペイロードの空気圧式真空把持

  • ペイロード 30 kg - 重い箱や要求の厳しいパレタイジングの荷物をハンドリング
  • 総空気流量 440 L/min - 多孔質で不規則な材料を把持
  • インテリジェント真空制御 - 用途ごとに必要なレベルに空気流量を調整
  • 独立した 2 つの真空チャンネル - 柔軟でフェイルセーフなハンドリングシーケンスを構成
30 kg 段ボール箱での最大ペイロード
440 L/min 総空気流量
2 独立チャンネル
20 真空吸着パッド
IP54 保護等級
3.1 kg グリッパー重量
パレタイジング
高い空気流量とインテリジェント真空制御で、多孔質の段ボールや不規則な荷物を含め、最大 30 kg の箱をハンドリングします。
マテリアルハンドリング
設定可能な吸着パッドと独立制御の 2 つの真空チャンネルで、重いワークや多様なワークを移動します。
包装
インテリジェント真空制御が用途に合わせて空気流量を調整するため、変化する箱の形式や包装材をハンドリングできます。
01

多孔質で不規則な荷物をハンドリング

最大 440 L/min の総空気流量により、VGP30 は、流量の少ない真空システムでは難しい段ボール、多孔質の包装材、不規則な形状の物体をハンドリングできます。

440 L/min 総空気流量
02

製品ごとに真空を制御

インテリジェント真空制御は、用途ごとに定義した真空レベルに合わせて空気流量を調整します。これにより、さまざまな箱や層間シートを安定してハンドリングでき、不要な空気使用の抑制にも役立ちます。

インテリジェント 真空制御
03

要求の厳しいパレタイジング向け設計

段ボール箱で最大 30 kg のペイロードにより、より重い荷物のパレタイジングとマテリアルハンドリングに対応します。吸着パッドとアームは、製品と工程に合わせて構成できます。

30 kg 最大ペイロード
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
VGP30 を選ぶ理由

多品種のハンドリングに対応する強力な真空

高い空気流量により、VGP30 は段ボール、多孔質の包装材、不規則な表面を確実に把持できます。そのため、流量の少ない真空システムでは難しい、要求の厳しい用途に適しています。

インテリジェント真空制御は、用途ごとに設定した真空レベルに合わせて空気流量を自動調整します。グリッパーは、品目ごとに専用の設定を行わずに、さまざまな箱や層間シートをハンドリングできます。

2 つの真空チャンネルは、連動または独立して動作できます。異なる製品サイズ、柔軟なシーケンス、真空喪失時に迅速な対応を要する監視付きハンドリングに合わせてチャンネルを構成できます。

用途

要求の厳しいパレタイジング向け設計

多品種のパレタイジングで、重い箱、多孔質の段ボール、層間シート、変化する包装形式をハンドリングします。VGP30 は、30 kg のペイロード、高い空気流量、インテリジェント真空制御に、設定可能な吸着パッドと独立した 2 つのチャンネルを組み合わせています。

30 kg 段ボール箱での最大ペイロード
440 L/min 総空気流量
2 チャンネル 独立制御
ダウンロードと資料

導入に必要な情報をすべてご用意

VGP30 の評価、仕様検討、導入に役立つ製品資料。
データシート
VGP30 の詳細な技術仕様、寸法、性能データ
ダウンロード →
STEP ファイル
組み込み用 3D モデル。
ダウンロード →

VGP30 を設備に組み込みませんか?

自動化したい荷物、包装材、パレタイジング工程についてお聞かせください。地域の専門家が、お使いのロボットと用途に対する VGP30 の適合性の評価を支援します。

専門家に相談

言語を選択

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
日本語