OnRobot
VGP30
VGP30
Pneumatiskt vakuum - 30 kg nyttolast - Intelligent styrning

VGP30

Pneumatisk vakuumgripning med hög nyttolast

  • 30 kg nyttolast - hantera tunga lådor och krävande palleteringslaster
  • 440 L/min totalt luftflöde - grip porösa och oregelbundna material
  • Intelligent vakuumstyrning - anpassar luftflödet till den nivå som varje applikation kräver
  • Två oberoende vakuumkanaler - konfigurera flexibla och felsäkra hanteringssekvenser
30 kg Maximal nyttolast för kartonger
440 L/min Totalt luftflöde
2 Oberoende kanaler
20 Vakuumsugkoppar
IP54 Kapslingsklass
3.1 kg Gripdonets vikt
Palletering
Hantera lådor på upp till 30 kg, inklusive porös kartong och oregelbundna laster, med högt luftflöde och intelligent vakuumstyrning.
Materialhantering
Flytta tunga eller varierande arbetsstycken med konfigurerbara sugkoppar och två oberoende styrda vakuumkanaler.
Förpackning
Hantera växlande lådformat och förpackningsmaterial medan intelligent vakuumstyrning anpassar luftflödet efter applikationen.
01

Hantera porösa och oregelbundna laster

Med upp till 440 L/min totalt luftflöde kan VGP30 hantera kartong, porösa förpackningar och oregelbundet formade föremål som utmanar vakuumsystem med lägre flöde.

440 L/min Totalt luftflöde
02

Styr vakuumet för varje produkt

Intelligent vakuumstyrning anpassar luftflödet till den vakuumnivå som definierats för varje applikation. Det ger stöd för enhetlig hantering av olika lådor och mellanlägg samtidigt som onödig luftförbrukning begränsas.

Intelligent Vakuumstyrning
03

Byggt för krävande palletering

En nyttolast på upp till 30 kg för kartonger möjliggör tyngre palleterings- och materialhanteringsuppgifter. Sugkoppar och armar kan konfigureras för att passa produkten och processen.

30 kg Maximal nyttolast
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
VARFÖR VGP30

Kraftfullt vakuum för hantering av stor produktvariation

Det höga luftflödet hjälper VGP30 att behålla ett tillförlitligt grepp om kartong, porösa förpackningar och oregelbundna ytor. Det gör gripdonet lämpligt för krävande applikationer där vakuumsystem med lägre flöde kan få problem.

Intelligent vakuumstyrning anpassar automatiskt luftflödet till den vakuumnivå som ställts in för varje applikation. Gripdonet kan hantera växlande lådor och mellanlägg utan en separat inställning för varje artikel.

Två vakuumkanaler kan arbeta tillsammans eller oberoende. Konfigurera kanalerna för olika produktstorlekar, flexibla sekvenser och övervakad hantering där vakuumförlust kräver snabb respons.

Tillämpning

Byggt för krävande palletering

Hantera tunga lådor, porös kartong, mellanlägg och växlande förpackningsformat vid palletering med stor produktvariation. VGP30 kombinerar 30 kg nyttolast, högt luftflöde och intelligent vakuumstyrning med konfigurerbara sugkoppar och två oberoende kanaler.

30 kg Maximal nyttolast för kartonger
440 L/min Totalt luftflöde
2 kanaler Oberoende styrning
Nedladdningar och resurser

Allt du behöver för att komma igång

Produktresurser för utvärdering, specificering och driftsättning av VGP30.
Datablad
Fullständiga tekniska specifikationer, mått och prestandadata för VGP30
Ladda ned →
STEP-filer
3D-modeller för integration.
Ladda ned →

Redo att integrera VGP30 i din anläggning?

Berätta om lasterna, förpackningsmaterialen och palleteringsprocessen du vill automatisera. Vår lokala expert hjälper dig att bedöma VGP30 för din robot och applikation.

Prata med en expert

Välj språk

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Svenska