智能真空控制根据各应用定义的真空度调节气流量。这有助于在不同箱体和层间隔板之间保持一致的搬运表现,同时减少不必要的耗气量。
VGP30 的总气流量高达 440 L/min,可搬运纸板、多孔包装和不规则形状的物体,这些物料对气流量较低的真空系统而言更具挑战。
智能真空控制根据各应用定义的真空度调节气流量。这有助于在不同箱体和层间隔板之间保持一致的搬运表现,同时减少不必要的耗气量。
纸箱负载高达 30 kg,支持更重的码垛和物料搬运任务。吸盘和支臂可根据产品和工艺进行配置。
高气流量帮助 VGP30 在纸板、多孔包装和不规则表面上保持可靠抓取。因此,它适用于气流量较低的真空系统可能难以应对的严苛应用。
智能真空控制根据各应用设定的真空度自动调节气流量。夹爪可处理不断变化的箱体和层间隔板,无需为每个物品单独设置。
两个真空通道可共同运行,也可独立运行。可根据不同产品尺寸、灵活的操作顺序以及真空丧失时需要快速响应的受监控搬运任务来配置通道。
在多品种码垛中搬运重型箱体、多孔纸板、层间隔板和不同规格的包装。VGP30 将 30 kg 负载、高气流量和智能真空控制与可配置吸盘及两个独立通道相结合。
请告诉我们您希望自动化的负载、包装材料和码垛流程。我们的当地专家将协助您评估 VGP30 对您的机器人和应用的适用性。