장점 및 기능
2FGP20 Fork는 아래쪽 지지가 필요한 최대 16 kg 박스를 위한 전동 포크 팔레타이징 그리퍼입니다. 넓은 그립 범위, 조절 가능한 스트로크와 클램프 힘, 지능형 그립 감지, 인터레이어 시트 처리를 위한 통합 진공 시스템을 제공합니다. 통합 소프트웨어, 단일 케이블 연결 및 특허받은 퀵 체인저를 통해 맞춤형 엔지니어링 없이 모든 로봇 브랜드에 쉽게 배치할 수 있습니다.
2FGP20 Fork는 아래쪽 지지가 필요한 최대 16 kg 박스를 위한 전동 포크 팔레타이징 그리퍼입니다. 넓은 그립 범위, 조절 가능한 스트로크와 클램프 힘, 지능형 그립 감지, 인터레이어 시트 처리를 위한 통합 진공 시스템을 제공합니다. 통합 소프트웨어, 단일 케이블 연결 및 특허받은 퀵 체인저를 통해 맞춤형 엔지니어링 없이 모든 로봇 브랜드에 쉽게 배치할 수 있습니다.
최대 16 kg의 포크 페이로드로 박스를 아래에서 지지합니다. 상부 클램프 힘은 10–40 N, 포크 속도는 16–180 mm/s로 조절할 수 있습니다.
지능형 그립 피드백이 성공적인 그립을 감지하고 부품을 놓치면 경고합니다.
짧거나 긴 버전의 좁은 포크 또는 넓은 포크를 선택할 수 있습니다. 구성에 따라 표준 포크는 박스 높이 100–450 mm, 폭 120–400 mm를 지원합니다.
포크 스트로크는 최대 260 mm, 클램프 스트로크는 최대 218 mm입니다. 맞춤형 포크 또는 맞춤형 상부 클램프로 표준 범위를 벗어난 치수도 처리할 수 있습니다.
적절한 브래킷과 흡착컵을 통합 전동 진공 펌프와 함께 사용하면 그리퍼를 교체하지 않고 인터레이어 시트를 집을 수 있습니다.
정사각형 흡착컵 배열은 판지 또는 다층 종이에 적합하고, 일렬 배열은 종이 및 유사한 시트에 적합합니다. 제공된 부착물을 사용할 경우 진공 페이로드는 최대 2.5 kg입니다.
2FGP20 Fork는 필요한 모든 하드웨어, 소프트웨어 및 문서와 함께 바로 배치할 수 있는 상태로 제공됩니다. 모든 로봇 브랜드와의 원활한 기계, 전기 및 소프트웨어 통합으로 엔지니어링 작업을 줄이고 팔레타이징 애플리케이션을 더 빠르게 가동할 수 있습니다.
더 다양한 포장 형식을 자동 팔레타이징에 적용할 수 있습니다. 2FGP20 Fork는 박스를 아래에서 지지하므로 위에서 잡거나 측면에서 클램핑하기 어려운 오픈 박스, 디스플레이 박스, 뚜껑이 느슨한 박스 및 강성이 낮은 포장에 적합합니다.
포크가 하중을 지지하고 조절 가능한 상부 클램프가 박스를 제자리에 고정합니다. 따라서 기밀 상부 표면이나 단단한 측벽에 의존하지 않고 까다로운 포장을 처리할 수 있습니다.
조절 가능한 스트로크, 속도 및 상부 클램프 힘으로 다양한 박스 크기를 처리할 수 있습니다. 지능형 그립 감지는 박스가 안전하게 잡혔는지 확인하고 하중을 놓치면 경고하여 전체 팔레타이징 공정에서 안정적인 취급을 지원합니다.
불필요한 도구 교체 없이 팔레타이징을 계속할 수 있습니다. 2FGP20 Fork의 통합 진공 시스템을 사용하면 동일한 그리퍼로 박스와 종이 또는 판지 인터레이어 시트를 모두 처리할 수 있습니다. 구성 가능한 흡착컵은 안정적인 시트 픽업을 제공하여 애플리케이션을 단순화하고 사이클 타임을 단축합니다.
박스를 아래에서 들어 올리고 위에서 안정시킨 뒤 동일한 엔드오브암 도구로 인터레이어 시트를 배치합니다. 네 가지 표준 포크 구성을 통해 2FGP20 Fork는 다양한 박스 높이, 폭 및 팔레타이징 패턴에 적응할 수 있습니다.
박스, 팔레트 적재 패턴, 로봇 및 층간 시트 요구 사항을 알려 주세요. 현지 전문가가 포크 구성, 가반하중 및 통합을 검토하도록 도와드립니다.