OnRobot
2FGP20 Fork
2FGP20 Fork
2FGP20 Fork
2FGP20 Fork
2FGP20 Fork
2FGP20 Fork
2FGP20 Fork
Podnoszenie widłami - Docisk od góry - Zintegrowana próżnia

2FGP20 Fork

Inteligentny elektryczny chwytak widłowy do paletyzacji

  • Elastyczny i inteligentny chwytak do kartonów wymagających podparcia od spodu, takich jak kartony otwarte, ekspozycyjne lub o niskiej sztywności.
  • Gotowe do użycia narzędzie znacząco skraca czas wdrożenia
  • Narzędzie elektryczne obniża koszty eksploatacji, eliminując sprężone powietrze
  • Zintegrowane podciśnienie obsługuje przekładki bez zmiany chwytaka
16 kg / 35.2 lbs Maksymalny udźwig
260 mm / 10.24 inch Skok wideł
16-180 mm/s Prędkość wideł
218 mm / 8.58 inch Skok zacisku
10-40 N Siła zacisku
IP54 Stopień ochrony
Paletyzacja
Podnoś kartony od spodu i stabilizuj je od góry w celu kontrolowanego układania na kolejnych warstwach palety.
Obsługa przekładek
Pobieraj i umieszczaj przekładki między warstwami palety za pomocą tego samego chwytaka, którego używasz do przenoszenia kartonów.

Zalety i funkcje

2FGP20 Fork to elektryczny chwytak widłowy do paletyzacji kartonów o masie do 16 kg, które wymagają podparcia od spodu. Oferuje szeroki zakres chwytu, regulowany skok i siłę zacisku, inteligentne wykrywanie chwytu oraz zintegrowane podciśnienie do obsługi przekładek. Zintegrowane oprogramowanie, połączenie jednym przewodem i opatentowana szybkozłączka ułatwiają wdrożenie z robotami dowolnej marki bez potrzeby niestandardowej inżynierii.

01

Kontrolowana obsługa do 16 kg

Podpieraj kartony od spodu przy udźwigu wideł do 16 kg. Reguluj siłę górnego zacisku od 10 do 40 N i prędkość wideł od 16 do 180 mm/s.

Inteligentna informacja zwrotna o chwycie wykrywa prawidłowy chwyt i ostrzega w przypadku utraty elementu.

16 kg Maksymalny udźwig dla kartonów
02

Standardowe i niestandardowe opcje wideł

Wybierz wąskie lub szerokie widły w wersji krótkiej lub długiej. W zależności od konfiguracji standardowe widły obsługują kartony o wysokości 100–450 mm i szerokości 120–400 mm.

Skok wideł wynosi do 260 mm, a skok zacisku do 218 mm. Niestandardowe widły lub górny zacisk pozwalają obsługiwać wymiary poza standardowym zakresem.

4 Standardowe konfiguracje wideł
03

Obsługa przekładek tym samym narzędziem

Użyj zintegrowanej elektrycznej pompy próżniowej z odpowiednim uchwytem i przyssawkami, aby pobierać arkusze przekładkowe bez zmiany chwytaka.

Kwadratowy układ przyssawek nadaje się do tektury lub papieru wielowarstwowego, a układ rzędowy do papieru i podobnych arkuszy. Udźwig podciśnieniowy wynosi do 2,5 kg z dostarczonym osprzętem.

2-in-1 Przenoszenie widłami i zintegrowana próżnia

Dlaczego 2FGP20 Fork?

2FGP20 Fork jest dostarczany gotowy do wdrożenia ze wszystkimi potrzebnymi komponentami, oprogramowaniem i dokumentacją. Bezproblemowa integracja mechaniczna, elektryczna i programowa z robotami dowolnej marki zmniejsza nakład prac inżynieryjnych i przyspiesza uruchomienie aplikacji paletyzującej.

Włącz więcej formatów opakowań do zautomatyzowanej paletyzacji. 2FGP20 Fork podpiera kartony od spodu, dzięki czemu nadaje się do kartonów otwartych, ekspozycyjnych, z luźnym wiekiem i opakowań o niskiej sztywności, które trudno chwycić od góry lub zacisnąć z boków.

Widły przenoszą ładunek, a regulowany górny zacisk utrzymuje karton na miejscu. Pozwala to obsługiwać wymagające opakowania bez potrzeby szczelnej górnej powierzchni lub sztywnych ścian bocznych.

Obsługuj szeroki zakres rozmiarów kartonów dzięki regulowanemu skokowi, prędkości i sile górnego zacisku. Inteligentne wykrywanie chwytu potwierdza bezpieczne uchwycenie kartonu i ostrzega w przypadku utraty ładunku, pomagając zapewnić niezawodną obsługę przez cały proces paletyzacji.

Utrzymuj paletyzację bez zbędnych zmian narzędzia. Zintegrowane podciśnienie 2FGP20 Fork pozwala temu samemu chwytakowi obsługiwać zarówno kartony, jak i przekładki papierowe lub tekturowe. Konfigurowalne przyssawki zapewniają niezawodne pobieranie arkuszy, upraszczając aplikację i skracając czas cyklu.

Zastosowanie

Zaprojektowany do paletyzacji kartonów

Podnoś kartony od spodu, stabilizuj je od góry i układaj przekładki za pomocą tego samego narzędzia końcowego. Cztery standardowe konfiguracje wideł pomagają 2FGP20 Fork dopasować się do różnych wysokości i szerokości kartonów oraz wzorów paletyzacji.

16 kg Maksymalny udźwig dla kartonów
100-450 mm Standardowy zakres wysokości kartonów
120-400 mm Standardowy zakres szerokości kartonów
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron

Chcesz zautomatyzować paletyzację kartonów za pomocą wideł?

Opowiedz nam o swoich kartonach, schemacie układania na palecie, robocie i wymaganiach dotyczących przekładek. Nasz lokalny ekspert pomoże ocenić konfigurację wideł, udźwig i integrację.

Porozmawiaj z ekspertem

Wybierz język

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Polski