OnRobot
2FGP20 Fork
2FGP20 Fork
2FGP20 Fork
2FGP20 Fork
2FGP20 Fork
2FGP20 Fork
2FGP20 Fork
Elevação com garfos - Fixação superior - Vácuo integrado

2FGP20 Fork

Garra elétrica inteligente de garfos para paletização

  • Garra flexível e inteligente para caixas que necessitam de apoio inferior, como caixas abertas, expositoras ou de baixa rigidez.
  • Ferramenta pronta a usar reduz significativamente o tempo de implementação
  • A ferramenta elétrica reduz os custos operacionais ao eliminar o ar comprimido
  • O vácuo integrado manuseia folhas separadoras sem trocar de garra
16 kg / 35.2 lbs Carga útil máxima
260 mm / 10.24 inch Curso dos garfos
16-180 mm/s Velocidade dos garfos
218 mm / 8.58 inch Curso da pinça superior
10-40 N Força de aperto
IP54 Grau de proteção
Paletização
Eleve as caixas por baixo e estabilize-as por cima para um posicionamento controlado nas diferentes camadas da palete.
Manuseamento de folhas intercaladoras
Recolha e coloque folhas intercaladoras entre as camadas da palete com a mesma pinça que utiliza para manusear as caixas.

Vantagens e características

A 2FGP20 Fork é uma garra elétrica de garfos para paletização de caixas até 16 kg que necessitam de apoio inferior. Oferece uma ampla faixa de preensão, curso e força de aperto ajustáveis, deteção inteligente de preensão e vácuo integrado para manuseamento de folhas separadoras. O software integrado, a ligação de cabo único e um trocador rápido patenteado facilitam a implementação com qualquer marca de robô, sem necessidade de engenharia personalizada.

01

Manuseamento controlado até 16 kg

Apoie as caixas por baixo com uma carga útil dos garfos até 16 kg. Ajuste a força da pinça superior de 10 a 40 N e a velocidade dos garfos de 16 a 180 mm/s.

O feedback inteligente de preensão deteta uma preensão bem-sucedida e alerta se a peça for perdida.

16 kg Carga útil máxima de caixas
02

Opções de garfos padrão e personalizados

Escolha garfos estreitos ou largos em versões curtas ou longas. Dependendo da configuração, os garfos padrão abrangem alturas de caixa de 100–450 mm e larguras de 120–400 mm.

O curso dos garfos é de até 260 mm, com até 218 mm de curso de aperto. Garfos personalizados ou uma pinça superior personalizada podem acomodar dimensões fora da faixa padrão.

4 Configurações padrão dos garfos
03

Manuseamento de separadores com a mesma ferramenta

Utilize a bomba de vácuo elétrica integrada com um suporte adequado e ventosas para recolher folhas separadoras sem trocar de garra.

Uma disposição quadrada das ventosas é adequada para cartão ou papel multicamada, enquanto uma disposição em linha é adequada para papel e folhas semelhantes. A carga útil de vácuo é de até 2,5 kg com os acessórios fornecidos.

2-in-1 Manuseamento com garfos e vácuo integrado

Porquê a 2FGP20 Fork?

A 2FGP20 Fork é fornecida pronta a implementar com todo o hardware, software e documentação necessários. A integração mecânica, elétrica e de software perfeita com qualquer marca de robô reduz o esforço de engenharia e coloca a sua aplicação de paletização em funcionamento mais rapidamente.

Inclua mais formatos de embalagem na paletização automatizada. A 2FGP20 Fork apoia as caixas por baixo, tornando-a adequada para caixas abertas, caixas expositoras, caixas com tampa solta e embalagens de baixa rigidez difíceis de agarrar por cima ou apertar pelos lados.

Os garfos suportam a carga enquanto uma pinça superior ajustável mantém a caixa no lugar. Assim, pode manusear embalagens exigentes sem depender de uma superfície superior estanque ou de paredes laterais rígidas.

Manuseie uma ampla gama de tamanhos de caixa com curso, velocidade e força da pinça superior ajustáveis. A deteção inteligente de preensão confirma quando uma caixa está segura e alerta em caso de perda da carga, ajudando a garantir um manuseamento fiável durante todo o processo de paletização.

Mantenha a paletização em funcionamento sem mudanças de ferramenta desnecessárias. O vácuo integrado da 2FGP20 Fork permite que a mesma garra manuseie tanto caixas como folhas separadoras de papel ou cartão. As ventosas configuráveis garantem uma recolha fiável das folhas, simplificando a aplicação e reduzindo o tempo de ciclo.

Aplicação

Concebida para paletização de caixas

Eleve as caixas por baixo, estabilize-as por cima e coloque folhas separadoras com a mesma ferramenta de fim de braço. Quatro configurações padrão de garfos ajudam a 2FGP20 Fork a adaptar-se a diferentes alturas, larguras e padrões de paletização.

16 kg Carga útil máxima de caixas
100-450 mm Intervalo padrão de altura das caixas
120-400 mm Intervalo padrão de largura das caixas
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron

Pronto para automatizar a paletização de caixas com garfos?

Fale-nos das suas caixas, do padrão de paletização, do robô e dos requisitos relativos às folhas separadoras. O nosso especialista local pode ajudar a avaliar a configuração dos garfos, a carga útil e a integração.

Fale com um especialista

Escolhe o teu idioma

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Português