利点と特長
2FGP20 Fork は、底面支持が必要な最大 16 kg の箱に対応する電動フォーク式パレタイジンググリッパーです。広い把持範囲、調整可能なストロークとクランプ力、インテリジェントな把持検知、中間シート搬送用の内蔵バキュームを備えています。統合ソフトウェア、1 本のケーブル接続、特許取得済みクイックチェンジャーにより、カスタムエンジニアリングなしであらゆるロボットブランドに簡単に導入できます。
2FGP20 Fork は、底面支持が必要な最大 16 kg の箱に対応する電動フォーク式パレタイジンググリッパーです。広い把持範囲、調整可能なストロークとクランプ力、インテリジェントな把持検知、中間シート搬送用の内蔵バキュームを備えています。統合ソフトウェア、1 本のケーブル接続、特許取得済みクイックチェンジャーにより、カスタムエンジニアリングなしであらゆるロボットブランドに簡単に導入できます。
最大 16 kg のフォーク可搬重量で箱を下から支持します。上部クランプ力は 10~40 N、フォーク速度は 16~180 mm/s に調整できます。
インテリジェントな把持フィードバックが把持成功を検知し、ワークを失った場合に警告します。
短型または長型の、狭幅・広幅フォークから選択できます。構成に応じて、標準フォークは箱の高さ 100~450 mm、幅 120~400 mm に対応します。
フォークストロークは最大 260 mm、クランプストロークは最大 218 mm です。カスタムフォークまたはカスタム上部クランプにより、標準範囲外の寸法にも対応できます。
内蔵電動バキュームポンプに適切なブラケットと吸着カップを組み合わせることで、グリッパーを交換せずに中間シートをピックアップできます。
正方形のカップ配置は段ボールや多層紙に、1 列配置は紙や同様のシートに適しています。付属アタッチメント使用時のバキューム可搬重量は最大 2.5 kg です。
2FGP20 Fork は、必要なハードウェア、ソフトウェア、ドキュメントをすべて含み、すぐに導入できます。あらゆるロボットブランドとのシームレスな機械・電気・ソフトウェア統合により、エンジニアリング工数を削減し、パレタイジングアプリケーションをより迅速に立ち上げられます。
自動パレタイジングで扱える包装形式を拡大します。2FGP20 Fork は箱を下から支持するため、上面からの把持や側面からのクランプが難しいオープンボックス、ディスプレイボックス、ふたが緩い箱、剛性の低い包装に適しています。
フォークが荷重を支え、調整可能な上部クランプが箱を所定位置に保持します。これにより、気密な上面や剛性の高い側壁に頼らず、難しい包装を扱えます。
調整可能なストローク、速度、上部クランプ力により、幅広い箱サイズをハンドリングできます。インテリジェントな把持検知が箱を安全に把持していることを確認し、荷重を失った場合には警告するため、パレタイジング工程全体で安定したハンドリングを実現します。
不要なツール交換なしでパレタイジングを継続できます。2FGP20 Fork の内蔵バキュームにより、同じグリッパーで箱と紙・段ボール製の中間シートの両方を扱えます。構成可能な吸着カップがシートを確実にピックアップし、アプリケーションを簡素化してサイクルタイムを短縮します。
箱を下から持ち上げ、上から安定させ、同じエンドオブアームツールで中間シートを配置します。4 種類の標準フォーク構成により、2FGP20 Fork はさまざまな箱の高さ・幅・パレタイジングパターンに対応できます。
箱、パレットの積み付けパターン、ロボット、層間シートの要件についてお聞かせください。地域の専門家がフォーク構成、可搬重量、システムへの組み込みの検討をお手伝いします。