OnRobot
2FGP20 Fork
2FGP20 Fork
2FGP20 Fork
2FGP20 Fork
2FGP20 Fork
2FGP20 Fork
2FGP20 Fork
ยกด้วยงา - หนีบจากด้านบน - ระบบสุญญากาศในตัว

2FGP20 Fork

กริปเปอร์ง่ามไฟฟ้าอัจฉริยะสำหรับงานพาเลทไทซิง

  • กริปเปอร์ที่ยืดหยุ่นและชาญฉลาดสำหรับกล่องที่ต้องรองรับจากด้านล่าง เช่น กล่องแบบเปิด กล่องดิสเพลย์ หรือกล่องที่มีความแข็งต่ำ
  • เครื่องมือพร้อมใช้งานช่วยลดเวลาในการติดตั้งอย่างมาก
  • เครื่องมือไฟฟ้าช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานด้วยการไม่ใช้ลมอัด
  • ระบบสุญญากาศในตัวสามารถหยิบแผ่นคั่นได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนกริปเปอร์
16 kg / 35.2 lbs น้ำหนักบรรทุกสูงสุด
260 mm / 10.24 inch ระยะชักของง่าม
16-180 mm/s ความเร็วของง่าม
218 mm / 8.58 inch ระยะชักของแคลมป์
10-40 N แรงหนีบ
IP54 ระดับการป้องกัน
พาเลทไทซิง
ยกกล่องจากด้านล่างและทำให้มั่นคงจากด้านบนเพื่อวางอย่างควบคุมในแต่ละชั้นของพาเลท
การจัดการแผ่นรองคั่นชั้น
หยิบและวางแผ่นรองคั่นระหว่างชั้นของพาเลทด้วยกริปเปอร์ตัวเดียวกับที่ใช้หยิบจับกล่อง

ข้อดีและคุณสมบัติ

2FGP20 Fork เป็นกริปเปอร์ง่ามไฟฟ้าสำหรับพาเลทไทซิงกล่องน้ำหนักสูงสุด 16 กก. ที่ต้องการการรองรับจากด้านล่าง ให้ช่วงการจับกว้าง ระยะชักและแรงหนีบปรับได้ ระบบตรวจจับการจับอัจฉริยะ และสุญญากาศในตัวสำหรับจัดการแผ่นคั่น ซอฟต์แวร์ในตัว การเชื่อมต่อสายเคเบิลเส้นเดียว และตัวเปลี่ยนเครื่องมือแบบเร็วที่จดสิทธิบัตร ช่วยให้ติดตั้งกับหุ่นยนต์ทุกแบรนด์ได้ง่ายโดยไม่ต้องวิศวกรรมแบบกำหนดเอง

01

ควบคุมการหยิบจับได้ถึง 16 กก.

รองรับกล่องจากด้านล่างด้วยน้ำหนักบรรทุกของง่ามสูงสุด 16 กก. ปรับแรงแคลมป์ด้านบนได้ 10–40 N และความเร็วของง่าม 16–180 mm/s

ระบบตอบกลับการจับอัจฉริยะตรวจจับการจับที่สำเร็จและแจ้งเตือนหากชิ้นงานหลุด

16 kg น้ำหนักบรรทุกกล่องสูงสุด
02

ตัวเลือกง่ามมาตรฐานและแบบกำหนดเอง

เลือกง่ามแคบหรือกว้าง ทั้งรุ่นสั้นหรือยาว ตามการกำหนดค่า ง่ามมาตรฐานรองรับความสูงกล่อง 100–450 มม. และความกว้าง 120–400 มม.

ระยะชักของง่ามสูงสุด 260 มม. และระยะชักของแคลมป์สูงสุด 218 มม. ง่ามหรือแคลมป์ด้านบนแบบกำหนดเองรองรับขนาดที่อยู่นอกช่วงมาตรฐานได้

4 รูปแบบงามาตรฐาน
03

จัดการแผ่นคั่นด้วยเครื่องมือเดียวกัน

ใช้ปั๊มสุญญากาศไฟฟ้าในตัวร่วมกับขายึดและถ้วยดูดที่เหมาะสมเพื่อหยิบแผ่นคั่นโดยไม่ต้องเปลี่ยนกริปเปอร์

การจัดวางถ้วยดูดแบบสี่เหลี่ยมเหมาะกับกระดาษแข็งหรือกระดาษหลายชั้น ส่วนแบบเรียงแถวเหมาะกับกระดาษและแผ่นวัสดุคล้ายกัน น้ำหนักบรรทุกสุญญากาศสูงสุด 2.5 กก. เมื่อใช้อุปกรณ์ที่ให้มา

2-in-1 การจัดการด้วยงาและระบบสุญญากาศในตัว

ทำไมต้อง 2FGP20 Fork?

2FGP20 Fork มาพร้อมฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด พร้อมติดตั้งใช้งาน การผสานรวมทางกล ไฟฟ้า และซอฟต์แวร์กับหุ่นยนต์ทุกแบรนด์อย่างไร้รอยต่อช่วยลดงานวิศวกรรมและทำให้แอปพลิเคชันพาเลทไทซิงเริ่มทำงานได้เร็วขึ้น

เพิ่มรูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับระบบพาเลทไทซิงอัตโนมัติ 2FGP20 Fork รองรับกล่องจากด้านล่าง จึงเหมาะสำหรับกล่องแบบเปิด กล่องดิสเพลย์ กล่องฝาหลวม และบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งต่ำซึ่งจับจากด้านบนหรือหนีบจากด้านข้างได้ยาก

ง่ามรับน้ำหนัก ขณะที่แคลมป์ด้านบนแบบปรับได้ยึดกล่องให้อยู่กับที่ จึงสามารถจัดการบรรจุภัณฑ์ที่ท้าทายได้โดยไม่ต้องพึ่งพื้นผิวด้านบนที่ปิดสนิทหรือผนังด้านข้างที่แข็ง

จัดการกล่องได้หลากหลายขนาดด้วยระยะชัก ความเร็ว และแรงแคลมป์ด้านบนที่ปรับได้ ระบบตรวจจับการจับอัจฉริยะยืนยันว่ากล่องถูกจับอย่างปลอดภัยและแจ้งเตือนหากน้ำหนักหลุด ช่วยให้การหยิบจับเชื่อถือได้ตลอดกระบวนการพาเลทไทซิง

ทำงานพาเลทไทซิงต่อเนื่องได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือโดยไม่จำเป็น ระบบสุญญากาศในตัวของ 2FGP20 Fork ช่วยให้กริปเปอร์เดียวกันจัดการได้ทั้งกล่องและแผ่นคั่นกระดาษหรือกระดาษแข็ง ถ้วยดูดที่กำหนดค่าได้ช่วยให้หยิบแผ่นได้อย่างเชื่อถือได้ ทำให้แอปพลิเคชันง่ายขึ้นและลดเวลารอบการทำงาน

การใช้งาน

ออกแบบมาสำหรับพาเลทไทซิงกล่อง

ยกกล่องจากด้านล่าง ทำให้มั่นคงจากด้านบน และวางแผ่นคั่นด้วยเครื่องมือปลายแขนตัวเดียวกัน ง่ามมาตรฐาน 4 รูปแบบช่วยให้ 2FGP20 Fork ปรับเข้ากับความสูง ความกว้างของกล่อง และรูปแบบการจัดเรียงบนพาเลทที่แตกต่างกันได้

16 kg น้ำหนักบรรทุกกล่องสูงสุด
100-450 mm ช่วงความสูงกล่องมาตรฐาน
120-400 mm ช่วงความกว้างกล่องมาตรฐาน
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron

พร้อมทำให้งานจัดเรียงกล่องบนพาเลทด้วยงาเป็นระบบอัตโนมัติแล้วหรือยัง?

บอกเราเกี่ยวกับกล่อง รูปแบบการจัดเรียงบนพาเลท หุ่นยนต์ และข้อกำหนดเกี่ยวกับแผ่นคั่นระหว่างชั้นของคุณ ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ของเราสามารถช่วยประเมินรูปแบบงา น้ำหนักบรรทุก และการผสานระบบได้

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

เลือกภาษา

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
ภาษาไทย