OnRobot
Dual Mounting Kit
Dual Mounting Kit
Due utensili indipendenti - Orientamento flessibile - Portata di 25 kg

Dual Mounting Kit

Montaggio flessibile di due utensili per cicli del robot più rapidi

  • Due Quick Changer indipendenti - posiziona e orienta ogni utensile in base all’applicazione
  • Portata combinata fino a 25 kg - supporta la movimentazione impegnativa con due utensili
  • Cambi utensile in meno di 5 secondi con bloccaggio sicuro senza viti
  • Percorso dei cavi migliorato - integrazione più ordinata intorno al polso del robot
2 Quick Changer indipendenti
25 kg Portata combinata massima
< 5 s Tempo di cambio utensile
±0.02 mm Ripetibilità
IP67 Grado di protezione
40 Nm Coppia massima ammissibile
Asservimento di macchine CNC
Posiziona utensili separati per scaricare i pezzi finiti e caricare nuovi grezzi nello stesso ciclo del robot.
Prelievo e posizionamento
Orienta due pinze per trasferire, riorientare o manipolare in modo efficiente pezzi con geometrie diverse.
Automazione di più processi
Combina utensili compatibili per fasi consecutive di movimentazione, assemblaggio o lavorazione senza riattrezzaggio manuale.
01

Posiziona ogni utensile per il compito

A differenza di un’interfaccia doppia fissa, Dual Mounting Kit utilizza due Quick Changer indipendenti. Ogni utensile può essere posizionato e orientato in base al pezzo, all’accesso alla macchina e alla traiettoria del robot.

2 utensili Posizionati e orientati in modo indipendente
02

Riduci i movimenti inutili del ciclo

Mantieni disponibili due utensili di fine braccio nello stesso ciclo. Nell’asservimento macchine, il robot può scaricare un pezzo finito e caricare il grezzo successivo senza tornare per un cambio utensile separato.

< 5 s Cambio utensile manuale quando è necessaria una riconfigurazione
03

Realizza un polso del robot più ordinato

Il posizionamento flessibile e la gestione migliorata dei cavi aiutano a creare una configurazione di fine braccio compatta e organizzata. Il bloccaggio sicuro Quick Changer mantiene ogni utensile fissato durante il funzionamento.

25 kg Portata combinata massima
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
PERCHÉ DUAL MOUNTING KIT

Più libertà per l’automazione con due utensili

Due punti di montaggio indipendenti consentono di configurare la distanza e l’orientamento degli utensili in base al pezzo, all’attrezzatura di fissaggio e ai requisiti di accesso alla macchina.

Mantieni due utensili compatibili sul robot affinché possa eseguire fasi consecutive di movimentazione o processo con meno movimenti di ritorno e cambi manuali.

Il montaggio flessibile favorisce un percorso dei cavi più ordinato, mentre le interfacce Quick Changer consentono la sostituzione manuale rapida degli utensili al cambiare dei requisiti produttivi.

Applicazione

Progettato per un asservimento macchine flessibile con due utensili

Monta un utensile per rimuovere il pezzo finito e un altro per caricare il grezzo successivo. Il posizionamento indipendente aiuta ogni utensile a raggiungere la macchina e il pezzo con l’angolazione corretta.

2 utensili Posizionati in modo indipendente
25 kg Portata combinata massima
±0.02 mm Ripetibilità

Pronto a configurare un impianto robotico con due utensili?

Descrivi il robot, gli utensili, i pezzi e il processo. Il nostro esperto locale può aiutarti a valutare i requisiti di posizionamento, portata e integrazione.

Parla con un esperto

Scegli la lingua

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Italiano