OnRobot
Dual Mounting Kit
Dual Mounting Kit
独立した2つのツール - 柔軟な向き調整 - ペイロード25 kg

Dual Mounting Kit

2つのツールを柔軟に取り付けてロボットサイクルを高速化

  • 独立した2つのQuick Changer - アプリケーションに合わせて各ツールの位置と向きを調整
  • 合計ペイロード最大25 kg - 負荷の高い2ツールハンドリングに対応
  • ネジ不要の確実なロックで5秒未満のツール交換
  • 配線経路の改善 - ロボット手首周りにすっきりと統合
2 独立したQuick Changer
25 kg 最大合計ペイロード
< 5 s ツール交換時間
±0.02 mm 繰り返し精度
IP67 保護等級
40 Nm 最大許容トルク
CNCマシンテンディング
同じロボットサイクル内で完成部品を取り出し、新しい素材を投入できるように、それぞれのツールを配置します。
ピックアンドプレース
2つのグリッパーの向きを調整し、異なる部品形状の搬送、向き変更、ハンドリングを効率的に行います。
複数工程の自動化
互換性のあるツールを組み合わせ、手動で段取り替えをせずに、連続するハンドリング、組み立て、加工工程を実行します。
01

作業に合わせて各ツールを配置

固定式のデュアルインターフェースとは異なり、Dual Mounting Kitは独立した2つのQuick Changerを使用します。ワーク、機械へのアクセス、ロボットの経路に合わせて各ツールの位置と向きを設定できます。

2つのツール 位置と向きを個別に設定
02

サイクル内の無駄な動きを削減

同じサイクル内で2つのエンドオブアームツールを使用できる状態にします。マシンテンディングでは、ロボットはツール交換のために戻ることなく、完成部品を取り出し、次の素材を投入できます。

< 5 s 構成変更が必要な場合の手動ツール交換
03

ロボット手首周りをすっきり整理

柔軟な配置と改善されたケーブル管理により、コンパクトで整理されたエンドオブアーム構成を実現できます。Quick Changerの確実なロックが、動作中も各ツールを固定します。

25 kg 最大合計ペイロード
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
DUAL MOUNTING KITを選ぶ理由

2ツール自動化の自由度を向上

独立した2つの取り付け位置により、ワーク、治具、機械へのアクセス要件に合わせて、ツール間隔と向きを設定できます。

互換性のある2つのツールをロボットに搭載し、戻り動作や手動交換を減らしながら、連続するハンドリングや工程を実行できます。

柔軟な取り付けにより配線経路をすっきり整理でき、Quick Changerインターフェースで生産要件の変化に合わせた迅速な手動ツール交換が可能です。

用途

柔軟な2ツールマシンテンディングのための設計

完成ワークを取り出すツールと、次の素材を投入するツールをそれぞれ取り付けます。位置を個別に設定できるため、各ツールが適切な角度で機械と部品にアクセスできます。

2つのツール 位置を個別に設定
25 kg 最大合計ペイロード
±0.02 mm 繰り返し精度

2ツールのロボット構成を設定しませんか?

ロボット、ツール、ワーク、工程についてお聞かせください。地域の専門家が、位置決め、ペイロード、統合要件の評価をお手伝いします。

専門家に相談

言語を選択

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
日本語