OnRobot
Dual Mounting Kit
Dual Mounting Kit
兩個獨立工具 - 靈活方向 - 25 kg有效負載

Dual Mounting Kit

靈活雙工具安裝,加快機器人循環

  • 兩個獨立的Quick Changer - 依應用設定每個工具的位置與方向
  • 總有效負載高達25 kg - 支援高要求的雙工具搬運
  • 無螺絲安全鎖定,實現不到5秒的工具更換
  • 改善電纜佈線 - 讓機器人腕部周圍的整合更整潔
2 獨立的Quick Changer
25 kg 最大總有效負載
< 5 s 工具更換時間
±0.02 mm 重複精度
IP67 防護等級
40 Nm 最大容許扭矩
CNC 工具機上下料
配置獨立工具,在同一個機器人循環中卸下成品零件並裝入新毛胚。
取放
調整兩個夾爪的方向,高效完成不同幾何形狀零件的轉移、重新定向或搬運。
多製程自動化
組合相容工具,無須手動換裝即可連續完成搬運、組裝或加工步驟。
01

依任務配置每個工具

與固定式雙介面不同,Dual Mounting Kit使用兩個獨立的Quick Changer。每個工具均可依工件、工具機進出空間與機器人路徑設定位置及方向。

2個工具 獨立設定位置與方向
02

減少循環中的無效運動

在同一循環中保持兩個末端工具可用。在工具機上下料中,機器人可卸下成品零件並裝入下一個毛胚,無須返回進行單獨的工具更換。

< 5 s 需要重新配置時手動更換工具
03

打造更整潔的機器人腕部

靈活配置與改良的電纜管理有助於建立緊湊、有序的末端配置。Quick Changer的安全鎖定確保每個工具在運作期間保持固定。

25 kg 最大總有效負載
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
為何選擇DUAL MOUNTING KIT

為雙工具自動化提供更大自由度

兩個獨立安裝點讓您可以依工件、治具及工具機進出要求,配置工具間距與方向。

在機器人上保留兩個相容工具,使其能夠連續執行搬運或製程步驟,同時減少返回運動與手動更換。

靈活安裝有助於實現更整潔的電纜佈線,而Quick Changer介面可在生產要求變化時快速手動更換工具。

應用

專為靈活雙工具工具機上下料而設計

安裝一個工具以取出已完成的工件,再安裝另一個工具以裝入下一個毛胚。獨立定位有助於每個工具以正確角度接近工具機與零件。

2個工具 獨立定位
25 kg 最大總有效負載
±0.02 mm 重複精度

準備好配置雙工具機器人系統了嗎?

告訴我們您的機器人、工具、工件及製程。我們的在地專家可協助評估定位、有效負載及整合要求。

諮詢專家

選擇語言

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
繁体中文