Gardez deux outils de bout de bras disponibles dans le même cycle. Lors du chargement et déchargement de machines, le robot peut décharger une pièce finie et charger la pièce brute suivante sans revenir pour un changement d’outil séparé.
Contrairement à une interface double fixe, Dual Mounting Kit utilise deux Quick Changer indépendants. Chaque outil peut être placé et orienté selon la pièce, l’accès à la machine et la trajectoire du robot.
Gardez deux outils de bout de bras disponibles dans le même cycle. Lors du chargement et déchargement de machines, le robot peut décharger une pièce finie et charger la pièce brute suivante sans revenir pour un changement d’outil séparé.
Le placement flexible et la gestion améliorée des câbles contribuent à une configuration de bout de bras compacte et organisée. Le verrouillage sûr Quick Changer maintient chaque outil fixé pendant le fonctionnement.
Deux points de montage indépendants permettent de configurer l’espacement et l’orientation des outils selon la pièce, le dispositif de fixation et les exigences d’accès à la machine.
Gardez deux outils compatibles sur le robot pour qu’il puisse réaliser des étapes consécutives de manutention ou de processus avec moins de mouvements de retour et de changements manuels.
Le montage flexible facilite un acheminement plus ordonné des câbles, tandis que les interfaces Quick Changer permettent un remplacement manuel rapide des outils lorsque les exigences de production changent.
Montez un outil pour retirer la pièce finie et un autre pour charger la pièce brute suivante. Le positionnement indépendant aide chaque outil à atteindre la machine et la pièce sous le bon angle.
Présentez-nous votre robot, vos outils, vos pièces et votre processus. Notre expert local peut vous aider à évaluer les exigences de positionnement, de charge utile et d’intégration.