RICHIEDI UN PREVENTIVO
PINZA RG2

RG2: PINZA ROBOT FLESSIBILE A 2 DITA A COLPO LARGO
- Le pinze flessibili possono essere utilizzate per pezzi in una vasta gamma di dimensioni e forme
- Il design Plug-and-produce riduce il tempo di implementazione da un giorno a un'ora
- La facile implementazione con pinze pronte all'uso riduce il tempo di programmazione del 70%
Perché la pinza RG2?
La pinza a braccio robotico RG2: 2 kg di payload è una pinza collaborativa flessibile con Quick Changer integrato fino a 110 mm di colpo. Fornisce intelligenza, rapidità di implementazione, facilità di personalizzazione e di programmazione. Le eccezionali caratteristiche del software, grazie alla nostra unica soluzione di sistema, riducono notevolmente i tempi di progettazione e produzione. La pinza RG2 è uno strumento per un'ampia gamma di applicazioni. Le punte delle dita personalizzate forniscono una grande flessibilità di presa, i clienti possono utilizzare un unico strumento per diverse parti del processo di produzione, massimizzando l'utilizzo del robot. La RG2 funziona senza problemi con il nostro Quick Changer Doppio e con qualsiasi altra nostra pinza per aiutarti a massimizzare l'utilizzo dei tuoi robot. La RG2 è certificata TÜV, è fornita di serie con protezioni di sicurezza.

Uno strumento per tutte le tue esigenze: alta flessibilità
Soluzione personalizzata, pronta all'uso. Utilizza un solo strumento per varie applicazioni

Un unico sistema software semplificato
Facile implementazione, riduce al minimo il numero di ore di progettazione

Flessibilità nella produzione
Operazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza assumere nuovi dipendenti
Vantaggi e caratteristiche della RG2
La pinza RG2 può essere combinata con il modulo Quick Changer Doppio. Il Quick Changer Doppio funziona con gli stessi principi del modulo Quick Changer. Tuttavia, il Quick Changer Doppio è progettato per consentire l'uso di due pinze allo stesso tempo, permettendo, ad esempio, di utilizzare contemporaneamente una pinza RG2 e una pinza RG6.
La nostra esclusiva pinza per strumenti di fine braccio per robot ti aiuta a massimizzare l'uso dei robot. Con il Quick Changer Doppio installato, il tempo di produzione si riduce, perché più pezzi di lavoro vengono manipolati contemporaneamente. Nel complesso, il Quick Changer Doppio aumenterà l'efficienza di produzione del 50% circa.
Colpo grande
Rileva automaticamente il colpo all'avvio del programma senza inizializzazione. La corsa di presa massima della RG2 è di 110 mm (regolabile).
Indicazioni di presa
I rilevamenti automatici "rilevamento presa fallita", "rilevamento della presa", "presa continua" e "misura larghezza" eliminano la necessità di programmare manualmente queste caratteristiche.
Punta delle dita personalizzabili
Punta delle dita della pinza facilmente personalizzabili, per adattarsi alla forma del prodotto e avere una presa stabile.
Automatic tool center point calculation (TCP)
Il calcolo automatico del TCP elimina la necessità di una programmazione estensiva oltre a ridurre il tempo di implementazione.
Calcolo automatico del carico utile
I calcoli automatici del payload semplificano la programmazione della pinza RG2.
Compensazione automatica della profondità
La compensazione automatica della profondità assicura che le dita della pinza corrano in parallelo sulle superfici di lavoro.
Software integrato
La pinza viene fornita con un software pre-integrato facile da installare e programmare, in modo che anche i dipendenti privi di background tecnico possano configurarla.
Certificato TÜV
Sia la pinza RG2 che la pinza RG6 sono certificate TÜV.


INTERESSATO?
CONTATTACI!
RICHIEDI UN PREVENTIVO
Esempio di applicazione della pinza RG2
-
Altro
Oswald Jensen è un'azienda danese che produce e sviluppa ingranaggi a vite senza fine, ruote dentate, viti senza fine e ingranaggi. L'azienda dà priorità a un dialogo costante con i clienti durante tutta la fase di progettazione e sviluppo per arrivare alla soluzione giusta.
Grazie al profilo di Oswald Jensen come specialista nella produzione di ingranaggi, OnRobot si è rivolta all'azienda per una consulenza professionale e per la regolazione delle ruote nella pinza RG2. Al termine della fase di sviluppo, Oswald Jensen ha introdotto la pinza RG2 nelle sue linee di produzione. L'azienda ha investito nella pinza RG2 nel 2015 e ha avuto un ritorno dell'investimento in meno di tre mesi.
-
Altro
FT-Produktion fornisce parti metalliche a leader mondiali del settore come Volvo, Renault e Scania e dipende dall'automazione per contribuire a soddisfare la crescente domanda dei clienti in un mercato del lavoro ristretto.
Con 650 diversi profili di alluminio, produzioni da cinque a 150.000 unità e 7.000 ordini l'anno, l'automazione flessibile è essenziale. Una cellula robotica con due pinze OnRobot RG2 riduce il tempo ciclo quasi alla metà, consentendo di produrre una tiratura di 150.000 unità in meno di due mesi, con un risparmio di 500 ore di lavoro.
Come realizzare un’applicazione di tipo “Pick & Place” (prelievo e posizionamento)
Impara come realizzare un’applicazione di Pick & Place grazie a questa particolareggiata video guida. Ti verranno presentate le migliori prassi, le valutazioni e i principali dettagli tecnici necessari per implementare con successo l'applicazione.
Come costruire un'applicazione per asservimento macchine CNC
Impara a costruire un'applicazione per asservimento macchine CNC con questa dettagliata video guida. Ti verranno presentate le migliori pratiche, le osservazioni e i principali dettagli tecnici necessari per implementare con successo l'applicazione.
Applicazioni della pinza RG2
MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI
Ideale per produzioni di tipo mix elevato, volume contenuto, può ordinare i prodotti in base al materiale, alla forma e alle dimensioni
Assicura la raccolta e il posizionamento preciso dei prodotti. Gli oggetti piatti possono essere prelevati grazie al rilevamento automatico della profondità. Può essere utilizzata per molteplici scopi grazie alla forza di presa regolabile.
Altro
ASSERVIMENTO MACCHINE
Può alleggerire i tuoi dipendenti da compiti noiosi e ripetitivi, garantendo una maggiore produttività e sicurezza.
La configurazione a pinza doppia consente la lavorazione simultanea di più prodotti.
Altro
Compatibile con un'ampia gamma di marche di robot















Vuoi distribuire i nostri prodotti? Unisciti alla nostra rete di partner! |
Come diventare partner |

Brochure dei prodotti OnRobot
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools
