Configura la forza magnetica su dieci livelli per adattarla a dimensioni, pesi e necessità di processo differenti. La forza regolabile supporta attività come la separazione di lamiere sottili una alla volta.
La MG10 afferra pezzi ferromagnetici senza richiedere una superficie a tenuta. Può movimentare pezzi metallici perforati, abrasivi, polverosi e di forma insolita senza lasciare segni di ventose.
Configura la forza magnetica su dieci livelli per adattarla a dimensioni, pesi e necessità di processo differenti. La forza regolabile supporta attività come la separazione di lamiere sottili una alla volta.
La pinza mantiene la presa magnetica se viene a mancare l’alimentazione o si verifica un arresto di emergenza. Questo aiuta a evitare che un pezzo trattenuto venga rilasciato inaspettatamente durante un’interruzione.
La presa magnetica non dipende da una superficie a tenuta d’aria. La MG10 può movimentare pezzi ferromagnetici perforati, polverosi, abrasivi e irregolari, comprese lamiere e grezzi utilizzati nei processi di asservimento di macchine.
La forza magnetica può essere configurata su dieci livelli, aiutando la pinza ad adattarsi a pezzi diversi e a separare lamiere sottili. Tamponi, estremità cilindriche e dita personalizzate ampliano la configurazione meccanica per pezzi specifici.
Un sensore di prossimità integrato supporta il rilevamento della presenza dei pezzi con configurazioni delle dita compatibili. Se l’alimentazione viene interrotta o si verifica un arresto di emergenza, la MG10 mantiene la forza magnetica e continua a trattenere il pezzo.
Automatizza asservimento di presse, piegatura, disimpilamento e movimentazione di materiali per pezzi ferromagnetici. La MG10 combina forza magnetica regolabile, rilevamento pezzi integrato e mantenimento della presa in assenza di alimentazione in una pinza elettrica compatta che non richiede aria compressa.
Descrivi i pezzi metallici e il processo che vuoi automatizzare. Il nostro esperto locale ti aiuterà a valutare la MG10 per il tuo robot, pezzo e applicazione.