OTRZYMAJ OFERTĘ CENOWĄ
CHWYTAK RG6

RG6 - ELASTYCZNY CHWYTAK Z DWOMA PALCAMI O DUŻYM POSUWIE
- Elastyczne chwytaki mogą być wykorzystywane do pracy z częściami o rozmaitych rozmiarach i kształtach.
- Projekt typu "plug-and-produce" skraca czas rozpoczęcia procesów na produkcji z jednego dnia do jednej godziny.
- Z chwytaka można korzystać zaraz po wyjęciu go z opakowania, co pozwala skrócić czas potrzebny na programowanie nawet o 70%.
Dlaczego warto wybrać chwytak RG6?
RG6 - chwytak do ramienia robota o udźwigu 6 kg to elastyczny chwytak współpracujący z wbudowanym Quick Changerem i posuwem do 150 mm. Jest inteligentnym rozwiązaniem cechującym się szybkim wdrożeniem oraz łatwą konfiguracją i programowaniem. Wyjątkowe funkcje oprogramowania będącego częścią produktu umożliwiają wykorzystanie chwytaka w różnych inteligentnych zastosowaniach. Chwytak RG6 to narzędzie do wielu zastosowań. Konfigurowalne końcówki palców zapewniają dużą elastyczność chwytu, a klienci mogą wykorzystać z jednego narzędzia do różnych części procesu produkcji, maksymalizując wykorzystanie robota. Chwytak RG6 bezproblemowo współpracuje z naszym Dual Quick Changerem i każdym z naszych innych chwytaków, co pomaga maksymalnie wykorzystać roboty. Chwytak RG6 posiada certyfikat TÜV i jest wyposażony osłony bezpieczeństwa w standardzie.

Jedno narzędzie do wszystkich potrzeb - wysoka elastyczność
Rozwiązanie gotowe do użycia po wyjęciu z pudełka i z możliwościami konfiguracji. Jedno narzędzie do różnych zastosowań

Jeden uproszczony system oprogramowania
Łatwe wdrożenie, zmniejszenie liczby godzin prac inżynieryjnych

Elastyczność w produkcji
Wykonywanie czynności 24 godziny na dobę bez potrzeby zatrudniania nowych pracowników
Zalety i funkcje chwytaka RG6
Chwytak RG6 można połączyć z modułem Dual Quick Changer. Dual Quick Changer działa na podobnej zasadzie co moduł Quick Changer. Jednak Dual Quick Changer został zaprojektowany z myślą o korzystaniu z dwóch chwytaków EoAT w tym samym czasie, co umożliwia np. jednoczesną eksploatację chwytaka RG2 i RG6.
Nasz unikalny chwytak pomaga wydobyć z robotów maksymalną funkcjonalność. Montaż Dual Quick Changera skraca czas produkcji, ponieważ wzrasta liczba części obsługiwanych jednocześnie. Zasadniczo Dual Quick Changer zwiększa wydajność produkcji o ok. 50%.
Duży posuw
Automatyczne wykrywanie posuwu podczas uruchamiania programu. Maksymalny posuw chwytaka RG6 wynosi 150 mm (i jest regulowany).
Wskazania dotyczące chwytu
Automatyczne wykrywanie braku chwytu, wykrywanie chwytu, wykrywanie ciągłości chwytu i wykrywanie szerokości eliminują potrzebę ręcznego programowania tych funkcji.
Możliwość konfiguracji koniuszków palców
Końcówki palców chwytaka można łatwo skonfigurować, aby odpowiadały kształtowi produktu, w celu uzyskania stabilnego chwytu.
Automatic tool center point calculation (TCP)
Poza skróceniem czasu wdrożenia automatyczne obliczanie TCP eliminuje potrzebę programowania na szeroką skalę.
Automatyczne obliczanie udźwigu
Automatyczne obliczanie udźwigu ułatwia programowanie chwytaka RG6.
Automatyczna kompensacja głębokości
Automatyczna kompensacja głębokości gwarantuje przesuwanie się palców chwytaka równolegle po płaszczyznach roboczych.
Wbudowane oprogramowanie
Chwytak posiada zintegrowanie oprogramowanie, które można w prosty sposób zainstalować i ustawić, co sprawia, że konfigurację oprogramowania mogą przeprowadzić nawet pracownicy bez zaplecza technicznego.
Certyfikat TÜV
Zarówno chwytak RG2, jak i chwytak RG6 posiadają certyfikat TÜV.


ZAINTERESOWANY(-A)?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
OTRZYMAJ OFERTĘ CENOWĄ
Przykładowe zastosowanie chwytaka RG6
-
WIĘCEJ
Firma Donk Industries jest jednym z największych małoseryjnych producentów części z aluminium w krajach Beneluksu. Aby utrzymywać niskie stany magazynowe i dostarczać klientom szeroką gamę produktów na czas, chwytak RG6 z czujnikiem HEX firmy OnRobot automatycznie i przez całą dobę podaje elementy obrabiane jednej z ośmiu maszyn CNC.
Z uwagi na braki w wykwalifikowanej siły roboczej rozwiązanie to umożliwia pracownikom wykonywanie ciekawszych zadań przy jednoczesnym podwojeniu wydajności maszyny CNC, uzyskując dzięki temu wyższą i stabilniejszą jakość produktów.
-
WIĘCEJ
Firma rodzinna Tomenson Machine Works, producent wiodących na świecie rozdzielaczy hydraulicznych z Chicago, koncentruje się na ciągłym doskonaleniu. Współpracująca automatyzacja znakowania poprawiła jakość, rentowność, elastyczność i zadowolenie pracowników.
Chwytak współpracujący RG6 firmy OnRobot obsługuje dziesiątki różnych rozmiarów części wraz z szybkim i łatwym przezbrajaniem oraz tworzy warunki do bieżącej automatyzacji dozorowania maszyn CNC, gratowania i pakowania.
-
WIĘCEJ
- Chwytak RG6 jest wykorzystywany szczególnie tam, gdzie można zwolnić pracowników od wykonywania ciężkich i monotonnych zadań oraz przerzucić je na roboty współpracujące - mówi kierownik projektów strategicznych Bastian Fietje. - Stanowisko pracy, na którym korzystamy z chwytaka firmy OnRobot, zastępuję proces pakowania, w którym operator wcześniej ręcznie wykonywał pracę związaną z układaniem produktów jeden na drugim, jednocześnie wyciskając powietrze znajdujące się pomiędzy nimi.
- Ręczne wykonywanie procesu wymagało wielokrotnego podnoszenia ciężkich przedmiotów i stanowiło spory wysiłek dla ramion. Pracownicy już nie muszą wykonywać tego wymagającego procesu - mówi.
Jak opracować zastosowanie „Pick & Place”
Zobacz ten film ze szczegółowymi instrukcjami i dowiedz się, jak opracować zastosowanie „Pick & Place”. Prezentujemy najlepsze praktyki, wskazówki i podstawowe dane techniczne wymagane w celu wdrożenia zastosowania.
Ja przygotować aplikację obsługi maszyn CNC
Obejrzyj ten film ze szczegółowymi instrukcjami i dowiedz się,jak przygotować aplikację dozorowania maszyn CNC. Prezentujemy najlepsze praktyki, wskazówki i podstawowe dane techniczne związane z wdrożeniem aplikacji.
Zastosowania chwytaka RG6
PRZEŁADUNEK MATERIAŁÓW
Idealne rozwiązanie dla produkcji o wysokim zróżnicowaniu i niskim wolumenie, możliwość sortowania produktów według materiału, kształtu i rozmiaru.
Zapewnia dokładne podnoszenie i umieszczanie produktów. Możliwość podnoszenia płaskich przedmiotów dzięki automatycznemu wykrywaniu głębokości. Możliwość stosowania do wielu celów dzięki regulowanej sile chwytu.
WIĘCEJ
OBSŁUGA MASZYN
Zwalnia pracowników z konieczności wykonywania żmudnych i powtarzalnych zadań, co prowadzi do zwiększenia produktywności i bezpieczeństwa.
Konfiguracja z wykorzystaniem dwóch chwytaków umożliwia jednoczesną obsługę wielu produktów.
WIĘCEJ
Kompatybilność z szeroką gamą robotów















Chcesz sprzedawać nasze produkty? Dołącz do naszej sieci partnerskiej! |
Zostań partnerem |

Broszura produktowa OnRobot
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools
