RG6 kombinerer 160 mm justerbar slaglengde med 25–120 N programmerbar gripekraft, slik at ett verktøy kan håndtere større deler i et bredt utvalg av størrelser og former. Innvendig og utvendig grep samt tilpassbare fingertupper gjør det enklere å tilpasse griperen til arbeidsstykket.
Automatisk beregning av verktøyets senterpunkt og nyttelast reduserer manuelt oppsettarbeid når applikasjonen settes i drift eller endres. Integrert programvare holder gripeparameterne i robotprogrammet, slik at omstillinger går raskere og blir enklere å gjenta.
Innebygd gripedeteksjon melder når en del gripes, mistes eller holdes kontinuerlig, og kan måle delens bredde. Dette gir roboten nyttig prosesstilbakemelding uten ekstra separate sensorer eller spesialtilpasset deteksjonslogikk.
RG6 er utviklet for større og tyngre deler med opptil 6 kg nyttelast ved friksjonsgrep, opptil 10 kg nyttelast ved formsluttende grep, 160 mm justerbar slaglengde og 25–120 N gripekraft. Tilpassbare fingertupper og innvendig eller utvendig grep hjelper ett verktøy med å håndtere flere arbeidsstykker.
Automatisk beregning av TCP og nyttelast, automatisk dybdekompensering og integrert programvare fjerner flere manuelle oppsettstrinn. Operatører kan oppdatere gripeparametere i robotprogrammet og sette applikasjonen i drift igjen uten å bygge om verktøyet.
Automatisk gripedeteksjon hjelper roboten med å reagere når en del gripes, mistes eller holdes kontinuerlig. RG6 kan også måle delens bredde og gi nyttig tilbakemelding for maskinbetjening, materialhåndtering, plukking og plassering samt montering.
Automatiser maskinbetjening, materialhåndtering, plukking og plassering samt egnede monteringsoppgaver med større eller tyngre deler. Justerbar slaglengde og kraft, tilpassbare fingertupper og innebygd deteksjon hjelper RG6 med å tilpasse seg når deler og produksjonskrav endres.
Fortell oss om delene dine, roboten din og produksjonsbehovene dine. Vår lokale ekspert hjelper deg med å vurdere oppsettet, kompatible robotalternativer og den riktige veien til idriftsettelse.