从工件外侧夹持,或在孔内张开夹指进行夹持。内部和外部夹持描述的是接触位置;力配合夹持依靠摩擦力,而形状配合夹持利用工件几何形状支撑负载。使用标准夹指进行力配合夹持时,最大负载为 10 kg;使用柔性夹指进行力配合夹持时为 8 kg;采用形状配合夹持时为 15 kg。
三个等间距分布的夹指在夹持时对圆柱形工件进行定心。这有助于在将零件装入 CNC 车床卡盘时实现稳定搬运和可重复的放置。
从工件外侧夹持,或在孔内张开夹指进行夹持。内部和外部夹持描述的是接触位置;力配合夹持依靠摩擦力,而形状配合夹持利用工件几何形状支撑负载。使用标准夹指进行力配合夹持时,最大负载为 10 kg;使用柔性夹指进行力配合夹持时为 8 kg;采用形状配合夹持时为 15 kg。
根据夹指配置,3FG15 支持 4–152 mm 的外部夹持直径和 35–176 mm 的内部夹持直径。可调夹持力、集成软件和可定制指尖让不同工件与工艺之间的切换更加方便。
三个同步夹指在闭合时将工件推向夹持器中心。这形成稳定的三点接触,有助于在机床卡盘中精确定位。
从工件外侧或孔内进行夹持。两种方向均可采用力配合或形状配合夹持,具体取决于工件和指尖的几何形状。力配合夹持依靠摩擦力;形状配合夹持通过几何形状支撑负载。
150 mm 行程、可调夹持力和可定制指尖,使一个 3FG15 即可处理多种圆柱形工件。集成软件简化了不同生产批次之间的参数调整。
在不断变化的 CNC 生产中,完成圆柱形工件的上下料。3FG15 可自动对零件进行定心,支持内撑和外夹,并将 150 mm 行程与可调夹持力及可定制指尖相结合。
请告诉我们您想要自动化的零件、机床和夹持顺序。我们的本地专家将帮助您评估 3FG15 对您的机器人和 CNC 应用的适用性。