OnRobot
3FG15

3FG15

3FG15 GRIPARE MED TRE FINGRAR

  • Flexibel produktion – den långa slaglängden optimerar betjäningen av CNC-svarvar för flera delar med olika storlek med en enda trefingergripare
  • Exakt centrerad positionering ger högre kvalitet, enhetlighet och prestanda med minimal programmering
  • Starkt, stabilt grepp med tre kontaktpunkter gör det snabbt och enkelt att omplacera griparen för flera olika processer
  • Få mer gjort med anpassningsbara fingertoppar för att flexibelt gripa många olika delar med olika storlek och form

Varför 3FG15 gripare med tre fingrar?

3FG15 är idealisk för gripning av många olika cylindriska föremål i maskinbetjäningstillämpningar såsom CNC-svarvar. Griparens utformning centrerar automatiskt arbetsstyckena, vilket resulterar i snabb driftsättning med ett starkt, stabilt grepp och precis placering. Med en nyttolast på upp till 15 kg konkurrerar 3FG15 med större, otympligare och mycket mindre flexibla fingergripare. Som alla OnRobot-gripare ger 3FG15 sömlös integration med de robotar du väljer.
Ett verktyg som uppfyller alla dina behov av maskinbetjäning för CNC-svarvar – hög flexibilitet
Hantera flera olika delar med olika storlek med lång slaglängd
Snabbare, mer produktiv lösning
Snabb och enkel att omplacera för flera olika processer, hög produktivitet
Förenklat enhetligt programvarusystem
Enkel driftsättning minimerar antalet installationstimmar

Fördelar och funktioner med 3FG15

Trefingergriparen 3FG15 med en imponerande maximal slaglängd på 150 mm och en elegant design kan enkelt kan hantera flera olika processer. Den är idealisk för gripning av många olika cylindriska föremål med en bredd från 20 till 150 mm i maskinbetjäningstillämpningar såsom CNC-svarvar, insättningstillämpningar och till och med palletering. Griparen 3FG15 ger ett starkt, stabilt grepp för både formgripning (inuti föremålet) och friktionsgripning (utanpå föremålet), vilket ger ökad flexibilitet i din implementering. Griparens utformning centrerar automatiskt arbetsstyckena, vilket ger ett starkt, stabilt grepp och precis placering i maskinchuckar. Med en nyttolast på upp till 15 kg och en gripkraft från 10 till 240 N konkurrerar 3FG15 med större, otympligare och mycket mindre flexibla fingergripare.
Precist, stabilt grepp
Starkt, stabilt grepp med tre kontaktpunkter gör det snabbt och enkelt att omplacera griparen för flera olika processer
Lång slaglängd, upp till 150mm
Imponerande maximal slaglängd på 150 mm och en elegant design som tillsammans innebär en enkel hantering av flera olika processer
Hög nyttolast, upp till 15kg
Griparen kan lyfta upp till 15 kg, vilket gör den kompatibel med cobotar med högre nyttolast
Gripkraft 10–240N
Starkt, imponerande och stabilt grepp upp till 240 N
Enkel driftsättning
Griparen levereras med inbyggd programvara som är lätt att installera och programmera, så att även medarbetare utan teknisk utbildning kan installera den.
Anpassningsbara fingertoppar
Griparens fingertoppar kan anpassas

Är du intresserad?
Kontakta oss!

Så monterar du en tillämpning för CNC-maskinbetjäning

Lär dig att montera en tillämpning för CNC-maskinbetjäning med den här detaljerade videoguiden. Vi går igenom bästa praxis, överväganden och den viktigaste tekniska data som behövs för att sätta tillämpningen i drift på rätt sätt.
Lär dig mer här

Så här monterar du en tillämpning Pick & Place

Lär dig hur du monterar en tillämpning Pick & Place med den här detaljerade videoguiden. Vi går igenom de bästa metoderna, överväganden och de viktigaste tekniska detaljerna som krävs för att framgångsrikt starta upp tillämpningen.
Lär dig mer här

Anpassningsbara fingertoppar

Maskinbetjäning
En perfekt lösning för gripning av många olika cylindriska föremål i maskinbetjäningstillämpningar såsom CNC-svarv
.
Visa applikation
Materialhantering
Centrerar automatiskt arbetsstyckena, vilket resulterar i ett starkt, stabilt grepp och precis placering
.
Visa applikation

Kompatibel med ett stort antal olika robotmärken

ABB Denso Doosan Elite Robots Epson Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Omron Schneider Electric Techman Universal Robots Yaskawa ABB Denso Doosan Elite Robots Epson Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Omron Schneider Electric Techman Universal Robots Yaskawa

Letar du efter något annat?

Vill du sälja våra produkter?
Gå med i vårt partnernätverk!

Hur du utvecklar ditt företag med samarbetande applikationer

Med framväxten av smartare och mer anpassningsbara verktyg är det nu möjligt att driftsätta robotar med större hastighet, styrka, säkerhet och precision vilket gör att de kan utföra fler sorters uppgifter och maximera lönsamheten. Läs mer om hur du kan få snabbare produktion till lägre kostnad genom att hämta vår kostnadsfria e-bok.
Hämta den kostnadsfria e-boken

Välj språk

Americas

English Español Português

Asia

繁体中文 한국어 简体中文 ภาษาไทย 日本語 Tiếng Việt

Europe

Čeština Dansk Deutsch English Español Français Italiano Magyar Nederlands Norsk Polski Português Română Suomi Svenska Türkçe
Svenska