OnRobot
3FG15
3FG15
3本指 - 求心グリップ - 150 mm ストローク

3FG15

CNC部品に対応する柔軟な求心グリップ

  • 自動芯出し - 円筒形ワークを機械のチャックに正確に位置決め
  • フィンガー構成に応じて、外径把持範囲 4–152 mm、内径把持範囲 35–176 mm
  • 内径・外径グリップ - 部品の形状に応じて形状拘束または摩擦によるグリップを使用
  • カスタマイズ可能な指先 - 接触点をワークと工程に合わせて調整
15 kg 最大ペイロード(形状による把持)
150 mm 最大ストローク
4–152 mm 外径把持範囲
10-240 N 調整可能なグリップ力
3 接触点
2 内径・外径グリップモード
CNCマシンテンディング
円筒形ワークの芯出しにより、旋盤チャックへの安定した投入と正確な配置を実現します。
マテリアルハンドリング
内径・外径グリップと調整可能な力により、サイズや形状が変わる丸形部品を搬送します。
組立・挿入
求心型の3点接触により、円筒形部品を把持し、挿入や組立のために位置決めします。
01

部品の芯出しで機械への確実な投入をサポート

等間隔に配置された3本の指が、把持と同時に円筒形ワークの芯出しを行います。これにより、CNC旋盤のチャックへの部品投入時に、安定した搬送と再現性のある配置をサポートします。

3点 求心型の接触
02

内側または外側から把持

ワークの外側を把持するか、穴の内側でフィンガーを広げて把持します。内径把持と外径把持は接触位置を表します。摩擦による把持は摩擦力を利用し、形状による把持はワークの形状を利用して荷重を支えます。最大ペイロードは、標準フィンガーでの摩擦による把持で 10 kg、フレキシブルフィンガーでの摩擦による把持で 8 kg、形状による把持で 15 kg です。

2モード 内径・外径グリップ
03

部品サイズの変更に合わせて再配置

3FG15 はフィンガー構成に応じて、4–152 mm の外径把持と 35–176 mm の内径把持に対応します。調整可能な把持力、統合ソフトウェア、カスタマイズ可能な指先により、ワークや工程の切り替えが容易になります。

150 mm 最大ストローク
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
3FG15 を選ぶ理由

柔軟なCNCマシンテンディングを支える求心グリップ

同期した3本の指が閉じる際に、ワークをグリッパーの中心に向かって移動させます。これにより安定した3点接触が生まれ、機械のチャックへの正確な位置決めをサポートします。

ワークの外側、または穴の内側を把持します。どちらの方向でも、ワークと指先の形状に応じて摩擦による把持または形状による把持が可能です。摩擦による把持は摩擦力を利用し、形状による把持は形状を利用して荷重を支えます。

150 mm のストローク、調整可能なグリップ力、カスタマイズ可能な指先により、1台の 3FG15 で幅広い円筒形ワークを搬送できます。統合ソフトウェアにより、生産ロット間のパラメータ変更が簡単になります。

用途

CNC旋盤のマシンテンディング向けに設計

変化するCNC生産において、円筒形ワークの投入と取り出しを行います。3FG15 は部品を自動で芯出しし、内径・外径グリップに対応するとともに、150 mm のストローク、調整可能な力、カスタマイズ可能な指先を兼ね備えています。

15 kg 最大ペイロード
150 mm 最大ストローク
10-240 N 調整可能なグリップ力
ダウンロードと資料

導入に必要な情報をすべてご用意

3FG15 の評価、仕様策定、導入に役立つ製品資料。
データシート
3FG15 の詳細な技術仕様、寸法、性能データ
ダウンロード →
STEPファイル
機械的統合のための3Dモデル。
ダウンロード →

3FG15 をお使いの設備に統合しませんか?

自動化したい部品、機械、把持シーケンスについてお聞かせください。お近くの専門家が、お使いのロボットやCNC用途に対する 3FG15 の適合性評価をお手伝いします。

専門家に相談

言語を選択

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
日本語