OnRobot
Gecko Gripper
Gecko Gripper
Gecko Gripper
Gecko Gripper
Adesão passiva - Preensão sem marcas - Peças perfuradas

Gecko Gripper

Preensão por adesão para peças lisas e perfuradas

  • Preensão passiva - a pinça não necessita de eletricidade, ar comprimido ou cablagem de controlo
  • Almofadas adesivas sem marcas - manuseie superfícies brilhantes adequadas sem deixar marcas de ventosas
  • Funciona com peças perfuradas - agarre placas de circuito impresso, malha de alumínio e juntas da cabeça do motor
  • Três modelos compactos - escolha SP1, SP3 ou SP5 para cargas úteis até 1 kg, 3 kg ou 5 kg
1 kg Carga útil máxima do SP1
3 kg Carga útil máxima do SP3
5 kg Carga útil máxima do SP5
IP42 Grau de proteção
100-1000 ms Tempo de desprendimento, dependente da velocidade do robô
69 × 71 mm Altura × largura
Manuseamento de materiais
Mova peças adequadas, planas, rígidas e limpas sem depender de vácuo, ar comprimido ou acionamento motorizado da pinça.
Recolha e posicionamento
Recolha peças lisas ou brilhantes com almofadas adesivas que não deixam marcas e liberte-as através de um movimento de descolamento programado ou de um dispositivo de fixação.
Manuseamento de componentes eletrónicos
Manuseie peças perfuradas, como placas de circuito impresso e malhas, quando a superfície de contacto for suficientemente lisa, rígida, limpa e seca.
01

Agarre sem vácuo ou ímanes

As almofadas adesivas inspiradas nas osgas utilizam forças de van der Waals para agarrar superfícies planas adequadas. A pinça pode manusear peças lisas, brilhantes e perfuradas sem acionamento motorizado ou uma superfície estanque ao ar.

Van der Waals Preensão por adesão seca
02

Escolha o modelo em função da carga útil

SP1, SP3 e SP5 oferecem cargas úteis máximas de 1 kg, 3 kg e 5 kg em condições adequadas. A capacidade real depende da rugosidade, rigidez e limpeza da superfície, da pré-carga e do grau de centragem da carga.

3 modelos SP1, SP3 e SP5
03

Programe o contacto, a pré-carga e a libertação por descolamento

A pinça em si não necessita de eletricidade, ar comprimido ou cablagem de controlo. O robô continua a precisar de uma trajetória programada para contactar a peça, aplicar a pré-carga correta, elevar a carga centrada e libertá-la através de um movimento de descolamento ou de um dispositivo de fixação.

100-1000 ms O tempo de desprendimento depende da velocidade do robô
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
PORQUÊ Gecko Gripper

Saiba quando a preensão por adesão é adequada

A Gecko Gripper funciona melhor em superfícies planas, suficientemente rígidas, lisas, limpas e secas. O pó, a massa lubrificante, o óleo e a água interferem com a adesão, enquanto os materiais rugosos ou macios podem não proporcionar contacto suficiente com a almofada para uma recolha fiável.

O robô deve estabelecer um contacto controlado e aplicar a pré-carga exigida pelo modelo e pela superfície. Mantenha o centro de gravidade da peça alinhado com a almofada, pois as cargas descentradas e os momentos aplicados reduzem a adesão disponível.

O desgaste das almofadas depende da rugosidade da superfície e do ambiente de trabalho. Inspecione-as, limpe-as quando necessário com álcool isopropílico e um pano que não largue pelos e substitua as almofadas gastas de acordo com as condições da aplicação.

Aplicação

Concebida para um manuseamento cuidadoso de materiais

Manuseie vidro adequado, metal polido, placas de circuito impresso, malha de alumínio, juntas da cabeça do motor e outras peças planas ou perfuradas sem acionamento motorizado da pinça. O funcionamento fiável depende de uma sequência programada de contacto, pré-carga, elevação e libertação por descolamento.

5 kg Carga útil máxima do SP5
3-46 N Intervalo de pré-carga dos modelos SP
Nenhum Eletricidade ou ar comprimido para a pinça
Transferências e recursos

Tudo o que precisa para começar

Recursos do produto para avaliar, especificar e implementar a Gecko Gripper.
Ficha técnica
Especificações técnicas completas, dimensões e dados de desempenho da Gecko Gripper
Descarregar →
Ficheiro STEP Gecko SP3
Modelos 3D para integração mecânica.
Descarregar →

Pretende avaliar a Gecko Gripper para as suas peças?

Descreva o material, a superfície, a rigidez, o peso e o processo da peça. O nosso especialista local ajudará a avaliar o modelo Gecko e a sequência de preensão adequados à sua aplicação robótica.

Fale com um especialista

Escolhe o teu idioma

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Português