Fizyczna AI pozwala robotom postrzegać świat fizyczny, dostosowywać się do niego i działać w nim przy znacznie mniejszym nakładzie prac inżynieryjnych dla konkretnych zadań niż tradycyjna automatyzacja.
Roboty, które uczą się na podstawie demonstracji, poprawiają wydajność dzięki doświadczeniu, wykorzystują modele wizyjne i językowe do interpretowania zadań oraz działają w mniej ustrukturyzowanych środowiskach. To bardzo obiecująca perspektywa.
Dla twórców robotów, badaczy fizycznej AI i zespołów robotycznych opartych na AI możliwości te otwierają zastosowania, które dotychczas były zbyt zmienne, kosztowne lub złożone, aby je automatyzować.
Gdy systemy fizycznej AI przechodzą od symulacji do zastosowań w rzeczywistym świecie, zmieniają się wymagania. Modele i symulacje pozostają niezbędne, ale roboty ostatecznie wchodzą w interakcję ze światem fizycznym za pomocą ramion, chwytaków, czujników i narzędzi mających bezpośredni kontakt z obiektami.
Aby przejść od badań do wdrożenia, fizyczna AI potrzebuje niezawodnej warstwy interakcji fizycznej.
OnRobot rozwija właśnie takie rozwiązania od ponad dziesięciu lat.
Jeszcze zanim termin „fizyczna AI” wszedł do słownika robotyki, OnRobot zajmował się wieloma praktycznymi wyzwaniami, które dziś definiują badania w tej dziedzinie: zdolnością adaptacji, wykrywaniem, informacją zwrotną i reagowaniem na zmienność rzeczywistego świata. Nasze elektryczne, elastyczne narzędzia końca ramienia z funkcją informacji zwrotnej zaprojektowano z myślą o niezawodnej pracy w dynamicznych, rzeczywistych środowiskach. Obecnie na całym świecie w szerokim zakresie zastosowań zainstalowanych jest ponad 22 000 produktów OnRobot.