OnRobot

Customer Success Story - Automation Within Reach (AWR)

Ver el 3FG25

Automation Within Reach (AWR), anteriormente Gosiger Automation, ha sustituido seis pinzas neumáticas diferentes por la pinza 3FG25 de OnRobot como herramienta estándar  para sus celdas de carga y descarga de CNC de próxima generación.

Gracias a su gran carrera, alta capacidad de carga y la posibilidad de controlar digitalmente la fuerza y la posición, la pinza eléctrica de 3 dedos resuelve el reto más persistente para los fabricantes con gran variedad de piezas: la necesidad de ajustar manualmente las pinzas cada vez que entra en producción un nuevo tamaño de pieza. Para maximizar el rendimiento, AWR desarrolló una configuración de doble carga y descarga con dos pinzas 3FG25, lo que permite al robot recoger una pieza terminada y colocar una pieza en bruto en un solo ciclo, reduciendo el tiempo de producción y aumentando el ROI.

El reto: Las limitaciones del agarre neumático «todo o nada»

Antes de estandarizar con OnRobot, AWR utilizaba pinzas neumáticas para la carga y descarga de tornos en celdas CNC. Tyler This, ingeniero de diseño mecánico de productos de Automation Within Reach, recuerda los importantes obstáculos para los clientes que producen muchos números de pieza diferentes en cantidades limitadas: «Las pinzas neumáticas solían ofrecer un recorrido y una aplicación de la fuerza de «todo o nada», carecían de información de retorno sobre la posición de los dedos y requerían dedos complejos y personalizados para evitar dañar piezas delicadas», afirma. 

Cada vez que un fabricante cambiaba a un tamaño de pieza diferente, se requerían ajustes mecánicos o pinzas completamente nuevas, lo que paralizaba la producción y aumentaba los costes de mano de obra. La dependencia de los sistemas neumáticos también significaba que los clientes tenían dificultades con la pérdida de presión de aire.  

«Las quejas de los clientes sobre el cambio y la pérdida de presión fueron factores importantes para optar por las pinzas de OnRobot», concluye el ingeniero de diseño de AWR.

La solución: Un estándar eléctrico versátil e inteligente

Banner del caso de estudio de Gosiger en español.La elección de AWR estuvo impulsada por la alta capacidad de carga útil de la pinza 3FG25, su tamaño compacto y la capacidad de controlar digitalmente la fuerza de agarre y el posicionamiento. A diferencia de las alternativas neumáticas, la pinza 3FG25 permite manipular las distintas piezas sin necesidad de ajustes al cambiar el tamaño de las piezas, ya que la carrera y la fuerza pueden programarse con precisión para cada pieza única.

La transición técnica también simplificó todo el ecosistema de automatización. Al cambiar a pinzas eléctricas, AWR eliminó la necesidad de equipos periféricos como solenoides y líneas de aire externas, reduciendo el número total de componentes de la célula CNC automatizada , al tiempo que hacía que los sistemas fueran más fáciles de revisar y mantener.

Con la pinza 3FG25, las piezas se centran automáticamente, lo que garantiza un agarre firme y estable y una colocación precisa en los platos de las máquinas. Como su nombre indica, la pinza puede manipular cargas útiles de hasta 25 kg (55 lbs) con una carrera de agarre totalmente ajustable de 137 mm y una fuerza de agarre totalmente ajustable de 50 a 450 N.

La pinza 3FG25 admite tanto modos de agarre externo como interno, con una retroalimentación inteligente del agarre que detecta automáticamente cuándo se ha agarrado correctamente una pieza.

Antes de implementar el cambio, AWR sometió la pinza 3FG25 a rigurosas pruebas en cuanto a capacidad de carga, alcance y «caída de la pieza». «Cuando hicimos que la pinza sujetara piezas largas paralelas al suelo, observamos que apenas se vencían», afirma This. «Su rendimiento superó las expectativas.»

Tyler This,
ingeniero de diseño de productos mecánicos de
Automation Within Reach:

"AWR eligió la pinza 3FG25 de OnRobot como estándar para la próxima generación de productos de carga y descarga de tornos por su pequeño tamaño, bajo peso, capacidad de carga, monitorización/ajuste de fuerza integrados y retroalimentación de posición, así como por su fiabilidad y otras muchas ventajas frente a pinzas neumáticas de prestaciones similares."

Impacto: Precisión, fiabilidad y mayor ROI

El cambio a OnRobot ha aportado beneficios operativos inmediatos. AWR informa de una mejor recogida de piezas y de una aparición menor de marcas en las piezas, lo que mejora directamente la calidad. Para el cliente, el impacto más significativo es la «enorme flexibilidad» que ofrece el 3FG25, afirma This: «Gracias a las múltiples opciones de utillaje de contacto con la pieza, como superficies moleteadas o manguitos de goma, y la capacidad de manipular varios diámetros sin intervención mecánica, el retorno de la inversión (ROI) ha aumentado de manera notable.»

Acerca de Automation Within Reach (AWR)

Automation Within Reach (AWR) ofrece a los fabricantes soluciones de automatización accesibles y eficientes para la carga y descarga de máquinas CNC. Fabricadas con orgullo en Estados Unidos, las soluciones estándar de AWR, sus celdas prediseñadas y sus integraciones de automatización personalizadas permiten a las empresas optimizar los flujos de trabajo, reducir los costes laborales y lograr una calidad constante de las piezas.

Con un compromiso con la innovación y el éxito de sus clientes, AWR hace que la automatización sea accesible para los fabricantes. Más información en: https://www.automationwithinreach.com/

3FG25 - Heavy-duty electric gripper

Esta pinza flexible e inteligente se puede utilizar con piezas de muy diversos tamaños y formas
Con OnRobot, una sola pinza inteligente y flexible permite manipular múltiples piezas de diferentes tamaños, formas y materiales, como metales, plásticos, madera y mucho más. Elimine los largos tiempos de cambio de herramienta y reduzca los costes con una única herramienta ideal para diversas aplicaciones de manipulación de materiales, montaje y alimentación de máquinas.
Ver el 3FG25

Elige tu idioma

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Español