TILLÄMPNINGAR
Automationen som infördes under 1900-talet formade starkt den industrialiserade världen och robotar har använts i tillverkningen i många år. Idag revolutionerar små och prisvärda samarbetande robotarmar och lätta industrirobotar återigen den industriella världen genom att ge tillverkarna flexibilitet och ökad produktivitet till lägre kostnad.
Med OnRobots ensystemlösning kan du använda våra banbrytande grip- och avkänningsteknik – en helt samarbetande lösning för din tillämpning, oavsett vilka robotar du använder. OnRobots samarbetande applikationer gör automation tillgänglig och lönsam för tillverkare av alla storlekar och typer. Med en inbyggd, elektronisk Quick Changer kan du enkelt programmera och installera OnRobots verktyg, vilket sparar dig tid och gör att du kommer igång på nolltid. Den gör dig mer produktiv och ger en snabb avkastning på hela din tillämpning.
Vårt stora utbud av gripare och sensorer används i många traditionella industritillämpningar, men tack vare deras mångsidighet, flexibilitet och användarvänlighet är det bara fantasin som sätter gränser. Läs om de olika typerna av tillämpningar nedan för att få veta mer om vilka produkter som bäst passar din tillämpning.
OnRobots ensystemlösning är en ”game changer” som dramatiskt förenklar automatiseringen. Du behöver bara ett system, en utbildning och en affärsrelation, men du får alla verktyg du kan behöva, kompatibilitet med de robotar du väljer och praktiskt taget obegränsade möjligheter till samarbetande applikationer. När installationen tar mindre tid kan du leverera fler projekt till fler kunder. Alla sparar tid och pengar och kan snabbt förverkliga fördelarna med samarbetande tillämpningar.