D:PLOY – ก้าวแห่งการพัฒนาครั้งสำคัญในระบบอัตโนมัติ

แพลตฟอร์มการใช้งานหุ่นยนต์อัตโนมัติ
D:PLOY – ก้าวแห่งการพัฒนาครั้งสำคัญในระบบอัตโนมัติ
D:PLOY เป็นแพลตฟอร์มอัตโนมัติแพลตฟอร์มแรกของอุตสาหกรรมสำหรับการสร้าง เรียกใช้ ตรวจสอบ และปรับใช้กระบวนการทำงานร่วมกัน รวมถึงการปรับใช้ใหม่ โดยทำให้กระบวนการปรับใช้หุ่นยนต์ในกระบวนการทำงานเป็นแบบอัตโนมัติ ช่วยให้สามารถติดตั้งได้โดยตรงที่พื้นที่การผลิต ไม่ต้องเขียนโปรแกรมและไม่ต้องทำการจำลอง โดยสามารถใช้งานการปรับใช้ที่สมบูรณ์ได้ในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงด้วย D:PLOY
สอบถามราคา

ทำไมต้องเลือก D:PLOY

D:PLOY ทำให้ระบบอัตโนมัติง่ายขึ้น เพื่อให้คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานระบบอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ที่ยืดหยุ่น ง่ายดาย และมีราคาไม่แพง D:PLOY ช่วยประหยัดเวลาในการปรับใช้และการปรับใช้ใหม่ได้มากถึง 90% เมื่อเทียบกับโซลูชันทั่วไปที่มีอยู่จนถึงปัจจุบัน ทำให้คุณได้รับประโยชน์จากระบบอัตโนมัติอย่างเต็มที่ D:PLOY ช่วยลดต้นทุนระบบอัตโนมัติโดยรวมโดยการลดระยะเวลาในการปรับใช้และการปรับใช้ใหม่ เพื่อให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้เร็วขึ้น ใช้ต้นทุนต่ำลง และสามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงระบบอัตโนมัติได้อย่างต่อเนื่องในกระบวนการผลิตของคุณ

ใช้งานระบบอัตโนมัติได้เร็วกว่า ง่ายกว่า และไม่มีความเสี่ยง
ประหยัดเวลาในการปรับใช้ได้ถึง 90% เพื่อการทำกำไรที่รวดเร็วขึ้น
ช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน
ปรับปรุงประสิทธิภาพและเหนือกว่าคู่แข่ง
ช่วยให้พนักงานไม่ต้องเสียเวลากับการทำงานซ้ำๆ
ควบคุมระบบการทำงานแบบอัตโนมัติของคุณได้เอง
  • Kent Ruseng Thomassen R&D Manager at Bila A/S tested out D:PLOY Palletizing
    For manufacturers seeking a cost-effective, adaptable, and quickly deployable automation solution, D:PLOY stands out. It not only streamlines and accelerates the process of getting a robotic application up and running, but also allows anyone to easily adjust the application in case of production changes. For instance, with D:PLOY, manufacturers can modify product sizes, patterns, or add new products to the application - all without requiring programming or robotic expertise.

เริ่มต้นใช้งาน D:PLOY ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน

  • ขั้นตอนที่ 1 - การตั้งค่าเซลล์
    D:PLOY จะค้นหาฮาร์ดแวร์ส่วนใหญ่ที่ติดตั้งไว้โดยอัตโนมัติ คุณจึงใช้เวลาเพียงไม่นานในการตั้งค่าหุ่นยนต์ ติดตั้งหรือตั้งโปรแกรมอินเทอร์เฟซเพื่อควบคุมเครื่องมือและส่วนประกอบของเซลล์อื่นๆ
    การตั้งค่าเซลล์
  • ขั้นตอนที่ 2 - พื้นที่ทำงาน
    ใช้อินเทอร์เฟซแบบกราฟิกที่ใช้งานง่ายเพื่อกำหนดสิ่งกีดขวางพื้นที่ทำงานและขอบเขตของเซลล์ D:PLOY จะสร้างเส้นทางที่ไม่มีการชนโดยอัตโนมัติตามข้อมูลสิ่งกีดขวางที่กำหนดไว้
    พื้นที่ทำงาน
  • ขั้นตอนที่ 3 - การตั้งค่าระบบการทำงาน
    ป้อนคุณลักษณะของชิ้นงาน ตำแหน่งการหยิบ และข้อมูลการทำงานอื่นๆ ผ่านโฟลว์แบบทีละขั้นตอนได้อย่างง่ายๆ D:PLOY จะสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพตรรกะของโปรแกรมทั้งหมด การแลกเปลี่ยนสัญญาณ การจัดการเหตุการณ์ และการวางแผนเส้นทางสำหรับกระบวนการทำงานทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
    การตั้งค่าระบบการทำงาน
  • ขั้นตอนที่ 4 - ควบคุมการทำงานและตรวจสอบ
    เริ่มกระบวนการทำงานของคุณด้วยการคลิกเพียงปุ่มเดียว ด้วยการกำหนดค่าที่น้อยที่สุด รับข้อมูลเชิงลึกในการติดตามตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดเวลาหยุดทำงาน
    ควบคุมการทำงานและตรวจสอบ
  • ขั้นตอนที่ 5 - การปรับใช้ใหม่
    ทำการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเริ่มกระบวนการทำงานใหม่เมื่อข้อกำหนดในการผลิตเปลี่ยนแปลง เช่น การใช้ชิ้นส่วนใหม่หรือเพื่อตอบสนองความต้องการด้านบรรจุภัณฑ์หรือการจัดเรียง
    การปรับใช้ใหม่

ระบบเดียว ปราศจากความซับซ้อน โอกาสที่ไม่จำกัด

Up to 90% time savings
ประหยัดเวลาได้ถึง 90%
Fast and easy deployment
การปรับใช้ที่รวดเร็วและง่ายดาย
Zero programming
ไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรม

เร่งความสำเร็จในกระบวนการทำงานของคุณ

แพลตฟอร์ม D:PLOY นั้นรวมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อส่งมอบโซลูชันที่ตอบสนองการใช้งานหุ่นยนต์ต่างๆ วันนี้ D:PLOY รองรับการทำงานต่อไปนี้ และจะรองรับการทำงานเพิ่มเติมอีกมากในอนาคต

Palletizing
ตั้งค่าและปรับใช้งานการจัดเรียงของคุณอย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วย D:PLOY Palletizing
อ่านเพิ่ม
Transferring
ตั้งค่า เรียกใช้ และปรับใช้การหยิบและวางใหม่อย่างรวดเร็วด้วย D:PLOY Transferring
อ่านเพิ่ม
DPLOY CNC Machine Tending
ขจัดความซับซ้อนของงานที่ทำร่วมกับเครื่องจักร CNC ที่ใช้หุ่นยนต์ด้วย D:PLOY CNC
อ่านเพิ่ม
Packaging
รับบรรจุภัณฑ์อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยไม่ต้องตั้งโปรแกรมหุ่นยนต์ที่ซับซ้อนด้วย D:PLOY Packaging
อ่านเพิ่ม
เข้ากันได้กับแบรนด์หุ่นยนต์ที่หลากหลาย
abb robot gripper solutions
denso grippers
doosan robotics gripper
epson robots grippers
fanuc robot grippers
hanwha robotics grippers
kuka robotics grippers
kassow robots grippers
kawasaki robotics grippers
nachi robotics grippers
compatible grippers for omron
techman robot grippers
universal robots grippers
yaskawa motoman robotics grippers

ต้องการเริ่มต้นหรือมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ D:PLOY หรือ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติของเราพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกขั้นตอน!

ติดต่อเรา
OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools
ติดต่อเรา
เรายินดีตอบคำถามที่คุณสงสัย กรุณาให้ข้อมูลต่อไปนี้ เราจะติดต่อกลับภายในสองถึงสามวันทำการ
คุณมองหาหุ่นยนต์ในแบรนด์ใดที่จะผสานรวมเข้ากับระบบของคุณ? *
สอบถามราคา
กรุณากรอกข้อมูลต่อไปนี้ ทีมงานของเราจะติดต่อหาคุณโดยเร็วพร้อมแผนที่ออกแบบเพื่อคุณโดยเฉพาะ
คุณมองหาหุ่นยนต์ในแบรนด์ใดที่จะผสานรวมเข้ากับระบบของคุณ? *