材料除去

材料除去

バリ取り、サンディング、研磨、バフ研磨、穿孔、フライス加工
OnRobotに表面加工ソリューションを「教える」ことで、どのような難しい輪郭でも安心して沿うことができ、プログラミング期間を節約できます。OptoForce技術そしてソフトウェア パッケージが備わったOnRobotの力センサー/トルクセンサーによって、ロボットは、一定した力や速度を保つことが可能です。短期のインテグレーションと簡単なプログラミングで正確な表面加工を実現いたします。
お金の節約方法 - 弊社のケース スタディを確認する

ステータスメッセージ

Sorry…This form is closed to new submissions.

恊働アプリケーションでビジネスを成長させる方法
よりスマートで適応性の高いツールの登場により、ロボットはROIを最大化させながら、幅広いタスクを達成し、速度、強度、安全性、精度を向上させることができます。無料の電子書籍をダウンロードして、より低コストで高速な生産を可能にする方法の詳細をご確認下さい。
無料の電子ブックを入手
見積もりをもらう
下記の情報を入力してください。すぐに私達のチームがパーソナルプランをご用意してご返事差し上げます。
インテグレーションをするために、どのようなロボットブランドをお探しですか?*
情報をダウンロードする
必要な情報をダウンロードするために、下記の情報をご提供ください。