見積もりをもらう
OnRobot Sander

高速で簡単、そして順応性の高い自動材料除去
- 箱から取り出してすぐに導入し、研磨、バフ研磨、艶出しのプログラミングが簡単
- 完全なパッケージには、さまざまな部品や材料をすぐに使用するために必要なすべてのものが完備
- 高速な自動研磨グリットチェンジャーがダウンタイムと労力を削減
- 電気工具(圧縮空気なし)が効率と制御を促進
OnRobot Sander が選ばれる理由
研磨やバフ研磨から、艶出しや洗浄に至るまで、ほぼすべての自動表面仕上げ用途に対応する完全なランダム軌道電動研磨。Sander にはすぐに使い始める上で必要なものがすべて揃っており、コストを追加することも、複雑なこともなく、外部からの空気を供給することなく動作し、従来のエアサンダーから発生するほこりやノイズもありません。

複雑さを軽減
プログラミングが簡単でセットアップが速くできる完全な表面仕上げソリューション

品質と一貫性
センシング機能により、表面のばらつきや部品のずれを正確に調節

従業員の安全
自動電動工具により、地域の安全衛生に関する規制への遵守が容易
OnRobot Sander の利点と機能
OnRobot Sander にはすぐに使い始める上で必要なものがすべて揃っており、それらには、プラグアンドプレイ研磨ツール、さまざまな種類の標準研磨ディスクと艶出しディスク、使いやすいソフトウェア、そして自動グリットチェンジャーとフォーストルクセンサ(オプション)などがあります。騒々しくて高価なエアコンプレッサーは、この経済的な電気サンダーには不要です。
この柔軟なツールをさまざまな部品形状や材料に使用すると、一貫性と仕上げ品質が向上し、スクラップ率が低下します。3M のきれいな標準サンドペーパーを使用すると作業場の粉塵を減らし、手動研磨機の振動による作業員の怪我のリスクも低減できます。
表面処理のプログラミングはシンプルなので、ロボットに関しての基本的な知識があれば完成できます。トレーニングを追加で受講する必要はありません。研磨ツールのソフトウェアはロボットのティーチペンダントに自動的に統合されますが、ツール上で手動で行う「位置を保存」ボタンを使用すると、ティーチペンダントを使用せずにウェイポイントをさらに簡単に設定できます。Sander のソフトウェアには、ハンドガイド、形状、ポイントからのパスなどといった、さまざまなパス計画オプションを備えており、ユーザーは回転速度を調整して、サイクルタイムと一貫性を最適化することができます。
OnRobot Sander の高度な機能はすべて、Universal Robots のアームで支えられますが、ツールは主要なロボットブランドと簡単に統合できます。
高速で簡単なセットアップと変更
箱から出してすぐに導入してプログラミングをすばやく行い、材料除去と仕上げ作業の再プログラミングが可能。
始めるにあたって必要なものがすべて揃っている
完全なソリューションには、研磨ツール、標準のパッドとグリット、力/トルクセンサー、グリットチェンジャーが同梱。
幅広い材料と形状に対して柔軟に対応
標準の研磨ディスクは交換可能で、ツールの回転速度を簡単に調整できることから、高品質な表面仕上げを保証
圧縮空気は不要
強力で耐久性のある電動の Sander は圧縮空気を必要としないため、ランニングとメンテナンスのコストを大幅に削減。
オプションのグリットチェンジャーが利用可能
異なる研磨ディスクを自動で切り替えることができるので、オペレーターの介入が不要。
地域の安全衛生に関する規制への遵守を促進
手工具の高振動と細塵が原因で発生する作業場の怪我のリスクを低減。


おありですか?
弊社までご連絡下さい!
見積もりをもらう
OnRobot Sander の使用例
材料除去
柔軟な研磨ツールをさまざまな部品形状や材料に使用すると、一貫性と仕上げ品質が向上し、スクラップ率を低減させることができます。
研磨や艶出し用途に最適です。
詳細
各種ロボットメーカーとの互換性















弊社製品のすべてをご覧になりますか? 弊社のパートナーネットワークに参加する。 |
パートナーになる |

OnRobot 製品パンフレット
OnRobotの製品は、これまで不可能だと思われていたタスクの自動化に新しい可能性を開きます。柔軟な自動化ツールを使用してコストを削減し、生産性を向上させる方法については、製品パンフレットをご覧ください