RG6 GRIPPER

RG6

RG6協働グリッパー

RG6には、160 mmのストロークがあり、様々で異なるサイズの部品を柔軟に取り扱うことができます。簡単に取り付けることができ、二重グリッパー設定で使用が可能です。

RG6は、インストレーション キットが原因による困難を取り除き、外部ケーブル無しで作業が可能です。よってどのようなロボットの動きでもケーブルの配置を心配せずに実行できます。

RG6は、真のプラグ&プロデュース ソリューションです。グリッパーの迅速なインストレーションそしてシンプルなプログラミングにより、導入時間を30%も節約できます。

標準のRG6は、安全シールドと単一のマウンティング ブラケットが付属されています。

これは、Universal Robotsのロボットで作動します。 2019年2月中旬ごろから、KUKA、Kawasaki、FANUC、Techman、Doosan、NACHIそしてYaskawaのロボットもサポートしています。