FÅ ET TILBUD
RG6-GRIBER

RG6 - FLEKSIBEL ROBOTGRIBER MED 2 FINGRE OG STOR RÆKKEVIDDE
- Fleksible gribere kan bruges til mange forskellige emnestørrelser og -former.
- Plug-and-produce-design reducerer implementeringstiden fra en dag til en time.
- Nem implementering med gribere, der kan tages i brug med det samme, reducerer programmeringstiden med 70 %
Hvorfor RG6-griber?
RG6 - robotarmgriberen med 6 kg payload er en fleksibel kollaborativ griber med indbygget Quick Changer og op til 150 mm rækkevidde. Den giver intelligens, hurtig implementering, nem brugertilpasning og programmering. De enestående softwarefunktioner, der følger med produktet, giver mulighed for intelligente anvendelser. RG6-griberen er et værktøj til en bred vifte af anvendelser. Brugertilpassede fingerspidser giver stor gribefleksibilitet, kunderne kan bruge et enkelt værktøj til forskellige emner af produktionsprocessen og dermed opnå det maksimale udbytte af robotten. RG6 arbejder problemfrit sammen med Dual Quick Changer og alle vores andre gribere, så du får det maksimale ud af dine robotter. RG6 er TÜV-certificeret og leveres som standard med sikkerhedsafskærmning.

Et værktøj til alle dine behov - høj fleksibilitet
En kundetilpasset løsning, der kan tages i brug med det samme. Kun behov for et enkelt værktøj til forskellige applikationer

Forenklet system med kun en software
Nem implementering, minimerer antallet af teknikertimer

Fleksibilitet i produktionen
Drift 24/7 uden at ansætte nye medarbejdere
RG6’s fordele og funktioner
RG6-griberen kan kombineres med Dual Quick Changer-modulet. Dual Quick Changer fungerer ud fra samme principper som Quick Changer-modulet. Formålet med Dual Quick Changer er dog at gøre det muligt at bruge to end-of-arm-værktøjer (EoAT) på samme tid, hvorved man f.eks. kan bruge en RG2-griber og en RG6-griber samtidig.
Vores unikke end-of-arm-griber til robotter hjælper dig med at maksimere anvendelsen af dine robotter. Med Dual Quick Changer reduceres produktionstiden, idet flere arbejdsemner håndteres samtidig. Generelt øger Dual Quick Changer produktionseffektiviteten med ca. 50 %.
Stor rækkevidde
Registrerer automatisk rækkevidden ved programstart uden initialisering. Den maksimale griberækkevidde for RG6 er 150 mm (justerbar)
Gribeindikationer
Automatisk “Registrering af mistet greb”, “greb registreret”, “kontinuerligt greb” og ''mål bredde” fjerner behovet for manuel programmering af disse funktioner.
Fingerspidser, der kan brugertilpasses
Griberens fingerspidser kan let brugertilpasses, så produktformen passer til et stabilt greb.
Automatic tool center point calculation (TCP)
Automatisk beregning af TCP fjerner behovet for omfattende programmering og reducerer samtidig implementeringstiden.
Beregning af automatisk nyttelast
Automatiske payloadberegninger forenkler programmeringen af RG6-griberen.
Automatisk dybdekompensation
Automatisk dybdekompensation sikrer, at griberens fingre bevæger sig parallelt henover arbejdsfladerne.
Integreret software
Griberen leveres med forudintegreret software, som er nem at installere og programmere, så selv medarbejdere uden teknisk baggrund kan stille den op.
TÜV-certificeret
Både RG2-griberen og RG6-griberen er TÜV-certificerede.


INTERESSERET?
KONTAKT OS!
FÅ ET TILBUD
Eksempel på anvendelse af end-of-arm-værktøj til RG6-robotgriber
-
MERE
Donk Industries er en af største producenter af aluminiumdele i små serier i Benelux-landene. For at hjælpe med at holde lagerbeholdningerne nede og levere et bredt udvalg af produkter til tiden til kunderne føder en RG6-griber med HEX-sensor fra OnRobot automatisk en ud af otte CNC-maskiner døgnet rundt.
Med knaphed på uddannet arbejdskraft er det en fordel at kunne overflytte medarbejderne til mere interessante arbejdsopgaver, samtidig med at CNC-maskinens output fordobles med en højere og mere stabil produktkvalitet.
-
MERE
Tomenson Machine Works, en familieejet producent af verdensførende hydrauliske manifolder i Chicago, er fokuseret på konstant forbedring. Kollaborativ automatisering i virksomhedens nitningsapplikation forbedrede kvaliteten, lønsomheden, fleksibiliteten og medarbejdertilfredsheden.
OnRobots kollaborative RG6-griber håndterer dusinvis af forskellige emnestørrelser med hurtige og nemme omstillinger og bereder vejen for en fortsat automatisering inden for CNC-bearbejdning, afgratning og emballering.
-
MERE
RG6 bruges især i tilfælde, hvor medarbejderne kan frigøres fra tunge og monotone opgaver, som i stedet udføres af kollaborative robotter, siger strategisk projektleder Bastian Fietje: “Den arbejdsstation, hvor vi bruger griberen fra OnRobot, erstatter en emballeringsproces, hvor operatøren tidligere arbejdede manuelt med at stable produkter oven på hinanden og trykke luften ud imellem dem.
“Den manuelle proces krævede mange gentagne, tunge løft og kraftig belastning af skuldrene. Vi har fjernet denne fysiske belastning fra medarbejderne,” siger han.
Sådan opbygger du en Pick & Place-applikation
Med denne detaljerede videoguide kan du lære, hvordan du opbygger en Pick & Place-applikation. Vi viser de bedste fremgangsmåder, overvejelser og vigtigste tekniske data, der er nødvendige for en vellykket implementering af applikationen.
Sådan opbygger du en applikation til CNC-maskinbearbejdning
Lær, hvordan du opbygger en applikation til CNC-maskinbearbejdning, med denne detaljerede videovejledning. Du får præsenteret de bedste fremgangsmåder, overvejelser og de vigtigste tekniske detaljer, der er nødvendige for at implementere applikationen.
Anvendelsesområder for RG6 end-of-arm-griberen
MATERIALEHÅNDTERING
Ideel til high mix, low volume, kan sortere produkter i forhold til materiale, form og størrelse.
Sikrer en præcis opsamling og placering af produkter. Den automatiske dybdedetektering gør det muligt at samle flade genstande op. Kan anvendes til mange formål på grund af den justerbare gribekraft.
MERE
MASKINPASNING
Kan lette dine medarbejdere for trivielle og gentagne opgaver og dermed sikre øget produktivitet og sikkerhed.
Dobbeltgriberkonfigurationen gør det muligt at behandle flere produkter samtidig.
MERE
Kompatibelt med et bredt udvalg af robotmærker















Ønsker du at forhandle vores produkter? Tilmeld dig vores partnernetværk! |
Bliv en partner |

OnRobot Produktbrochure
OnRobots produkter åbner nye muligheder for at automatisere opgaver, som du aldrig ville have troet var mulige. Tjek vores produktbrochure, så du kan se, hvordan du sparer penge og øger produktiviteten med fleksible automatiseringsværktøjer
