見積もりをもらう
ソフトグリッパー

ソフトで柔軟性があり、食物用に認定
- 認定された食品用のソフトグリッパーで飲食物、化粧品、薬剤オートメーションの新しい可能性を追求してください
- 柔軟なシリコン成形グリッパーで、幅広いイレギュラーな形やデリケートな物体も簡単に扱えます
- 壊れやすくデリケートな物体も安全に扱え、より高品質な生産で廃棄物を減らせます
- 外部からの給気がないため、ホコリ、騒音、複雑性、追加コストがありません
理由ソフトグリッパー
OnRobotソフトグリッパーは幅広いイレギュラーな形とデリケートな製品を持ち上げることができ、飲食物生産だけでなく製造または梱包のピック・アンド・プレイスに最適です。このグリッパーは3つの交換可能なシリコン成形のカップを用いて使用することができます。 卵からフルーツ、ビン、または缶まで、飲食物のオートメーションが実に簡単になります。全てのOnRobotグリッパーのように、ソフトグリッパーは選択したロボットとシームレスに統合することができます。 ソフトグリッパーは外部からの給気なしで操作できるため、追加コストや複雑さはなく、従来のバキュームグリッパーで発生するホコリや騒音もありません。

高い柔軟性、より高いROI
幅広いイレギュラーな形とデリケートな物体を簡単に扱える

広がるオートメーションの可能性
飲食物オートメーション用の新しい可能性を追求する

単純な1ソフトウェア・システム
簡単な導入、作業時間の最短化
ソフトグリッパーのメリットと特徴
OnRobotソフトグリッパーは3つの交換可能なシリコン成形カップを使用して幅広いイレギュラーな形とデリケートな製品を扱うことができ、化粧品と薬剤、および製造や梱包のような飲食物とその他の「クリーンな」製造アプリケーションのピック・アンド・プレイス・アプリケーションに最適です。ソフトグリッパーは柔軟性を高める星形、または指形のOnRobotの革新的なクイックチェンジャー、ベースユニット、およびシリコンカップを搭載しています。ソフトグリッパーのシリコンカップは食器洗い機で洗えて、FDA 21 CFR(脂肪を含まない食品用)および食品処理用のEC 1935/2004に適合しています。最大搭載量は扱う製品の形、柔軟性、摩擦に応じて2.2kgまでで、グリップ寸法は使用するカップに応じて11mm~118mmです。
利用可能なモデル:
-SG-a-H
-SG-a-S
-SG-b-H
認定された食品用グリッパー
認定された食品用のソフトグリッパーによる飲食物オートメーション
柔軟で交換可能なaシリコンカップ
デリケートな物体とイレギュラーな形を扱うのに最適なため
給気が不要
外部からの給気が不要で、メンテナンスコストを節約できるため
搭載量:2.2 kg
扱う製品の形、柔軟性、摩擦に基づいて最大2.2kgの搭載量
11mm~118mmのグリップ寸法
幅広いイレギュラーな形とデリケートな物体も簡単に扱えるため
統合されたソフトウェア
グリッパーには簡単にインストールおよびプログラミングできる統合済みソフトウェアが搭載されています。技術的背景のないスタッフでも設置可能です。
デリケートなグリップ
壊れやすくデリケートな物体も安全に扱え、より高品質な生産で廃棄物を減らせるため


おありですか?
弊社までご連絡下さい!
見積もりをもらう
OnRobotソフトグリッパーのアプリケーション
マテリアルハンドリング
認定された食品用のソフトグリッパーによる飲食物オートメーション
詳細
各種ロボットメーカーとの互換性















弊社製品のすべてをご覧になりますか? 弊社のパートナーネットワークに参加する。 |
パートナーになる |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools