見積もりをもらう
2FG7
![協働ロボットおよび軽工業ロボット用の2本指グリッパー](/sites/default/files/styles/500x500/public/2020-11/2FG7_subpage_image.png?h=2a479378&itok=r7pMVkod)
2FG7 - 狭い空間や要求の厳しい有効荷重に対応できる手軽なパラレルグリッパー
- 完全でプログラミングが簡単な協働型パラレルグリッパーは、幅広い用途で高速に動作
- 強力なパラレルグリッパーは、狭い空間でも展開しやすく、厳しい有効荷重要件でも対応可能
- カスタマイズが簡単で、さまざまな作業に適応できる、柔軟でインテリジェントな精密グリッパー 1 台で、迅速な ROI を実現
- 過酷な環境に耐えられる保護を提供する IP67 定格と、クリーンルーム規格の ISO クラス 5 認定により、ほぼどこでも使用可能
2FG7 パラレルグリッパーが選ばれる理由
OnRobot の 2FG7 は、完全で低コストのすぐに使える電動パラレルグリッパーで、使用開始後数分以内に展開できるので、設置、プログラミング、メンテナンス用のカスタムエンジニアリングを必要としません。2FG7 は主要な協働型ロボットや軽工業ロボットに再配置しやすいため、少量生産や多品種生産に最適で、さまざまな用途で迅速な ROI を実現します。
![生産準備完了](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/Production%20ready_96.png?itok=kaEYh18N)
生産準備完了
過酷な生産条件や用途に耐えられる設計のため、狭い空間でも要求の厳しい有効荷重の対応が可能。
![グリッパー 1 つで幅広い用途に対応](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/One%20gripper%20for%20a%20wide%20range%20of%20%20applications_96.png?itok=1L5Igzo0)
グリッパー 1 つで幅広い用途に対応
強力でありながら柔軟性があり、特定の用途要件に合わせて力とストロークを正確に調整。
![拡張オートメーションの可能性](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/Extended%20automation%20possibilities_96.png?itok=vIbt1Q1H)
拡張オートメーションの可能性
クリーンルーム規格により、製薬業界や電子産業でも容易な展開が可能。
2FG7 の利点と機能
2FG7 はフィンガーグリッパーよりも小型だけれども強力なため、作業スペースが限られている用途での使用に最適です。最大有効荷重 11 kg (24.3 ポンド)、外部グリップ範囲最大 73 mm (2.87 インチ)、および 20 N ~ 140 N の担持力を備え、多目的に使用できる 2FG7 は、重量があったり、かさばったりする有効荷重を簡単に処理できます。また、過酷な環境に耐えられる保護を提供する IP67 定格と、クリーンルーム規格の ISO クラス 5 認定により、2FG7 を必要とする場所であればほぼどこでも作業できます。
構造が複雑で高価な空気圧式グリッパーとは異なり、2FG7 は電動式で、直感的なソフトウェアインターフェイスを介して正確な力、速度、ストローク制御の設定を簡単にプログラミングできます。グリップ検出やグリップ損失検出などのインテリジェントなフィードバックにより、全体的な精度が向上します。OnRobot が誇る、手軽に使える全電動式グリッパーの製品シリーズと同様に、2FG7 は圧縮空気の煩わしさやコストの悩みからは解放されます。
手頃な価格で使いやすく、短期間での投資回収が可能
2FG7 は使いやすくて費用対効果が高く、使用開始後数分以内で展開できるため、さまざまな用途に適しています。
狭い空間や要求の厳しい有効荷重に最適
2FG7 のグリップは強力でありながら設置面積が小さいため、狭い作業範囲や、重量のある有効荷重であっても作業場所の狭い用途で使用する場合に最適なグリッパーです。
柔軟かつ精密
広範に及ぶ力とストロークを正確に調整できるため、同じグリッパーをさまざまな作業や用途に使用できます。
圧縮空気は不要
2FG7 は電動式のパラレルグリッパーで、迅速かつ簡単な展開と再展開が可能なため、多品種少量生産に最適です。
IP67 定格により、過酷な環境に耐えられる保護を提供
2FG7 は過酷な製造条件や、マシンテンディングなどの用途に耐えることができます。
クリーンルーム規格の ISO クラス 5 認定
2FG7 は数多くの処理用途に必要な ISO クラス 5 に準拠しているため、製薬業界や電子産業でもすぐに使用できます。
![2FG7 の利点と機能](/sites/default/files/aandf-background/2fg7_background.png)
![](/sites/default/files/basic-page/bb_background.png)
おありですか?
弊社までご連絡下さい!
見積もりをもらう
2FG7 グリッパーの使用例
マテリアルハンドリング
多品種少量生産に最適で、取り扱う部品に応じて設定をすばやく簡単に調整できます。
詳細
マシンテンディング
人間の従業員を退屈で繰り返しの多い作業から解放し、生産性と安全性の向上を確保できます。
IP67認定の製品です。
詳細
各種ロボットメーカーとの互換性
![ABB abb robot gripper solutions](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ABB_logo.png?h=52605a11&itok=SNJgMvK4)
![Denso denso grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/denso-logo.jpg?h=52605a11&itok=FzD2JI5K)
![Doosan Robotics doosan robotics gripper](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/doosan.jpg?h=f0d95172&itok=qmRJBmjA)
![Epson Robot epson robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/logo_epson.png?h=52605a11&itok=rRSEqHIJ)
![Fanuc fanuc robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/fanuc_logo.png?h=52605a11&itok=gPJwaU4v)
![Hanwha Robotics hanwha robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Hanwha_logo.png?h=52605a11&itok=y1ik-W6V)
![JAKA Robotics jaka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/jaka_logo.jpg?h=52605a11&itok=u9fXzx9g)
![KUKA Robotics kuka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/KUKA_logo.png?h=52605a11&itok=9WJMHtqR)
![Kassow Robots kassow robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kassow_logo.png?h=52605a11&itok=JUrB1DXa)
![kawasaki robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kawasaki_logo.png?h=52605a11&itok=vWrQBg3R)
![Nachi Robotics nachi robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/dev_termek_forditas_torok.jpg?h=52605a11&itok=ZoLLbqe1)
![Omron compatible grippers for omron](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Omron_logo_web.png?h=52605a11&itok=SxY-gcWf)
![Techman Robot techman robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/techman_logo.png?h=52605a11&itok=kd-qRXzy)
![Universal Robots universal robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ur_logo.png?h=52605a11&itok=KNwZoA3n)
![Yaskawa Motoman yaskawa motoman robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/yaskawa_logo.png?h=52605a11&itok=SUP_rwAj)
弊社製品のすべてをご覧になりますか? 弊社のパートナーネットワークに参加する。 |
パートナーになる |
![](/sites/default/files/styles/ebook_background/public/pbbackground/product_prochure__0_10_8.jpg?itok=m55dFZCr)
OnRobot 製品パンフレット
OnRobotの製品は、これまで不可能だと思われていたタスクの自動化に新しい可能性を開きます。柔軟な自動化ツールを使用してコストを削減し、生産性を向上させる方法については、製品パンフレットをご覧ください
![](https://onrobot.com/sites/default/files/wechat_QR.png)